Den flexibla konfigurationen av våra industriella temperaturgivare omfattar olika sensorkonstruktioner, dykfickor, anslutningshus och den kompletta portföljen av temperaturtransmittrar. Våra mycket anpassningsbara produkter erbjuder ett oöverträffat utbud och bästa möjliga passform för dina applikationer i industriella processer. Många års erfarenhet och omfattande applikationskunskap ser till att våra industriella temperatursensorer uppfyller kundens alla krav.
You've viewed 8 of 32 products
iTHERM ModuLine
Vår iTHERM ModuLine-familj är den senaste generationen av modulära temperaturgivare för industriella tillämpningar. Med ett hanterbart antal produkter kan vi uppfylla nästan alla process- och kundkrav. Innovativ teknik ger mervärden som förbättrad processeffektivitet eller anläggnings- och produktsäkerhet. Exempel på detta är Dual Seal-funktionen och iTHERMQuickNeck . Certifieringar enligt internationella standarder kompletterar utbudet.
Sortimentsbeskrivning
Vårt stora sortiment av industriella temperatursensorer omfattar:
- Många typer av sensordesign - bästa möjliga mätprestanda för alla tillämpningar
- Temperaturgivare med dykficka - enkelt och säkert byte/omkalibrering
- Temperaturgivare utan dykficka. Direkt kontakt med medium: snabbast svarstider och högsta noggrannhet
- Temperaturgivare med eller utan transmitter
- Temperaturgivare med eller utan display
- Gängade, klämringskopplade, flänsade processanslutningar
- Tillverkade temperaturgivare eller temperaturgivare av stångmaterial
iTHERM ModuLine - det rätta valet för alla industriella tillämpningar
Robust livslängd - kraftig temperaturgivare med bakgrundsbelyst display
Standardiserad efterlevnad - temperaturgivare med dykficka enligt DIN43772
Snabb och minimalt invasiv temperaturgivare med direktkontakt
Temperaturmonterade enheter för olja & gas, kemi, kraft & energi
Applikationer
Vårt kompletta sortiment av industriella termometrar används både i kärnprocesser inom kraft & energi, kemi, olja & gas och andra industrier, samt i perifera processer som vatten och avloppsvatten eller ånga.
- Temperaturkontroll av produktionsprocesser och reaktorer
- Temperaturövervakning i industriella processer
- Temperaturmätning i vätskor, gaser eller bulkmaterial
- Användning i reaktorer, rörledningar, värmeväxlare, tankar, behållare
Fördelar
- Den mest kompletta portföljen av temperaturgivare för industriella tillämpningar
- Modulär design ger flexibla produktval och den bästa lösningen för varje tillämpning
- Val av kommunikationsprotokoll för att passa alla typer av integrationer, t.ex. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
- Olika sensordesign för att passa de individuella applikationskraven: iTHERM QuickSens
: snabbaste svarstider för optimal processtyrning
iTHERM StrongSens : oöverträffad vibrationsresistens (> 60g) för ultimat säkerhet för fabriken - Globala godkännanden för användning i explosionsfarliga områden, t.ex. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI