Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
Panna, matarvatten ©Endress+Hauser
Pannverkningsgrad och reglering av matarvatten
Inledning

Optimera processer och drift

Värme- och kylsystem är avgörande utrustning som används i den dagliga driften. Men precis som för andra tekniska försörjningssystem är effektiva mätningar nyckeln till att göra kostnads- och energibesparingar. Nya fastigheters komplexitet, strängare lagstiftning samt ändrade krav på uppvärmning och kylning utgör utmaningar för personalen. Med smarta energilösningar kan personalen optimera produktionsprocesserna och säkerställa en effektiv drift.  

Värmesystem och fjärrvärme

Det finns en mängd olika branschspecifika processer och tekniker för uppvärmning. Därför behövs skräddarsydda strategier och specifika mätvärden för att bedöma deras prestanda och förbättra deras kapacitet.

Energiförluster är vanligtvis höga i pannor och ugnar på grund av ineffektiv förbränning, inkorrekt drift eller bristande underhåll och service. Att mäta verkningsgraden är det bästa sättet att förhindra förluster och sänka energiförbrukningen med upp till 55 %.

Genom att övervaka bränsleförbrukning, luftförbränning, rökgastemperatur eller värmeenergins transmittans kan man:

  • identifiera och kvantifiera energiförluster, exempelvis om brännaren körs utan last eller med partiell last 
  • utvärdera och optimera pannans verkningsgrad och förbrukning 
  • sänka underhållskostnaderna och minska antalet driftstopp 
  • kvantifiera förbättringsåtgärder som förvärmning av förbränningsluft. 

Det finns flera delar av värmesystemets processer som kan förbättras för att sänka kostnaderna.

Få mer transparens och insikter i din process och öka säkerheten med dessa instrument för vattenuppvärmning

Vattenuppvärmning/-kylning ©Endress+Hauser

Kylsystem och fjärrkyla

Det finns en större besparingspotential inom kylning än uppvärmning. Inom många branscher står produktionen av kylenergi för ungefär 10 % av elförbrukningen, så även små energibesparingar kan leda till betydande kostnadsminskningar.

En individuell analys av utbud och efterfrågan behövs för att identifiera den bästa arbetspunkten, vilket innebär att elmätare (watt) inte räcker för att tillförlitligt övervaka det totala energibehovet.  

Förbättra dina kylvattenprocesser 

Kylning sker på en mängd olika sätt i olika industriella processer. Ett vanligt område där det går att uppnå många energibesparingar är inom kylvattenprocesser. Ett effektivt kylsystem kräver mer än bara effektiva komponenter. Man måste även ta hänsyn till konfigurationen och driften av systemet. Ofta utvecklas ett kylsystem utifrån kundens specifika behov.

För att förbättra dina kylvattenprocesser och ditt övergripande kylsystem kan du införa följande underhållsåtgärder: 

  • bibehåll korrekta flöden och tryck 
  • minimera läckage 
  • undvik uppbyggnad av avlagringar i kyltorn och -rör 
  • analysera vattnets kemiska sammansättning för att säkerställa att vissa kvalitetsparametrar uppfylls. 

Få mer transparens och insikter i din process och öka säkerheten med dessa instrument för vattenkylning

Industriell energihantering för ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning och industrigaser börjar med rätt instrumentering 

Vänligen fyll i formuläret för tillgång till nedladdningen
Kontakt

Diskutera dina utmaningar inom produktion med en av våra experter

Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig.

Läs mer om energibesparingar