Trycket på att minska stålindustrins koldioxidavtryck ökar. Läs här om hur Endress+Hauser kan hjälpa dig att producera grönt stål.
Stålproduktion är en energiintensiv process. Därför är det ingen överraskning att den har en stor miljöpåverkan, allra helst när det gäller koldioxidutsläpp. Inte bara allmänheten och regeringen utan också kunder och investerare utövar allt större påtryckningar för att minska koldioxidavtrycket. Detta tvingar stålindustrin att utveckla nya idéer. Grönt stål är samlingsnamnet på dessa innovativa strategier.
Tre strategier har utkristalliserats för att minska koldioxidutsläppen. Kolavskiljning innebär att utsläppen från en masugn samlas in och säljs till den kemiska industrin, som kan producera bioetanol eller ammoniak av dem. Ett annat alternativ är direktreducering av järnmalm med vätgas, vilket ger järnsvamp som man kan bearbeta i antingen en ljusbågsugn eller i en konverter för att tillverka stål. Slutligen minskar användningen av gröna energikällor koldioxidavtrycket från en ljusbågsugn.
Koldioxidavskiljning och -användning (CCU)
Direktreducering av järnmalm (DRI)
Gröna energikällor
Applications
Koldioxidavskiljning och -användning (CCU)
Gaserna från masugnen består av koldioxid och vätgas.För att avskilja koldioxid används olika processer som adsorption och absorption. Vid koldioxidavskiljning och -användning är noggrann flödesmätning avgörande för processtyrningen och myndighetsförfaranden. För att processen ska vara effektiv och säker måste parametrar som flöde, densitet och temperatur övervakas.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att använda PromassQ får man exakta mätningar oavsett vilka fysikaliska egenskaper alla gaser i ledningen har. Tack vare Coriolis-mättekniken kan den samtidigt mäta flöde, densitet och temperatur.
Direktreducering av järnmalm
Genom att använda reduktionsgaser kan man ta bort syre från järnmalmen för att producera järnsvamp utan att smälta järnmalmen som i en masugn. Vid bearbetning av järnmalm används ofta syntesgas, en blandning av kolmonoxid och väte, som reduktionsgas. Järnhalten i denna järnsvamp är med upp till 95 % jämförbar med järnhalten i tackjärn. Detta gör den till en perfekt råvara för vidare bearbetning i en ljusbågsugn.
Vår fackkunskap inom branschen
I DRI-processerna är en energibesparande konstruktion avgörande för den ekonomiska lönsamheten och för att minska energikostnaderna, till exempel genom att öka mängden hett järn som transporteras. Micropilot FMR67B mäter nivån tillförlitligt i temperaturer upp till 450° Celsius.
Gröna energikällor
Att smälta ner metallskrot och tackjärn eller järnsvamp i en ljusbågsugn förbrukar mycket energi. Beroende på energikälla kan processens koldioxidavtryck förändras dramatiskt. Om man använder energi som producerats med förnybara resurser kan denna så kallade gröna energi avsevärt minska utsläppen från hela processen.
Vår fackkunskap inom branschen
En övergång till förnybara energikällor innebär en stor investering för de flesta stålverk. För att säkerställa att denna omställning går smidigt och effektivt behöver du en kompetent partner. Endress+Hauser har mer än 60 års erfarenhet inom kraft- och energiindustrin. Vi har både ett sortiment som är inriktat på kraftindustrin och den applikationskunskap som krävs för att kunna ge dig råd på vägen mot grön energi.
Läs mer om ståltillverkning
Fördelar
Att förverkliga idén om grönt stål blir en utmaning. Investeringar kommer att behöva göras för att upprätta en balans mellan miljöpåverkan och ekonomisk lönsamhet. Endress+Hauser är din perfekta partner på denna resa, eftersom vi har applikationskunskap inom stålindustrin samt årtionden av erfarenhet inom både energi- och gassektorn. Dessutom har vi ett särskilt utbud av produkter och tjänster för dessa branscher.
95 %
minskning av koldioxidutsläppen genom direktreducering med vätgas och användning av grön energi
50 %
minskning av koldioxidutsläppen måste uppnås av stålindustrin fram till 2050 för att de globala klimatmålen ska uppfyllas.
14 %
av stålföretagens värde hotas om de inte minskar sin miljöpåverkan enligt en studie gjord av McKinsey.
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .