Moderna och avancerade sensorer för kemitekniska anläggningar säkerställer exakta mätningar, ger en mer effektiv drift och sänkta långsiktiga underhållskostnader
Föråldrad teknik kan äventyra både produktionsprocesserna och tillgängligheten. Äldre mättekniker med mekaniska komponenter är mindre noggranna och kräver mer underhåll för att säkerställa produktionen jämfört med moderna mättekniker. Att investera idag och byta ut gamla mekaniska enheter mot innovativ sensorteknologi kommer att betala sig i längden, både vad gäller produktivitetsvinster och lägre underhållskostnader.
250 000
amerikanska dollar i förlust
för att stoppa din olefin-process när du använder föråldrad mekanisk mätutrustning, enligt branschexperter
Hur vi kan hjälpa till
Oavsett vilken kemiteknisk industriprocess eller applikation det gäller gör den senaste generationen av sensorer från Endress+Hauser att ni kan nå uppsatta produktivitets- och kostnadsmål genom exakta mätningar, mindre underhåll samt färre driftstopp vid kalibrering och proof testing. Dessutom är våra sälj- och serviceteam tillgängliga världen över för heltäckande support, från val av lämpliga sensorer till byte av gamla enheter och utformning av kundanpassade underhållskoncept.
Säker rengöring i processen och kalibrering plus självdiagnostik och smidig proof testing tack vare smart instrumentering med integrerad Heartbeat Technology
Avancerad diagnostik för att förhindra oplanerade driftstopp
Mobila fältdata direkt i fält med RFID-taggar för snabb åtkomst till information om enheter
Enhetliga transmitterplattformar som stödjer en tillförlitlig och fokuserad underhållsstrategi
Anpassade instrument som är egensäkra och har hög noggrannhet ger tillförlitliga data och processäkerhet
Applications
Mät polymerisationsviskositet på ett effektivt sätt
Viskositet är en avgörande egenskap hos vätska och en grundläggande parameter i processtyrningen av polymerisationen. Som variabel kan den användas för att övervaka produktkvaliteten. Äldre viskositetsmätenheter med mekaniska komponenter kräver regelbundet underhåll för att säkerställa att filtren hålls rena och att produktionen hålls igång.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare Promass I har många fördelar jämfört med äldre mekaniska enheter såsom enastående prestanda och lägre driftkostnader.
Inga filter krävs vilket betyder att man sparar tid och pengar för underhåll med bibehållen processkapacitet och säkerhet
Optimera produktkvaliteten med en enda mätpunkt. Integrerad mätning av flera variabler såsom flöde, densitet, temperatur och viskositet
Minimera tryckförlusten med en rak design med enkelrör
Vid olefinkylning kan regelbunden pH-mätning av det förorenade kylvattnet i hög grad bidra till att förhindra föroreningar i tornets botten. Sensorerna måste rengöras minst varannan dag. Det är tids- och arbetskrävande men om det inte görs måste sensorerna bytas ut varannan vecka.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Liquiline CDC90 förlänger sensorernas livslängd med över trettio gånger.
Spara tid med rengöring och kalibrering i processen utan att någon elektrod måste demonteras
Öka effektiviteten med självdiagnostiksystem såsom kontroller av sensorns skick
Främja säkerheten för människor och processer eftersom inget förorenat vatten behöver hanteras
Att använda äldre magnetiska nivågivare vid olefin-fraktionering vid höga temperaturer kan försämra säkerheten och leda till opålitliga mätningar. Dessutom kan oplanerade driftstopp inträffa om temperaturen blir för hög.
Klicka på dessa processkartor för mer information om hur ni kan sänka underhållskostnaderna på er kemitekniska anläggning!
Träffa vår expert
"In my experience, if you want to reduce your total cost of ownership, you need to reduce at least your maintenance costs."
Fördelar
Med över 60 års kunnande om applikationer inom kemisk industri står vi för en långsiktig relation med våra kunder. Vi tänker alltid på ert bästa och garanterar att ni får den support som krävs för att optimera era processer, från val av rätt sensor till underhållskoncept. Grunden för er framgång är våra globala service- och säljorganisationer i er region och experter ni kan lita på.
13 000
medarbetare i hela världen
upp till 130 000 €
i årliga besparingar på underhåll av pH-elektroder med vårt automatiserade rengörings- och kalibreringssystem Liquiline, beräknat utifrån 10 mätpunkter i anläggningen
Elektroniska differenstrycksystem ersätter traditionella kapillärsystem för nivåmätning i separatorkärl. Både noggrannheten och tillförlitligheten förbättras!
Se hur Centauri Technologies LP (i USA) minskade sitt underhåll och sina kostnader genom att ersätta traditionella differenstryckmätare av kapillärtyp med våra elektroniska differenstrycktransmittrar.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Teknik
IIoT är resultatdrivande inom kemisk industri
Ta hjälp av IoT i den kemiska industrin för att öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som du reducerar antalet driftstopp.
Optimering av underhåll, reparationer och drift i kemifabrik
Att optimera underhåll, reparationer och drift är nödvändigt för att säkerställa tillgängligheten för delar som är viktiga för utrustningens tillförlitlighet. Med Endress+Hauser fungerar underhållet av kemitekniska anläggningar optimalt.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .