Vattenkraft är ren och kostnadseffektiv, men innebär vissa säkerhetsrisker
Vatten- och pumpkraftverk kan förvara och leverera förnybar energi på efterfrågan, kräver relativt lite underhåll och har låga driftkostnader. Däremot kan de vara dyra att bygga och är känsliga för naturfenomen och utrustningsfel som kan orsakas av hög relativ luftfuktighet, vatten som är surt eller innehåller bakterier, sand eller skräp. Endress+Hauser erbjuder den planeringsexpertis, tillförlitliga utrustning och noggranna instrumentering som är avgörande för säkra vattenkraftverk.
200 år
är den typiska livslängden på ett vattenkraftverk. Vattenkraft producerar mest av alla förnyelsebara energikällor. Det är en riklig och billig energikälla (där den finns tillgänglig) trots höga initiala konstruktionskostnader.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hausers breda sortiment av utrustning och instrumentering i kombination med den omfattande fackkunskapen i vårt expertnätverk, som består av ingenjörer, försäljnings- och servicemedarbetare, hjälper driftansvariga för vattenkraftverk att maximera potentialen i sina anläggningar genom hela livscykeln.
Standardiserad teknik och utrustning för enkel integration
Modernisering och uppgradering för fabriksoptimering
Processautomation för effektiv drift
Topprestanda genom effektivitet och funktionalitet
Applications
Övervakning av turbin-, generator- och axeltemperatur
Noggrann temperaturmätning är viktig för effektiv drift i alla vattenkraftverk. Hotspots i turbin-, generator-, styr- och bärlager måste snabbt identifieras för att förhindra energiförluster genom ökad friktion och för att skydda utrustningen mot skador och fel.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers vibrationståliga temperatursensorserie Pt 100, inklusive iTHERM® StrongSens RTD, ger snabb och noggrann temperaturövervakning i tuffa miljöer som vattenkraftverk.
Enkel installation tack vare den modulära och kompakta designen
Sömlös övervakning med vanliga kommunikationsprotokollstransmittrar
Reducerade underhålls- och driftstopp med tillförlitliga, hållbara, vibrationståliga Omnigrad-temperatursensorer
Turbinhastighetsstyrning och bromssystemövervakning
Mätning av nivåerna i trycktanken/hydrauloljeförvaringstanken och oljetrycker är viktig för att säkerställa att styrsystemen för turbinhastighet och -bromsning fungerar som de ska och att minimera slitage.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers guidade radar (GWR), teknik för kapacitansnivåmätning och nivåtransmittrar för differentialtryck ger noggrann trycktanksövervakning för optimal turbinstyrning och minimalt systemslitage.
Övervaka oljenivån i trycktanken med Levelflex FMP51 för att säkerställa rätt prestanda i hela systemet
Tillförlitlig nivåmätning (differenstryck) med Deltabar S PMD75 vid stabil densitet
Höga omgivningstemperaturer i områden för kraftomvandling och -överföring kan öka brandrisken på grund av ljusbågar. Konstant temperaturövervakning i sådana områden i kombination med brandlarm ökar säkerheten.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers RTD-temperatursensor TST434 i kombination med moderna och avancerade transmittrar har tagits fram just för dessa förhållanden.
Övervaka omgivningstemperaturen i samlingsskenan för att undvika risken för både hög spänning och höga temperaturer samtidigt
Säkerställ elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) enligt alla relevanta föreskrifter
Dra fördel av galvanisk isolering och ett integrerat Bluetooth®-gränssnitt för fjärrdrift via mobila enheter
Sumpvattennivåmätning för drift med dräneringspumpar
Larm för vattennivå, översvämning och evakuering är oumbärliga för säker drift i alla vattenkraftverk. Alla fel i nivåmätsystemet som styr dräneringspumparna kan få katastrofala konsekvenser. Mekaniska system med flottörer eller konduktiv nivåmätning kan vara känsliga för hög luftfuktighet och korrosion, vilket ökar risken för fel.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers fristrålande radar med ultraljud och enheter för hydrostatisk nivå är ett tillförlitligt alternativ till mekaniska enheter för nivåövervakning.
Slipp utrustningsfel som är relaterade till luftfuktighet och korrosion
Öka säkerheten med tillförlitlig nivåövervakning
Tillämpa skyddsplaner för översvämningar som automatiskt stänger inloppen eller fallhöjdsventiler och håller igång turbinerna
Svalltornets huvudsakliga syfte är att reglera tryckavvikelser som uppstår på grund av snabba förändringar i vattenhastigheten. Mätningen behövs för att reducera vattentrycksstegringar som kan skada turbinen eller leda till ökad belastning. Det säkerställer en stabil energiproduktion. Höga omgivningstemperaturer i högspänningsområden kan öka brandrisken på grund av ljusbågar. Konstant temperaturövervakning i sådana områden i kombination med brandlarm ökar säkerheten.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers experter ger er råd om de bästa lösningarna för varje kritisk kontrollpunkt för att säkerställa skydd och optimal drift för svalltornet, inklusive alternativ för oberoende strömförsörjning och trådlös signalöverföring.
Installeras robusta överbelastningståliga keramiska sensorer med hög renhet för tillförlitlig nivåstyrning
Dra fördel av kontaktfri, fristrålande radar med snäva strålvinklar för tillförlitlig nivåindikering
Gränsvärden kan anges och övervakas för säkerhet och användning i drift
Vanligtvis används impulsledningar för differentialtryck eller kapillära dp-system för att övervaka ventilpositionen. Impulsledningar blockeras ofta av föroreningar, men även vattenslag/tryckstegringar som kan uppstå vid start och stopp av vattenkraftverk. Det påverkar den viktiga mätningen för säker turbindrift (Francis, Kaplan, Pelton etc.). Dessutom hjälper svalltornet till att minska trycket i röret.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers lösning är Deltabar FMD71, ett elektroniskt differentialtrycksmätsystem, som inte berörs av föroreningar i impulsledningarna, vattenslag/tryckstegringar eller ens temperaturförändringar jämfört med dp-transmittrar med oljefyllda kapillärer.
Effektiv mätning – problemen vid konventionell mätning av differentialtryck med våta delar och skyddsmembran elimineras
Noggrann mätning – oberörd av vattenslag/tryckstegringar eller temperaturförändringar
Inga kompromisser på installationsplatsen – bara en enkel kabel mellan sensorn och transmittern
Vår utbildade försäljnings- och servicepersonal hjälper er att uppfylla den potential som finns med avancerad mätning och automation för att öka säkerheten, effektiviteten och minimera driftstoppen. Våra projektledare och ingenjörer hjälper er med fabriksoptimeringen från början – med erfarenhet och kunskaper som sträcker sig långt mycket längre än bara instrumentering.
> 10
års erfarenhet inom vattenkraftsprojekt, inklusive engineering för en installerad kapacitet på mer än 14 500 MW
Helhetslösning
från en leverantör. Vi levererar ett fullständigt instrumenteringssortiment i kombination med lokal service och projektledning
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Minimera riskerna med mätarbyte
Minimera riskerna med mätarbyte – Förbyggande åtgärder är alltid mer kostnadseffektiva än oplanerade avbrott. Byt ut era mekaniska mätare och andra omoderna tekniker mot mer tillförlitliga system.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .