Övervakning i realtid, förebyggande underhåll och molnbaserade lösningar maximerar resurstillförlitligheten
Resurshantering är nyckeln till produktivitet, regelefterlevnad och tillgänglighet i den krävande och konkurrenskraftiga vardagen inom den biologiska läkemedelsindustrin. Processanläggningar står under konstant press att utvecklas och förbättras, samtidigt som många fortfarande fastnar i reaktiva underhållsstrategier som kan leda till oplanerade och dyra driftstopp. Vår expertkunskap inom teknik och processer gör att vi kan skapa strategier för förebyggande underhåll som säkerställer optimerad resurshantering och optimerade prestanda för produktionen av läkemedel.
1.5%
of sales revenue is the estimated cost of poor Asset Performance Management according to a study by ARC* *https://www.scribd.com/document/327405557/Asset-Information-Management-Part-1-The-Case-for-Developing-an-AIM-Strategy
Hur vi kan hjälpa till
Vi hjälper dig att optimera din resurshantering genom att förbättra din kunskap om resurser. På så sätt kan du alltid säkerställa att dina underhållsåtgärder för instrumenteringen är riktade och effektiva.
Analys av den installerade basen för en fullständig översikt över alla fysiska tillgångar
Smarta sensorer och molnbaserade IIoT-lösningar för aktuell information om resurser
Självdiagnostikmöjligheter för förutseende resurshantering
Förebyggande underhållsstrategier för minskade driftstopp och förbättrad hantering av reservdelar
Övervakning i realtid för riktade underhållsåtgärder
Applications
Datadrivna beslut
Processanläggningar utvecklas över tid, utrustningen ändras och instrument blir föråldrade. Att samla in resursdata från den installerade basen kan därför vara en arbetsam process som täcker flera mätpunkter och instrumentering från olika leverantörer. Trots det är det omöjligt att förbättra underhållet utan denna aktuell information.
Vår fackkunskap inom branschen
Revisionsteamen från Endress+Hauser genomför en analys av den installerade basen, där de samlar in och analyserar all nödvändig information i en detaljerad rapport. Utifrån denna rapport går det sedan att fatta datadrivna beslut.
Övervakning i realtid och detaljerad information på distans
Att ställa diagnos och att lösa felkoden för ett instrument kan ofta kräva insatser på plats, vilket innebär ökade kostnader och risker.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt Netilion IIoT-ekosystem kombinerar appar och algoritmer som omvandlar instrumenteringsdata till användbar information. Från vår användarvänliga app för smarttelefoner kan installerade instrument övervakas, felkoder kan diagnostiseras och lösas på distans. Den digitala anläggningen har blivit verklighet.
Skapa digitala kopior av fysiska resurser på mindre än en minut med inscanningsappen
Analysera via en översikt över den installerade basen i realtid med Netilion-analysappen
Identifiera felkoder och få tydliga förslag på nödvändiga åtgärder med Netilion-statusappen
De flesta instrumentfelen inträffar oförutsett och lösningen kan innebära dyra driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår Heartbeat Technology har inbyggda självdiagnostikfunktioner som konstant övervakar instrumentens status, vilket gör det möjligt att tendenser kan identifieras och insatser kan utföras riktat och i tid innan ett fel inträffar eller innan kalibrering behövs.
I läkemedelsindustrin är dataintegritet och datasäkerhet avgörande.
Vår fackkunskap inom branschen
Hela vårt IIoT-erbjudande är certifierat och uppfyller kraven för maximal datasäkerhet. Från gränsenheter till kunddata i molnet, alla våra lösningar använder de senaste säkerhetsmekanismerna.
Kryptera data med långa nyckelkoder (HTTPS/TLS med SHA-256)
Samarbeta med certifierade datacenter (t.ex. ISO 27001)
Lita på certifieringar genom oberoende myndigheter, med licens från EuroCloud med ett fyrstjärnigt betyg
Optimera resurshanteringen och öka anläggningstillgängligheten
IBA helt enkelt
"Improved plant availability, reduced maintenance costs and ensured compliance - IBA makes your life easier, whether you are a plant, quality or maintenance manager."
Fördelar
Endress+Hauser har expertkunskapen för att kunna erbjuda dig den hjälp du behöver för att optimera din resurshantering och maximera resurstillförlitligheten. Med smarta enheter, expertservice och molnbaserade underhållslösningar kan du ta nästa steg mot förebyggande underhåll och digitalisering utan att kompromissa vad gäller säkerhet och regelefterlevnad.
80 %
minskning av avvikelser efter standardisering av temperaturenheter baserat på en IBA hos en av våra kunder
Upp till 30 %
av alla resurser som är installerade i anläggningar är föråldrade
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Produktivitet
Tillverkningstjänster för läkemedelsindustrin
En pålitlig och kunnig servicepartner kan bidra till att hålla produktionen i gång och göra underhållet effektivt
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .