En ingenjör som stationeras på företaget bygger in standardisering för optimal projektleverans och låga driftskostnader
Projektstyrning inom läkemedelsindustrin innebär många utmaningar, men få är så komplexa som att överföra kliniska innovationer till full produktionsskala. En mängd industriella mätinstrument installeras och finjusteras när anläggningen uppförs. När instrumenten väl är i drift måste de regelbundet underhållas, verifieras och kalibreras. Med vår erfarenhet och vårt expertkunnande inom projektplanering och engineering kan fabriken förberedas för standardisering i ett tidigt skede, så att tiden till färdig produkt på marknaden förkortas och de löpande kostnaderna optimeras.
3 weeks
faster time-to-market
thanks to perfectly engineered instrumentation packages
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser samarbetar med kunderna från konstruktionsfas via driftsättning och hela vägen fram till optimering av driften. Det innebär inte bara att planeringen av anläggningar och utvecklingsprojekt kan hålla tidsramar och budget, utan också att kostnaderna för den pågående driften och driftstoppen i fabriken minimeras.
Inbäddade ingenjörer från Endress+Hauser hjälper till med standardisering av de bäst lämpade instrumenten
Integrerad fältbuss och kalibreringsteknik för maximal tillgänglighet hos anläggningen
Optimerad styrning av distributionskedjan med harmonierade certifierings- och dokumentationsprocesser minimerar driftskostnaderna
Applications
Expertpartnerskap
I alla farmaceutiska projekt växer kritikaliteten och komplexiteten med skalan och med graden av processintegrering. Att välja och kalibrera rätt instrument för varje applikation kan vara en utmaning, men är avgörande för att mätuppgifterna ska kunna utföras optimalt.
Vår fackkunskap inom branschen
Att redan tidigt i processen engagera våra högt kvalificerade och erfarna ingenjörer kan minska komplexiteten och kritikaliteten i konstruktionen och samtidigt förbättra den pågående verksamheten i anläggningen.
Välj rätt instrument till varje applikation
Minska antalet kalibreringsdriftstopp och säkerställ permanent kompatibilitet med kalibreringsteknik
Förstärk anläggningens totala prestanda med fältbuss-engineering
Standardisering av instrumenten är avgörande för att minska komplexiteten i storskaliga farmaceutiska projekt.
Vår fackkunskap inom branschen
En inbäddad projektledare från Endress+Hauser kan hjälpa till att uppnå en harmonierad grund, där alla leverantörer använder en standardinstrumentkatalog, oavsett var de befinner sig.
Nära samarbete från projektets början med att bygga in standardisering rakt igenom
Som källa standardinstrument från Endress+Hauser, internationellt kända kvalitetsinstrument
"Customer satisfaction is what we strive for in our work. Finding solutions to project challenges in order to achieve successful outcomes is what motivates me."
Fördelar
Planera, styr och optimera ditt företags processer tillsammans med våra experter. De kan inte bara erbjuda dig ett komplett instrumenteringssortiment, utan har även ett djupt branschkunnande för att kunna hjälpa dig att minska komplexiteten i era farmaceutiska projekt. Våra ingenjörer försöker alltid hitta bästa möjliga lösning för dina affärsbehov.
80 %
färre typer av temperaturmätare tack vare standardisering
3 %
av den ursprungliga investeringen sparas på de årliga driftskostnaderna tack vare standardisering
100 %
perfekt träff mellan instrumenten och användarbehoven – perfekt konstruktion som blir rätt vid första försöket
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Time-to-market
Produktiv och kompatibel farmaceutisk tillverkning enligt GMP
Uppnå målen för kvalitet, regelöverensstämmelse och produktivitet med ledande sensorteknologi.
Snabbare tillverkningsprocess av kosmetika med rätt expertis
Säkerställ en effektiv och stabil kosmetiktillverkningsprocess med en leverantör som ger dig en helthetslösning som hjälper dig att öka effektiviteten och minska time-to-market.
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .