Säker ökning av prestanda och effektivitet inom raffinaderidrift med banbrytande mätning och automation
Optimering av oljeraffinaderier för att möta kraven på den moderna marknaden och aktuella lagkrav utgör en stor utmaning för dagens oljeindustri. Miljöstandarder gör att nya projekt är dyra och avancerade. All drift måste minska utsläppet av luftföroreningar (NOx), vilket innebär dyra uppgraderingar av befintliga installationer. Efterfrågan av bränsle med låg svavelhalt sätter en premie på kvävet som behövs i produktionen. Konkurrenstrycket ställer krav på höga prestanda med maximal säkerhet och flexibel produktion.
50 %
av alla vattenflöden som försörjer raffinaderier i USA går nu genom vattenbehandlare för omvandling, slutbehandling och förbehandling. Vattenavsvavling är den största tillämpningen av katalytisk teknik med gällande bearbetade materialvolymer. (Källa: Topsøe H., Clausen B.S., Massoth F.E. (1996) ”Hydrotreating Catalysis”, In: Anderson J.R., Boudart M. (red.) ”Catalysis”, ”Catalysis-Science and Technology”, vol. 11, Springer, Berlin, Heidelberg)
Endress+Hausers sortiment med mycket exakta och tillförlitliga mätenheter och avancerade automationslösningar skapar nya möjligheter för förbättrad kontroll och drift av komplexa raffinaderiprocesser, lagring och lastning/lossning. Eftersom kostnadskrav och miljörelaterade krav ökar vikten av effektivitet, tillförlitlighet och säkerhet har lösningar för optimering av oljeraffinaderi aldrig varit så viktiga som nu.
Öka anläggningens effektivitet med maximal produktionstillgänglighet
Öka prestandan utan att kompromissa med hälsa, säkerhet och regelefterlevnad
Säkerställ att de senaste miljöstandarderna följs
Applications
Mätning av destillationskolonner för råolja
Noggrann och tillförlitlig mätning av destillationskolonner för råolja är viktigt för avkastningsredovisning, för att uppnå produktionsmål, samt för planering och schemaläggning. Matningshastigheten måste maximeras samtidigt som det säkerställs att blandningen av råoljetyper överensstämmer med miljöspecifikationer. Dessutom kan fel i mätningen leda till dyra driftstopp eller produkter som inte överensstämmer med specifikationerna.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers ingenjörer kan hjälpa dig att utforma och välja de rätta instrumenten specifikt för dina kritiska mätpunkter.
Säkerställ kontinuerlig nivåmätning med sensorer med guidad radar
Integrera flödesmätarna Coriolis eller Vortex för noggrann mätning i krävande miljöer
Öka processtillgängligheten och -tillförlitligheten samtidigt som säkerheten kvarstår
Allt strängare miljöföreskrifter kräver kraftigt minskat svavelinnehåll i oljeprodukter. Dessa reduceringar kan endast uppnås genom katalytisk avsvavling i en vätebehandlare. En viktig utmaning för anläggningsoperatörer är att förhindra kanalisering och hotspots i vätebehandlaren för en tillförlitlig avsvavling.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers temperaturarmatur MultiSens Flex har flera temperatursensorer på ett enskilt munstycke och är beprövad inom olika applikationer globalt. Det aktuella kärlet behöver endast några få munstycken och öppningar för att åstadkomma temperaturmätpunkter för 3D-övervakning och kontrollerad, tillförlitlig avsvavling.
Slipp oplanerade driftstopp genom att använda termoelement som vid behov kan dras upp och bytas under drift i kärlet
Förhindra kanalisering och hotspots i vätebehandlaren
Öka effektiviteten, tillförlitligheten och säkerheten
Investeringskostnaden för en vanlig ångpanna kan vara hög. Samtidigt kan samma panna förbruka upp till fem gånger den initiala kostnaden enbart genom den årliga bränsleförbrukningen. Marginella besparingar i ångpannans bränsleeffektivitet kan därför ge betydande vinster i raffinaderiets totala ekonomi.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers smarta energilösningar för ångsystem ger möjlighet till optimal övervakning av ångpannor för att optimera bränsleförbrukningen.
Få en överblick över bränsle- och ångförbrukningen
Identifiera, kvantifiera och lokalisera förluster i systemet
Zooma in på processer och applikationer inom raffinaderidrift
Fördelar
Driftansvariga på raffinaderier står under allt större press att minimera kostnader, säkerhetsrisker, driftstopp och utsläpp och samtidigt maximera prestandan. För att lyckas med det behövs en långsiktig och tillförlitlig partner. Vårt erfarna ingenjörsteam kan hjälpa dig att utforma och välja de rätta instrumenten för dina kritiska mätpunkter, så att du kan optimera dina oljeraffinaderiprocesser samtidigt som den mänskliga riskfaktorn elimineras.
50 %
ägarskapsbesparingar totalt med elektroniskt dp.
Upp till 50
mätpunkter per processanslutning kan riktas fritt i fastbäddsreaktorn. Det leder till att du är medveten om den verkliga optimeringspotentialen och kan uppskatta katalysatorns livslängd.
5 till 15 %
i beräknade besparingar som kan genereras med energihanteringslösningar på distans
Iplom SpA sought to optimize its refining process to extend catalyst life and to increase safety in a hydrodesulfurization (HDS) application through precise 3D temperature profiling.
Are you experiencing deviation alarms in your high pressure process vessels? In many high pressure vessels, redundant level technologies are employed to provide multiple level indications for safety.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Servicetjänster för instrumentering
Servicetjänster för instrumentering
Optimera anläggningens prestanda, minimera OPEX och öka drifttiden. Allt detta under regelefterlevnad. Samarbeta med Endress+Hauser servicetjänster för instrumentering.
Relaterade berättelser
Anläggningens prestanda
Olje- och gasseparation optimeras med exakt övervakning
Att separera kolvätehaltiga vätskor från vatten och sediment kan vara en utmaning eftersom ni behöver tillförlitlig information om alla viktiga parametrar för att få bästa möjliga prestanda. Vad vi kan erbjuda dig.
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .