![](/__image/a/1207081/k/da010a359316d19fa10c993b828b021ea45c1fca/ar/1-1/w/100/t/jpg/b/ffffff/fn/Martin%20Raab.jpg)
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global
IO-Link anses vara en etablerad standard för mätenheter med grundläggande funktioner, och som ger fördelar som datatransparens och ytterligare kontroll via digital teknik.
Att integrera IO-Link-kapabla sensorer och ställdon är särskilt populärt hos företag som levererar maskiner eller skiddar till livsmedelsindustrin. Enheter med grundläggande funktioner passar särskilt bra för gas, vatten och avlopp. Instrument med många olika funktioner skulle öka komplexiteten och kostnaderna i onödan.
Endress+Hauser är en ledande global leverantör av processinstrumentering för livsmedelsindustrin. ”Ingen annan tillverkare erbjuder ett så brett och omfattande sortiment av produkter och tjänster. Vårt stora IO-Link-sortiment illustrerar detta på ett tydligt sätt. Som en stark partner inom processautomation stödjer vi våra kunder med IO-Link-sensorer inom många olika applikationer”, säger Rob Sips, Strategic Account Manager för koncernens internationella verksamhet.
Man kan välja att styra merparten av IO-Link-sensorerna i analogt läge (4–20 mA) efter några enkla konfigurationsändringar i instrumentet, vilket gör det möjligt att behålla produktionens arbetsflöden. Om det krävs extra information som diagnostik och servicedata, i tillägg till de faktiska processparametrarna, kan ett installerat IO-Link-kapabelt instrument enkelt kopplas om till en digital signal.
”Även om IO-Link inte är den kraftfullaste kommunikationsstandarden för processteknik, är tekniken kostnadseffektiv och har enorm potential för digitalisering av processanläggningar, säger Oliver Hansert från Endress+Hauser Digital Solutions.
Endress+Hauser-instrument med IO-Link-gränssnitt stödjer acyklisk överföring av värdefulla metadata för att säkerställa stabil och effektiv produktion. Dessutom har den smarta sensorprofilen utformats för enkel engineering, vilket minskar arbetet som anläggningsoperatörer måste utföra för att integrera sensorerna i sina system.
Endress+Hauser erbjuder ett omfattande produktsortiment av IO-Link-kapabla instrument för alla relevanta processparametrar. Företaget lanserade nyligen den kompakta konduktivitetssensorn Smartec CLD18, IO-Link-versioner av PMP51-, PMP55- och PMC51-trycktransmittrarna och nivåtransmittern Deltapilot FMB50. Tack vare dessa nytillskott i IO-Link-portföljen kan kunderna utforska fördelarna med digitalisering på ett kostnadseffektivt sätt.
Mer information om IO-Link hittar du på: https://eh.digital/3o918U8
Filstorlek: |
3 MB |
Filnamn: |
EH_2012-12-09_IO-Link.zip |
Få kommande pressmeddelanden och nyheter direkt i din inkorg. Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på Endress+Hausers presslista.
Martin Raab
Head of Public Communication and Group Media Spokesman, global