Cybersäkerhetscertifiering för Endress+Hauser
Det blir lättare att hålla en god cybersäkerhet med en tillförlitlig partner.
Endress+Hausers mätinstrument och komponenter säkerställer tillförlitlig drift i många processanläggningar världen över. Cybersäkerhet i industrianläggningar och sakernas internet för industrin blir allt viktigare. För att garantera kvaliteten hos våra produkter har vi testat våra system mot några av de vanligaste säkerhetslösningarna inom IT och OT och har fått motsvarande certifiering. Läs mer i vårt pressmeddelande och vår broschyr.
Certifierad enligt IEC 62443-4-1
För att skydda våra kunders produktionsanläggningar på bästa sätt lägger Endress+Hauser grunden för säker drift redan i planerings- och utvecklingsstadiet för sina produkter och servicetjänster. TÜV Rheinland har bekräftat att denna produktutvecklingsprocess och livscykelhanteringen av produkterna uppfyller de högsta internationella standarderna med certifiering enligt IEC 62443-4-1.
![Säkerhetscertifiering IEC 62443-4-1 Säkerhetscertifiering IEC 62443-4-1](/__image/a/9325437/k/0406dc492f226c7a3a6202f68452c0d9a75fb920/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security_IEC-62443-4-1.jpg)
Certifierad enligt ISO 27001
Endress+Hauser Digital Solutions är kompetenscentret för IIoT och digitalisering inom Endress+Hauser-koncernen. Entiteten tilldelades certifieringen ISO 27001 för informationssäkerhet. Genom att uppfylla denna internationella standard nådde företaget en ny milstolpe. För det första är säkerheten för kundernas data garanterad. För det andra har ett oberoende certifieringsorgan bekräftat att våra system säkerställer korrekthet, tillräcklighet och kontinuerlig förbättring av våra säkerhetsåtgärder.(SQS).
![Certifiering av informationssäkerhet ISO 27001 Certifiering av informationssäkerhet ISO 27001](/__image/a/9325508/k/4a68d926f945544ae43c8e4bc5d8499e313461a0/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27001_Thumbnail.jpg)
Netilion utvärderad enligt ISO 27017
Ett oberoende certifieringsorgan har bekräftat att IIoT-ekosystemet Netilion uppfyller kraven för ISO 27017 (SQS). Den internationella standarden innehåller krav för molnplattformer. Molnbaserade tjänster har flera användbara funktioner. Men de riskerar samtidigt att öka företagets attackyta. Därför tvekar vissa inför att börja använda dem. Överensstämmelse med ISO 27017 säkerställer att kunder kan lita på att Netilion-ekosystemet förvarar deras data tryggt och säkert.
![Cybersäkerhetscertifiering ISO 27017 Cybersäkerhetscertifiering ISO 27017](/__image/a/9325509/k/8e8276e75eae677b67fe42c9564c497f45807426/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Security-ISO-27017_Thumbnail.jpg)
Cloud Security Alliance: STAR-certifiering
Cloud Security Alliance är en internationell organisation som definierar och informerar om bäst praxis för att säkerställa en säker molnmiljö. Endress+Hausers IIoT-ekosystem Netilion har uppnått STAR-certifiering för nivå ett: Detta innebär att vi har presenterat en självutvärdering baserat på mallen molnkontroll (Cloud Controls Matrix) och CSAs uppförandekod för GDPR-överensstämmelse.
![Cybersäkerhetscertifiering: Cloud Security Alliance](/__image/a/9632721/k/21b8d4b5a066ecbe8228115e6eb62b0e67e0203e/ar/15-10/w/240/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Cloud-Security-Alliance-Logo.jpg)