Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Fundamental-kategorins fördelar för försörjningssystems instrumentering

Fundamental - Fördelar för instrumentering av försörjningssystem

Hur instrumentering kan förbättra effektivitet och sänka kostnader inom försörjningstjänster

Processanläggningar behöver normalt fem viktiga försörjningstjänster för sina kärnprocesser – ånga, tryckluft, uppvärmning, kylning samt industrigaser. Deras effektivitet och prestanda kan förbättras med data från lämpliga instrument för flöde, temperatur, tryck, nivå och analys. Ibland måste dessa vara sofistikerade, men ofta räcker det med mer grundläggande, lättanvända och billigare produkter. Oavsett vilket så erbjuder Endress+Hauser många instrumenttyper för att täcka alla applikationer och krav.

Fördelar

  • Ånga används ofta i stor skala, med ett energiinnehåll som är cirka 500 gånger så högt som hos varmvatten. Genom kontinuerlig övervakning av ångans värmemängd med tillräcklig noggrannhet för att upptäcka individuella förluster kan energieffektiviteten optimeras.

  • Vid tryckluftsgenerering försvinner upp till 95 % energi som värmeförlust, medan upp till 30 % av en generators utgående luftmängd försvinner genom läckage. Dessa värden kan dock minskas med upp till 10 % med hjälp av lämpliga mätningar.

  • Värmepannor och ugnar med ineffektiv förbränning, felaktig drift och bristfälligt underhåll har ofta stora energiförluster, precis som andra delar i uppvärmningskretsen. Med hjälp av lämplig instrumentering kan energiförbrukningen minskas med upp till 55 %.

  • Vid kylning förbrukas 10 % mer energi än vid uppvärmning. Ett ISO 50001 energistyrningssystem kan bidra till att identifiera ett kylsystems ideala arbetspunkt. Detta kan kompletteras med flera instrumenttyper som mäter ett stort antal EnPI-energiprestandaindikatorer.

  • Processindustrin använder stora mängder industrigaser, så energieffektivitet är något mycket viktigt. Detta kan uppnås om mätning av total förbrukning kompletteras med instrumentering för flöde, temperatur och tryck.

Fördelar med Endress+Hauser Fundamental och andra instrument

Picomag är en smart och ekonomisk elektromagnetisk flödesmätare för många försörjningssystemsapplikationer inom alla industrier med konduktiva vätskor. Exempel på applikationer är vattenrening och -kylning samt vattenflödesmätning i försörjningssystems uppvärmnings- eller kylningskretsar, i synnerhet när vattenkonduktiviteten är över 5 μS/cm. Med Picomag minskar antalet mätpunkter som behövs eftersom den övervakar processens konduktivitet och temperatur tillsammans med flöde. Det är en kompakt enhet, med sensor och transmitter i samma hus.

Kompakta temperatur- och trycksensorer

iTHERM CompactLine TM311 är en kompakt 4-tråds Pt100-termometer för optimal mätning av vatten-, luft- och gastemperaturer i uppvärmnings- och kylningsanläggningar. iTHERM ModuLine TM101 och TM121 är grundläggande sensorer som erbjuder tillförlitlig temperaturmätning.

Cerabar PMC21  och PMP21 mäter både övertryck och absolut tryck kostnadseffektivt, med intervaller på 100 mbar–40 bar respektive 400 bar–400 mbar.

Cerabar PMP11 och PMC11 är kompakta och kostnadseffektiva övertryckstransmittrar.

Lättanvänd nivåmätning och vätskeanalys

Liquiphant FTL31 är en kompakt nivåvakt för vätskor. Den radarbaserade Micropilot FMR10 erbjuder kontinuerlig trådlös nivåmätning. Liquipoint FTW31 erbjuder enkel och säker nivådetektering. Waterpilot FMX21 utför hydrostatisk nivåmätning tillförlitligt; Waterpilot FMX11 är en enkel och tillförlitlig nivågivare för färskvatten.

Liquiline CM14-transmittern, eller det enkla kompakta alternativet Liquiline Compact CM72, med sensorer som Memosens CPL51E, mäter pH/redox, konduktivitet eller löst syre.

Ånga används i många olika processer. Den används mest för att överföra värme. ©Endress+Hauser

Ånga används i många olika processer. Den används mest för att överföra värme.

Rengöring och kylning är bara två av många applikationer för tryckluft. ©Endress+Hauser

Rengöring och kylning är bara två av många applikationer för tryckluft.

Industrigaser används inom många olika industrier. ©Endress+Hauser

De vanligaste industrigaserna är syrgas, kväve, koldioxid, helium, väte, argon och acetylen.

Produkter, processer och utrustning kan alla behöva kylning. ©Endress+Hauser

Produkter, processer och utrustning kan alla behöva kylning.

Uppvärmningsprocesser kräver mycket energi och har därför stor optimeringspotential. ©Endress+Hauser

Uppvärmningsprocesser kräver mycket energi och har därför stor optimeringspotential.

Ånga används i många olika processer. Den används mest för att överföra värme.