Bränslehantering för ökad effektivitet och säkerhet vid gruvarbeten
Säker och kostnadseffektiv bränslehantering med mätarskiddar för utlastning och Inventory Management Solutions
Bränslehantering är avgörande inom gruvindustrin. Eftersom gruvfordon, i synnerhet stora tipptruckar, förbrukar stora bränslevolymer är just bränsle en stor kostnad. Dessutom kan konsekvenserna vid avsaknad av bränsle vara mycket dyra och arbetsplatser långt bort är de som drabbas värst. Även noggrann övervakning av silon vid påfyllning är viktig för att minimera risker för både medarbetare och miljön. Endress+Hausers teknik för bränslehantering minimerar risker och ökar produktionseffektiviteten i gruvdriften.
350 litres
of diesel fuel are consumed on average by a mining truck per hour.
Hur vi kan hjälpa till
Bränsle är viktigt i alla steg av gruvdriften, men det finns alltid potential för optimering av hur bränslet hanteras och styrs. Endress+Hauser erbjuder teknik med flera möjliga applikation för att förbättra bränslehanteringen och användningen i gruvdrift.
Mätarskiddar för utlastning för optimal bränslelastning från återförsäljare
Lagerhanteringsresurser för att säkerställa en konstant tillgång till bränsle
Lösningar för siloöverfyllnadsskydd för att skydda både medarbetare och miljön
Applications
Enkel lastning av bränsle
Bränslelastning kan vara en osäker process som kan förvärras av låg noggrannhet hos mekaniska flödesmätare, många gånger endast 0,5 %, eller konflikter mellan bränsleleverantörer och gruvdriftsansvariga.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder flera tekniker för att slippa dessa tvetydigheter vid bränslelastning.
Integrera Endress+Hausers Coriolis-flödesmätare med en noggrannhet på 0,1 %
Upptäck fördelarna med vår unika densitetskalibrering för att detektera förtunnat eller orent bränsle
Öka bränsleöverföringsnoggrannheten till 0,25 % med Endress+Hausers mätarskid för lastning
När bränslet har levererats till arbetsplatsen måste det förvaras, övervakas och hanteras. Gruvdriftsansvariga behöver sömlös åtkomst till onlinedata och realtidsdata av hög kvalitet för att kunna fatta bästa möjliga beslut om bränslehantering.
Tack vare vår kunskap inom gruvindustrin och olje-/gasindustrin kan Endress+Hauser erbjuda särskilda lösningar för era utmaningar inom bränslehantering. Vårt sortiment består dessutom av både systemkomponenter och mätinstrument, för snabb och tillförlitlig integration.
0.25%
mätnoggrannhet hos mätarskiddar för utlastning
Mindre än en minuts
reaktionstid vid eventuell överfyllnad
< 5 min
för att kontrollera tätheten hos 16 bränsletankar
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Cementtillverkning: Fokusera på det som verkligen räknas
Cementtillverkning: Fokusera på det som verkligen räknas
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .