Optimera stålproduktionskostnaderna genom att använda smart instrumentering och processlösningar
Eftersom stålmarknaden är extremt konkurrensdriven är kostnadseffektivitet av högsta prioritet för fabriksägare. Energikostnader kan stå för upp till 40 % av de totala kostnaderna och har därför enorm potential för kostnadsoptimering. Ta till exempel vatten och energi (eller ”W.A.G.E.S.”, den engelska förkortningen för vatten, luft, gas, el, ånga). Kostnaderna för energi och vatten inom stålindustrin är lika med över 3 % av en anläggnings intäkter i USA, och över 6 % av intäkterna i Europa.
Upp till 40 %
av stålproduktionskostnaderna kommer från energiförbrukningen. Detta enligt World Steel Association.
För att förbättra effekten hos masugnar, omvandlare eller ljusbågsugnar måste olika kritiska parametrar övervakas noga. Tillförlitliga och noggranna mätningar säkerställer bättre processtyrning och i förlängningen optimerad energiförbrukning. Det är även viktigt att använda argon, tryckluft eller ånga på ett optimalt sätt. Eftersom de har en direkt påverkan på processresultatet kan de även påverka energiförbrukningen.
Hantering av W.A.G.E.S.
Nivåmätning i masugnen
Styrning av gaser i glödgningsugnar
Optimering av ljusbågsugnar
Mätning av syradensitet i kalla valsverk
Applications
Hantering av W.A.G.E.S.
W.A.G.E.S. (engelsk förkortning för vatten, luft, gas, el, ånga) spelar en viktig roll i stålproduktion. Ångan som genereras av vatten används som energikälla. Därför har W.A.G.E.S. enorm optimeringspotential genom noggrann övervakning av produktion och förbrukning.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett komplett sortiment av olika mättekniker för parametrar som flöde, tryck, nivå och temperatur. Därför kan vi även erbjuda integrerade lösningar för att öka effektiviteten för W.A.G.E.S. Vi har beräknat att avkastning på investeringen kan uppnås inom två år.
Vår flödes- och energidator beräknar standardvolym, massa och energiflöden för naturgaser och tekniska gaser, vätskor och ånga genom flöde, tryck, temperatur och densitet.
Tryck är avgörande i generering av ånga. Vår sensor är framtagen enligt IEC 61508 för användning i säkerhetssystem med SIL2/3-klassificering.
Genom att mäta nivån i ångpannan är det möjligt att säkerställa en jämn generering av ånga.
Vår modulära temperatursensor har alla vanliga kommunikationsprotokoll – inklusive Bluetooth®-teknik.
Profilen på koks, järnmalm, kalksten och tillsatser är viktig. Vid påfyllning med en roterande ränna är det viktigt att övervaka den axiellt symmetriska processen och rännans position för att säkerställa att materialet landar rätt.
Vår fackkunskap inom branschen
För att kontrollera staplingen analyseras ytan profil av upp till fem nivåinstrument..
Plattor och spolar härdas vid kontinuerlig användning i glödgningsugnar. Processen måste övervakas för att säkerställa produktkvaliteten och optimera energiförbrukningen.
Vår fackkunskap inom branschen
Den första parametern för driftstyrning av brännarhuvudena är självklart temperatur. En annan viktig komponent för optimal förbränning är rätt tillströmning av tryckluft och blandad gas. Därför måste även tryck övervakas.
Dessa temperatursensorer är framtagna för mätpunkt med extremt höga processtemperaturer.
Vår trycksensor säkerställer en hög nivå av systemsäkerhet tack vare sitt vakuumsäkra keramiska membran med integrerad brottdetektering.
Ljusbågsugnen (EAF) är hjärtat i elektrisk ståltillverkning, där elektrisk energi används för att smälta råmaterial, skrot och/eller direktreducerat järn (DRI).
Vår fackkunskap inom branschen
För att kunna optimera tillförlitligheten i processen spelar flödesmätare samt tryck- och temperatursensorer en viktig roll. De utför pålitligt sina uppgifter i den tuffa, heta miljön och hjälper även till vid läckdetektering för tryckluft, samt styrning och analys av argon och kväve, naturgas, syre och vatten. Robusta och tillförlitliga fältinstrument bidrar till att förbättra effektiviteten av energitillförseln till ugnen.
Koncentrerad saltsyra används för att avlägsna valshud från plåtar i kalla valsverk. Eftersom syran återanvänds hela tiden blir den förorenad av järnklorid och avlagringar från plåtarna. Det kan leda till att syran blir överkoncentrerad eller börjar kristalliseras.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att mäta syrans konduktivitet kan koncentrationen bestämmas och vid behov kan sköljvatten tillsättas. Installationen av integrerad mätning sparar både tid och pengar. Dessutom försvinner behovet att transportera aggressiva och giftiga medier till laboratorier, vilket i förlängningen innebär minskade hälsorisker för driftansvariga.
Den här konduktivitetssensorn har hög kemisk tolerans och tålighet tack vare de robusta materialen (PFA, PEEK).
Endress+Hauser erbjuder ett komplett utbud av processinstrumentering, samt särskilda automationslösningar och omfattande servicetjänster som är till hjälp under hela livscykeln för er stålfabrik. Vi har över 60 år av erfarenhet inom branschen, även i de tuffaste förhållanden, och våra medarbetare kan ge bra rekommendationer om hur smarta sensorer på bästa sätt ska kombineras för att minska energiförbrukningen och spara pengar.
33 %
av kostnaderna för tryckluft kan sparas genom smart instrumentering och smarta lösningar.
1–2 år
är ungefär den tid det tar för vår ångövervakningslösning att löna sig genom reducerade energikostnader.
Som svar på marknadens växande efterfrågan förväntas produktionskapaciteten för ArcelorMittals anläggning i franska Fos-sur-Mer öka från 4,6 till 5,3 miljoner ton stål per år.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Cementtillverkning: Fokusera på det som verkligen räknas
Cementtillverkning: Fokusera på det som verkligen räknas
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .