Hur molnbaserade IoT-tjänster kan optimera underhållsprocesser i kemiska anläggningar
Att skapa anslutbarhet i en befintlig anläggning med äldre infrastruktur och processer kan vara komplicerat. De befintliga instrumenteringsenheterna kan vara för gamla för att ha IoT-kapacitet. Dessutom använder man på olika anläggningar olika kommunikationsprotokoll för instrumenteringsenheterna, som till exempel Modbus, HART, PROFIBUS, etc. Dessa protokoll spelar en avgörande roll vid anslutning av anläggningen för optimering av de kemiska processerna.
30%
of preventive maintenance is unnecessary (over-maintenance) and should be avoided with condition monitoring according to the magazine Reliable Plant.
Hur vi kan optimera din anläggnings kemiska processer
Även i äldre anläggningar har dock anslutbarheten många fördelar, som till exempel effektivare arbetsflöden vad gäller underhåll, förbättrad drifttid och tillförlitlighet. Hur då? En gränsenhet samlar in alla instrumentdata och överför dem direkt till molnet, utan att gå genom anläggningens automationssystem. IoT-programvaran använder sedan dataanalys för att diagnostisera fel, schemalägga underhållsåtgärder och förutse problem. Endress+Hauser har utvecklat ett helt IoT-ekosystem.
Molnanslutning: Programvara och maskinvara krävs för att extrahera och överföra data till molnet. Hos Endress+Hauser görs detta med Netilion Connect, bestående av gränsenheter som samlar in data, en molnplattform och ett API.
Instrumentdiagnostik: Endress+Hauser bygger in Heartbeat Technology i instrumenten för status- och diagnosinformation, och för viktiga funktioner som tillståndsövervakning och in-situ-verifiering.
Analysprogram:Netilion Analytics använder data från enheterna i drift för att hantera föråldring och för anläggningsstandardisering.
Processhälsa: Programvaran Netilion Health analyserar instrumentering i nätverkets utkant för att avgöra om produktionsprocessen börjar bli svårstyrd, om yttre influenser negativt påverkar prestandan eller om några ändringar behöver utföras.
Utrustningsdokumentation: Underhållstekniker måste ha tillgång till handböcker, felsökningsinstruktioner och annat material som rör de olika instrumenten. Netilion Library samlar all relevant information och möjliggör fjärråtkomst för dokumentationen.
Applications
Effektivare arbetsflöden tack vare dataanalys
Bristen på anläggningstransparens och korrekt dokumentation i äldre anläggningar komplicerar underhållsarbetet, försvårar felsökningsprocesser och orsakar driftstopp. Vårt IoT-ekosystem Netilion omfattar flera tjänster som använder dataanalys för att tillgängliggöra uppdaterad anläggningsinformation och lättåtkomlig dokumentation.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra lösningar för ökad transparens och strömlinjeformat underhåll:
Netilion Analytics genererar en förteckning över alla anläggningsenheter och ger information om föråldrade enheter.
Netilion Health tillhandahåller information om enheternas aktuella hälsotillstånd tillsammans med orsaks- och åtgärdsinformation.
Netilion Library är en filhanteringstjänst som sorterar dokument relaterade till anläggningens instrumentering.
Field Xpert SMT70 är en surfplatta som används för instrumentkonfigurering i explosionsfarliga områden.
Ökad drifttid i kemiska anläggningar
Otillräckliga instrumenteringsdata försvårar driften i befintliga anläggningar. Bristen på konkret information om utrustningens tillstånd och aktuella förhållanden orsakar oplanerade driftstopp. Med Heartbeat-verifiering från Endress+Hauser går underhåll från att vara något reaktivt till en proaktiv, datadriven process med optimerade underhållsintervall och underhållsåtgärder som är anpassade efter utrustningens faktiska tillstånd.
Vår fackkunskap inom branschen
Heartbeat Technology, tillsammans med anslutbarhet och Netilion-plattformen, är den perfekta kombinationen för att optimera underhåll och drift.
Med Heartbeat Technology kan en fjärrverifiering utlösas via Netilion Health, samtidigt som Netilion Library dokumenterar samtliga verifieringsrapporter.
Snabb åtkomst till relevant dokumentation underlättar underhållsarbetet
I kemiska anläggningar skapar snabb och enkel åtkomst till relevant dokumentation de bästa förutsättningarna för effektiv och säker drift i enlighet med gällande regelverk. Omedelbar åtkomst till enhetsinformation, verifieringsprotokoll och -rutiner, säkerhetsprotokoll och specifikationer för olika råvaror gör det enklare för anläggningsoperatörer att fatta välunderbyggda beslut och undvika fel. Förenklad åtkomst strömlinjeformar felsökningsprocesser och underhåll, vilket ger färre och kortare driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
I Netilion Library kan underhållstekniker se, sortera och dela filer med andra oavsett var de befinner sig. Library kan även kombineras med olika sorters verktyg. Till exempel sparar Library automatiskt verifieringsprotokollet med Heartbeat Technology och externa verifieringar. Lättåtkomlig dokumentation sparar tid och arbete för användarna.
Netilion Library sparar och sorterar arbetsfiler och dokument. Det är en filhanteringstjänst för industrin som ser till att dokument sparas och skyddas, hålls uppdaterade och åtkomliga för användare oavsett var de befinner sig.
Med IoT-tjänsten Netilion Library och en Field Xpert-platta kommer anläggningsoperatörer åt relevant enhetsdokumentation även i explosionsfarliga områden. Rapporter som skapas via Health eller Field Xpert-plattan sparas automatiskt i Library.
Smarta sensorer, appar och molnbaserade program medför risker. Systemsäkerhet, anläggnings- och datasäkerhet har högsta prioritet för oss på Endress+Hauser, vilket också är anledningen till att vi testar våra system i enlighet med IT- och OT-världens kändaste säkerhetsnormer.
Vår fackkunskap inom branschen
För god datasäkerhet krävs en tillförlitlig samarbetspartner med rätt expertis. Endress+Hauser hjälper kunder med cybersäkerhet och regelefterlevnad, och har kvalifikationerna som krävs för att göra den digitala omställningen enklare.
Endress+Hauser är certifierade i enlighet med normer som IEC 62443-4-1, ISO 27001 och ISO 27017. Läs mer om våra certifieringar inom cybersäkerhet.
Endress+Hauser ingår i CERT@VDE-konsortiet, den första plattformen för koordinering av säkerhetsfrågor inom industriautomation.
I den digitaliserade världen är cybersäkerhet viktigare än någonsin. Vi på Endress+Hauser delar gärna med oss av våra kunskaper för att göra industrilokaler säkrare. Vår cybersäkerhetsskrift kan laddas ner kostnadsfritt.
Driftstopp och oplanerat underhåll är vanliga problem inom den kemiska processindustrin. IIoT och stordata erbjuder nya spännande möjligheter att tackla dessa problem. Endress+Hauser har utvecklat konceptet och verktygen som hjälper kunder inom den kemiska industrin att börja digitalisera sina anläggningar på ett säkert och enkelt sätt. Med oss som framtidspartner drar du nytta av sakernas internet för industrin (IIoT)
30 %
av alla installationer i anläggningar är föråldrade, vilket ökar risken för anläggningsavbrott.
90 %
av våra 40 miljoner enheter i fält världen över är smarta digitala enheter.
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Teknik
IIoT är resultatdrivande inom kemisk industri
Ta hjälp av IoT i den kemiska industrin för att öka effektiviteten och produktiviteten samtidigt som du reducerar antalet driftstopp.
Optimering av underhåll, reparationer och drift i kemifabrik
Att optimera underhåll, reparationer och drift är nödvändigt för att säkerställa tillgängligheten för delar som är viktiga för utrustningens tillförlitlighet. Med Endress+Hauser fungerar underhållet av kemitekniska anläggningar optimalt.
Byt ut era gamla mekaniska enheter. Med våra innovativa sensorer för kemisk industri säkerställs tillförlitliga och exakta mätningar, underhållsbehovet minskas och driften blir mer effektiv.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .