Processäkerhet inom kemibranschen – stor tillgänglighet
Bibehåll produktiviteten och effektiviteten med processäkerhet som uppfyller kraven och som drivs av pålitliga mätningar
Processäkerhet inom kemibranschen är livsviktigt, speciellt när man jobbar med material som är farliga för människor, miljön och infrastrukturen. Att upprätthålla säkerhetskraven och samtidigt säkerställa konsekvent produktion, hög produktivitet och kostnadseffektivitet, är den största utmaningen dagens kemitillverkare står inför.
234 miljoner
ton ammoniak
är prognosen för global efterfrågan på ammoniak år 2021 enligt sammanfattningsrapporten ”Fertilizer Outlook” från IFA:s (International Fertilizer Association) årskonferens 2017.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hausers utbud av teknik för säkerhetsåtgärder, som uppfyller alla aktuella säkerhetsstandarder, omfattar de kritiska parametrarna som finns inom komplexa kemiska processer så som extraktion, reaktion, separation och filtrering, för att säkerställa maximal processkontroll med bibehållen tillgänglighet och säkerhet på anläggningen.
Det bredaste säkerhetsmätningsutbudet som skapats enligt säker utformning och som uppfyller standarderna för riskklassade områden: till exempel ATEX, FM, TIIS
Smarta givare med funktionssäkerhet som uppfyller kraven i IEC61508, upp till SIL 3 för dokumenterade provmetoder
Ett stödnätverk av säkerhetsexpertis över hela världen
Seminarier i säkerhet och standarder (t.ex. ATEX. SIL, WHG) och utbildning för anläggningspersonal
Applications
Noggranna mätningar för rena produktbatcher
Konsekvent produktkvalitet och produktrenhet kräver pålitlig, transparent och noggrann mätning av kritiska processparametrar, liksom att säkerställa en säker och effektiv produktionsprocess.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser utrustar din batch-reaktor med tvåtrådsenheter för flöde och nivå, vilka säkerställer den nödvändiga mätnoggrannheten samtidigt som det möjliggör kostnadsbesparingar för kablar, och ger mer plats i kabelkanalerna:
Öka säkerheten tack vare egensäker utgång
Förbättra skyddet med det omfattande Ex ia-konceptet med godkännande i hela världen
Undvik nedstängningar av anläggningen med snabb beslutshjälp vid fel (enligt NE 107)
Ångbildning av flytande kemikalier som ammoniak eller alkohol från vatten skapar risker vid uppvärmning av kärlet. Att upprätthålla de lämpliga nivåerna är kritiskt, men att kontrollera dessa nivåer kräver mycket sofistikerad och noggrann instrumentering och tekniker.
Vår fackkunskap inom branschen
Den innovativa Endress+Hauser Levelflex FMP54 erbjuder gasfaskompensering, en fulländad lösning för exakt nivåmätning i applikationer med högdensitetsgas:
Påskynda driftsättning, underhåll och diagnostik med HistoROM datahanteringskoncept
Spara körtid och kostnader med ett enkelt proof test-koncept enligt SIL/WHG
Förbättra processäkerheten med dubbla keramiska kopplingar och gastät genommatning
Utnyttja realtidsdata och diagnostikmöjligheter med HART-protokollet
Detektering av ammoniaktemperaturen i förvaringstanken
Ammoniak blir giftig i rumstemperatur, vilket förklarar varför det är bäst att förvara den i sin flytande form i -33 °C (-27,4 F). Det är nödvändigt att mäta temperaturen av både vätskan och tankväggarna för att undvika värmepunkter, och eftersom det är svårt att komma åt den fyllda tanken krävs det en mycket robust och noggrann sensorteknologi.
Vår fackkunskap inom branschen
Genom att kombinera Endress+Hauser StrongSens-teknik med vår MultiSens TMS01 får du optimal övervakning för säker förvaring av flytande ammoniak:
Öka säkerheten med komplett tanköversikt (upp till 100 m lång) via en enda processanslutning
Minska underhållskostnaderna med sensorer som håller länge
Klicka dig igenom dessa processkartläggningar och se hur vi hanterar dina kritiska parametrar.
Fördelar
En säker kemisk process och miljö är det allra viktigaste i vårt samhälle. Därför är det viktigt personalen på dessa anläggningar ser till att deras processer är både säkra och skonsamma mot miljön. Och för att kunna göra detta behövs en partner man kan lita på. Vi erbjuder support för personal på kemiska anläggningar, samt tekniker och chefer, genom att svara på frågor om våra instrument och lösningar som hjälper dem att göra processerna säkrare och effektivare.
Upp till 40 %
färre driftstopp tack vare HistoROM-datahantering för snabb och enkel driftsättning, underhåll och diagnostik.
50 %
snabbare tack vare enkel proof testing enligt SIL/WHG.
Upp till 30 %
av mätpunkterna kan omfattas av en och samma temperaturutrustning med MultiSens Flex TMS01 och TMS02 (uppfyller kraven i internationella tryckbestämmelser som PED och ASME VIII).
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Säker och effektiv förvaring och transport av kemikalier
Reducera riskerna för hälsa, tillgångar och miljö utan att kompromissa med tillgänglighet och effektivitet.
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .