Optimera proof testing med smarta tekniker och tjänster för hållbar säkerhet och tillgänglighet
Proof testing av säkerhetssystem (SIS) har blivit en viktig utmaning för kemisk industri världen över. Sådana system blir allt vanligare på grund av krav på överensstämmelse eller prestanda och kräver regelbunden testning för att säkerställa att standarder och processer följs. I mötet med hård konkurrens och krympande marginaler blir problemet för anläggningsoperatörerna att optimera testmetoderna för att säkerställa att kostsamma driftstopp minimeras, och att göra detta med fullständig och djupgående diagnostisk täckning.
15%
of measurement technology used in the chemical industry is process control safety equipment
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser erbjuder intelligent Heartbeat Technology för att säkerställa optimal proof testing av säkerhetssystem, liksom rigorösa tjänster för proof testing av säkerhetssystem som möjliggör hållbar anläggningssäkerhet med minimala processavbrott för den kemiska industrin:
Kontinuerlig process- och enhetsdiagnostik med diagnostäckning upp till 98 %
Standardiserade diagnosmeddelanden med exakta instruktioner
Verifiering utan processavbrott med en knapptryckning
SIL-verifiering via guidade proof test-förfaranden som avslöjar farliga oupptäckta fel
Applications
Process- och enhetsdiagnostik
Oupptäckta instrumentfel kan öka sannolikheten för driftstopp i ett säkerhetssystem. Tillförlitlig och noggrann sensordiagnostik krävs för att säkerställa säkerheten och förhindra driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser Heartbeat-sensorteknik med självdiagnostik underlättar noggrann diagnos vid rätt tillfälle vid instrumentfel. Våra smarta instrument utför över 80 interna diagnostikmätningar i bakgrunden, inklusive djupdiagnostik med en täckning upp till 98 %. Resultaten kan bekvämt övervakas via vår Netilion Health-app som ger transparenta och standardiserade diagnosmeddelanden som underlättar åtgärder.
Säkerställ säkra processer med minimala avbrott
Utför kostnadseffektivt underhåll tack vare smarta data och diagnostik
Möjliggör riktade, kostnadseffektiva underhållsåtgärder vid rätt tillfälle
Verifiering av instrument är en viktig åtgärd för att säkerställa att den installerade utrustningen fungerar korrekt, men den måste utföras med minimala avbrott i processerna.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers Heartbeat Technology möjliggör verifiering av instrument vid alla tillfällen. Det automatiskt skapade verifieringsprotokollet tillhandahåller exakta resultat och underlag som krävs av säkerhetsbestämmelser. Vi erbjuder även ett guidat förfarande för SIL-proof test som guidar användaren steg för steg genom testet.
Exakt dokumenterade och entydiga verifieringsresultat
Minska arbetet med verifiering under planerade driftstopp
Regelbunden proof testing krävs för att säkerställa pågående processäkerhet, men det minskar systemtillgängligheten.
Vår fackkunskap inom branschen
Med hjälp av Heartbeat Technology tillhandahåller Endress+Hausers instrumentering detaljerade data om instrumenten och processen, vilket gör det möjligt att upptäcka trender och i förlängningen vidta åtgärder för förebyggande underhåll. Våra kunder kan optimera sina åtgärder och förlänga intervallen för proof test utan att äventyra säkerheten.
Utför förebyggande underhåll baserat på realtidsdata
Optimera processer och underhåll för bättre effektivitet och säkerhet
Förläng intervallerna för proof test för att öka systemtillgängligheten
Föreskrifterna för kemisk industri kräver regelbunden och dokumenterad proof testning av säkerhetssystem, vilket ökar arbetsbördan på anläggningarna, inte bara på grund av driftstopp och avbrutna processer, utan även beträffande personaltillgänglighet, certifiering och utbildning.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår SIL proof testing-tjänst möjliggör outsourcing av denna viktiga uppgift, från inspektion på plats och proof testing till dokumentation. Våra certifierade experter i funktionssäkerhet kan utföra alla typer av tester från enkla mätkretstester till anpassade tester i komplexa applikationer.
Förbättra anläggningssäkerheten med risk- och felidentifiering
Minska oplanerade driftstopp med förebyggande kontroller
Säkerställ överensstämmelse med säkerhetsstandarder och föreskrifter
Öka anläggningens säkerhet och tillgänglighet med minimal ansträngning
Fördelar
Anläggningsoperatören har ett särskilt ansvar när det gäller säkerhet. Med Heartbeat Technology optimerar du enkelt säkerhetssystemets proof testing och skapar förutsättningar för avancerad anläggningssäkerhet utan att behöva kompromissa med tillgängligheten. Denna teknik är integrerad i många av våra instrument och levererar sammanfattande, standardiserade diagnostikmeddelanden och övervakningsdata som möjliggör skötsel och underhåll av systemen precis när det behövs.
31
länder med utbildade säkerhetsambassadörer som är redo att diskutera era säkerhetsfrågor
100+
SIL-certifierade enheter ger den bästa lösningen för er applikation
10
miljoner enheter installerade i säkerhetsrelaterade applikationer de senaste 65 åren
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Säkerhet
Säker och effektiv förvaring och transport av kemikalier
Reducera riskerna för hälsa, tillgångar och miljö utan att kompromissa med tillgänglighet och effektivitet.
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .