Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Enkel och effektiv nivåmätning i avloppssystem

Mätlösningar med radar för vatten- och avloppsindustrin

De nya fristrålande 80 GHz-radarsensorerna Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B är särskilt utformade för kunder som efterfrågar tillförlitlig universalnivåmätning för huvuduppgifter i vätskeapplikationer, oberoende av installationsbetingelser och yttre påverkan. Det kompakta utförandet och enkla hanteringen gör dessa enheter till det perfekta valet för grundläggande nivåmätningsuppgifter inom avloppshantering.

Nivåmätning, avloppssystem, reningsverk ©Endress+Hauser

Fördelar

  • Kompakt utförande, utgång med sidokabel, konsol för takmontering och extern driftsättning via Bluetooth möjliggör installation även i trånga och svåråtkomliga utrymmen.

  • Översvämningsrör skyddar mot signalavbrott för säker drift.

  • Explosionsskyddscertifiering, även för displayversionen. 

  • Intuitiv fjärråtkomst via app och platsbaserad användning via FMR30B-enhetens färgskärm med pekfunktion för snabb användning och styrning.

  • Guidade inställningssekvenser gör driftsättning, proof-testning och verifiering enklare.

Utmaningen

Nivåmätning i avloppssystem kan vara utmanande på grund av en rad faktorer. Enheter behöver ofta installeras i mycket trånga utrymmen som schakt och luckor. Det är inte ovanligt att dessa områden är explosionsfarliga. Det kraftigt växlande medieförhållanden i avloppssystem kan dessutom orsaka översvämningar, skumbildning och kondensering. Ytformationer påverkar mätnoggrannheten och riskerar även att orsaka signalavbrott och driftstopp.

Vår lösning

Ju enklare, desto bättre: Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B. Dessa enheter med 80 GHz-radarteknik levererar högexakta och tillförlitliga mätningar oberoende av installationsförhållandena. Specifika krav kan uppfyllas utan problem. Till exempel ger tillvalet med utgång för sidokabel eller konsoler för takmontering flexibilitet vid installation i trånga utrymmen. Fjärråtkomst via Bluetooth gör det möjligt att komma åt enheten externt.

Nivåmätning, avloppssystem, reningsverk ©Endress+Hauser
Nivåmätning, avloppssystem, reningsverk ©Endress+Hauser

Vill du veta mer?

Läs hela storyn om tillförlitlig nivåmätning i avloppssystem utan processavbrott – med enkla och snabba funktioner för drift och underhåll.