Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Vad är Ethernet-APL? Din lösning för en intelligent anläggning

Ethernet-APL

Anslut tilll fältet och frigör potentialen med Ethernet-APL

Det avancerade fysiska lagret för Ethernet, Ethernet-APL, uppfyller kraven från processanläggningar och tar Ethernet med alla dess fördelar till fältet. Med Ethernet-APL är digitalisering i processanläggningar fullt möjlig och ger fördelar i alla faser i livscykeln.

Fördelar

  • För ingenjörer:
    - Avsedd för process- och hybridindustrier
    - Toppmodern teknologi som stödjer digitaliseringskonceptet

    - Flexibel och skalbar nätverkstopologidesign
    - Inget behov av riskområdesberäkningar (2-WISE)
    - Hög tillgänglighet genom en mängd olika redundansmekanismer

  • För operatörer och underhållspersonal:
    - Ökad prestanda genom exakta digitala processvärden, höghastighetsdataöverföring och enkel fjärråtkomst till enheter

    - Optimerad tillförlitlighet genom kontinuerlig diagnostik, övervakning och fjärrverifiering
    - Sömlös dataåtkomst via homogent nätverk för den andra kanalen och IIoT
    - Enkel idrfttagning genom automatisk konfigurering vid utbyte av enheter

Varför Ethernet-APL?

Ethernet-APL Logo

Med Ethernet-APL är det möjligt att realisera olika topologier – beroende på processanläggningens krav. I allmänhet kan det skilja mellan stjärntopologier och stam- och sporstopologier.

Möjlighet med Ethernet-APL

Oberoende av topologin är integrationen av det övre skiktet densamma – via vanliga Ethernet-mekanismer.

  • Integration till processtyrningssystem via de industriella Ethernet-protokollfunktionerna (t.ex. via GSD för PROFINET)

  • Integration till ett verktyg för tillgångshantering (t.ex. FieldCare) via enhetsdrivrutin (FDI-paket)

  • Enheternas webbserver kan nås via standard Ethernet-protokollet http

  • För IIoT kan data enkelt överföras via edge-enheter till övre skiktsapplikationer där digitala tjänster kan ge mervärdet baserat på värdefull data från fältnivå

Ethernet-APL applikationer

Ethernet-APL kan användas överallt, där 4 till 20 mA och fältbussteknik används idag. Fältenheterna och infrastrukturprodukterna passar perfekt för tung industri – främst för greenfield-projekt men med vissa modifieringar även i brownfield.

Ethernet-APL passar till många applikationer inom olika branscher, t. ex vid dessa:

  • Explosionsfarliga områden

  • Asset management för många mätpunkter

  • Insatser för kalibrering av analoga kommunikationsslingor

  • Övervakning och optimering, t.ex. genom att använda den andra kanalen

  • Enkel åtkomst till enhetsdiagnostik

  • Ytterligare information om processkvalitet

Vad är Ethernet-APL? Den perfekta grunden för IIoT-tjänster

Ethernet-APL som möjliggör digitala tjänster parallellt med processtyrning

Ethernet-APL ROI evolution ©Endress+Hauser

Kostnadsjämförelse av analog och digital teknik

Ethernet-APL-topologijämförelse ©Endress+Hauser

Ethernet-APL-topologijämförelse

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Den här videon förklarar Ethernet-APL på några minuter

Ethernet-APL som möjliggör digitala tjänster parallellt med processtyrning