Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
product image of the process gas analyzer SCPS

SCPS
process gas analyzer

Gas analysis under the harshest conditions, directly on rotary kilns

ISCPS
Please Wait (spinning wheel)
Laddar pris
Pris ej tillgängligt för tillfället
Price on request
Aktiverar pris
pris: ange information
from CHF ??.-
Filtrera mät-/applikationsuppgift
Mät-/applikationsuppgift

Konfigurera för att ladda ner denna produkts CAD-ritningar

  • Mätprincip

    cold-extracting, heat-extracting

  • Measured variables

    CO, CO2, NOx, SO2, CH4, O2

  • Process temperature

    ≤ +1.400 °C

  • Ambient temperature range

    –20 °C ... +55 °C

  • Degree of protection

    IP54

  • Conformities

    EN 60204-1

  • Product safety

    CE