Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik
Nya Cerabar och Deltabar

Anslut din tryckmätning till framtiden

Mer IIoT. Mer produktivitet. Mer processäkerhet.

De nya absoluta / relativa differenstrycksgivarna Cerabar och Deltabar bygger en bro till IIoT. Säkerhet och produktivitet är inte längre motstridiga. I kemi- och olje- och gasindustrin kommer fler enheter i säkerhetskritiska system att krävas i framtiden. Detta kommer också att öka ansträngningen för provtest. Cerabar och Deltabar avlastar personalen genom intelligenta funktioner och sparar därmed kostnader. Det smarta säkerhetssättet ökar processäkerheten och produktiviteten.

Fördelar

  • Lås upp din IIoT-potential:Cerabar och Deltabar är framtidssäkra investeringar. Utrustad med Heartbeat Technology kombinerar de beprövade mättekniker med IIoT-applikationer. Detta möjliggör t.ex. för förebyggande underhåll

  • Öka din produktivitet: Optimerade underhållsprocesser samt förebyggande underhåll ökar anläggningens tillgänglighet och främjar effektiv personalplanering..

  • Förbättra din processäkerhet: Digitala guider hjälper underhållspersonalen på ett strukturerat sätt genom säkerhetsrelevanta driftprocesser och minimerar mänskliga fel. Oegentligheter i processen upptäcks tidigt.

Lås upp din IIoT potential

Heartbeat_Technology Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology är grunden för förverkligandet av framtidsinriktade IIoT-strategier som prediktivt underhåll eller upptäckt av oegentligheter i processen. De nya Cerabar- och Deltabar-tryckgivarna upptäcker avvikelser i slingmotstånd eller blockerade impulsledningar. De registrerar ytterligare uppmätta variabler som trycktoppar. IIoT-applikationer använder dessa data för att härleda lastprofiler för omgivande anläggningskomponenter, vilket möjliggör förutsägbart underhåll.

Ökad produktivitet genom digitalt optimerade processer

Deltabar pressure gauge field trial remote operation ©Endress+Hauser

Cerabar och Deltabar kan konfigureras och verifieras snabbt och enkelt med SmartBlue-appen via Bluetooth®-gränssnittet. Tack vare Heartbeat Technology slutförs verifieringen på 15 sekunder - utan att processen avbryts. Manometrarna signalerar eventuella avvikelser genom statusmeddelanden i enlighet med NAMUR NE107. Underhållspersonalen vet exakt vilka åtgärder som ska vidtas, eftersom felkoderna visas i klartext. Detta optimerar processer och ökar produktiviteten.

Förbättra processäkerheten med ett smart tillvägagångssätt

Cerabar pressure gauge field trial in vaccum application ©Endress+Hauser

Intelligenta funktioner minimerar driftfel. Smarta guider hjälper underhållspersonalen på ett strukturerat sätt med igångkörning, SIL-låsning och SIL-test. En kontrollsumma bildas för de säkerhetsrelevanta parametrarna och noteras i verifieringsrapporten. På så sätt kan du snabbt se om parametrar har ändrats. Eftersom den nya generationen utvecklades enligt IEC61508 kan manometrarna användas i SIL2 och (i homogen redundans) i SIL3-applikationer.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Verifiera tryckanordningen med Heartbeat Verification på 3 minuter via Bluetooth®-anslutning

Trycktransmitter Cerabar PMP71B ©Endress+Hauser

Cerabar PMP71B med bakgrundsbelysning

Trycktransmitter Deltabar PMP75B ©Endress+Hauser

Deltabar PMD75B med bakgrundsbelysning

Verifiera tryckanordningen med Heartbeat Verification på 3 minuter via Bluetooth®-anslutning