En dykficka är den medieberörda delen av en temperaturgivare som skyddar temperatursensorn från svåra processförhållanden som högt tryck, höghastighetsflöde och korrosion när temperaturgivaren inte kan placeras direkt i mediet. Dykfickan ser också till att mätningsinsatsen kan bytas utan att processen avbryts. Dykfickor kan delas in i skyddsrör gjorda av svetsfogade rör och dykfickor gjorda av borrat stångmaterial.
You've viewed 8 of 32 products
Sortimentsbeskrivning
Vårt enorma sortiment av trycktäta dykfickor omfattar:
- Gängade svetsfogar, klämringskopplingar och flänsade processanslutningar för alla industriella applikationer
- Sanitära dykfickor
- Monterade dykfickor
- Dykfickor av metall
I processautomationen har två mätprinciper för temperatur blivit standard
Mätprincip: temperaturdetektorer av resistanstyp (RTD)
RTD-sensorn ändrar sitt elektriska motstånd beroende på förändringar i temperaturen. De är lämpliga för mätning av temperaturer mellan -200 °C och cirka 600 °C och utmärker sig genom hög mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet. De vanligaste RTD-typerna är Pt100 och PT1000. Som standard uppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer noggrannhetsklass A enligt IEC 60751.
Mätprincip: termoelement (TC)
Ett termoelement är en komponent tillverkad av två olika metaller som är anslutna till varandra i ena änden. En elektrisk potential (termoelektrisk effekt) orsakas av Seebeckeffekten om de två kontaktställen där metallerna möts har olika temperatur. Med hjälp av de så kallade termoelementens referenstabeller (se IEC 60584) kan temperaturen vid anslutningen (mätningsstället) fastställas.
Termoelement är lämpliga för temperaturmätningar i spannet mellan 0 °C och 1 800 °C. De utmärker sig genom snabba svarstider och hög vibrationstålighet.
Fördelar
- Ökar mätningsinsatsens livscykel med hjälp av skydd mot processpåverkan
- Tillåter byte av mätningsinsats under svåra processförhållanden
- Mekanisk stabilitet mot tryck och flöde