Flerpunktsarmaturer med RTD och termoelementssensorer ger möjlighet till tillförlitlig temperaturmätning och säker drift i viktiga applikationer, som låg- till högtrycksprocessreaktorer samt förvaringstankar. Våra standardiserade och designade produkter har formgivits enligt kundspecifikationer och erbjuder detaljerade temperaturprofiler för optimerad processtyrning, förbättrad anläggningstillgänglighet, effektivitet och säkerhet.
You've viewed 8 of 32 products
Materialval, maskindesign, värmebehandling och konstruktionsteknik ligger i framkant vad det gäller produktoptimering.
Sortimentbeskrivning
Endress+Hauser erbjuder både standardiserade och skräddarsydda modulära flerpunktstemperaturgivare för olika applikationer.
Vårt sortiment av flerpunktstemperaturgivare omfattar:
- 3D-anpassade, flexibla sensorer (med eller utan dykfickor) – MultiSens Flex
- Linjärprofilerade sensorer (med eller utan dykfickor) – MultiSens Linear
- Minimalt invasiva sensorer – MultiSens Slim
- Linjära sensorer (på lina eller i en kanal) – MultiSens Bundle
Standardiserad och med förstudier
Beroende på den specifika designen kan dessa flerpunktslösningar erbjudas:
- med eller utan
- med eller utan diagnostikkammare
- med RTD eller termoelementsensorer, inklusive iTHERM ProfileSens -teknologi
Diagnostikmöjligheter
iTHERM MultiSens Flex, Linear och Bundle flerpunktstemperaturarmaturer finns tillgängliga med en unik och innovativ diagnostikkammare som erbjuder extra säkerhet och viktig information för att aktivera förebyggande underhåll. Den finns tillgänglig i tre designkonfigureringar: grundläggande, avancerad eller avancerad och modulär.
Bättre säkerhet, bättre flexibilitet, bättre drifttid
Förutom att begränsa potentiellt och farligt läckage, är diagnostikkammare utrustade för att erbjuda viktig, extra processdata som kan användas för att analysera läckage och planera motåtgärder i god tid, eller förebyggande underhåll och livscykelaktiviteter. En flexibel design med utbytbara delar (avancerad, modulär) för konfigurering med eller utan dykfickor ökar underhållsflexibiliteten och minskar risken för driftstopp.
Fördelar
- Mätsystem utformade för den enskilda applikationen
- Platt eller tredimensionell temperaturprofilsmätning för reaktorer eller kärl
- Design och materialval för höga processtemperaturer och tryck samt korrosionsmedier