Undvik förlust av råvara och energi i processen för CIP
Processen för CIP kan optimeras på många sätt. Små förändringar kan göra stor skillnad.
En viktig trend i livsmedelsindustrin är att använda integrerade processmätningar för att övervaka CIP-temperatur, flöde och koncentration av kemikalier. För att optimera CIP-system och därmed spara råvaror och energi kan snabba fasövergångar i returledningen upptäckas med hjälp av optiska system. Koncentrationsmätningar används för att detektera graden av föroreningar i vätskorna.
Ett CIP-system kräver stora mängder vatten, kemikalier och energi. Man uppskattar att livsmedelsindustrin lägger cirka 15–20 % av arbetstiden varje dag på rengöring. Energiförbrukningen varierar beroende på branschsegment (mejeri, bryggeri etc.) och process. I genomsnitt står CIP-systemet för runt 10 % av ett företags energiförbrukning. Dessutom förbrukar en genomsnittlig CIP-process ofta mer än 15 % av ett företags totala vattenförbrukning för att uppfylla alla relevanta hygienstandarder.
Livsmedelsproducenter använder ofta tidsbaserade rengöringssystem. Med tanke på rådande resursbrist och ökande kostnader är detta en bra tidpunkt att ta en närmare titt på sina CIP-system och införa optimeringsåtgärder. Integrerade processmätningar hjälper livsmedelsproducenter att gå från tidsbaserade system till system med realtidsövervakning. Dessa system ger effektiv rengöring samt lägre driftskostnader och mindre svinn.
Processinsikter
CIP-processen kräver en stor mängd integrerade processmätningar för styrning, övervakning och optimering av hela rengöringsprocessen.
CIP innebär automatisk rengöring på plats av produktionsutrustning utan att den behöver avlägsnas från processen.
Integrerad processinstrumentering ger tillfredsställande rengöringsresultat med optimal resursanvändning.
Optimera fasseparationen
Från gissningar till datadrivna beslut
Få exakt kännedom om vad ledningen innehåller och slipp gissa. Innovativa sensorer fastställer när varje fas i CIP-cykeln slutar och när nästa ska börja, vilket resulterar i minskat produktsvinn och mindre risk för att blanda olika medier.
Optiska instrument kan installeras för bättre kontroll av fasseparationen. Snabba reaktionstider och realtidsdata ger lägre vatten- eller kemikalieförbrukning och minimerar produktsvinnet, vilket i sin tur leder till besparingar.
Uppnå kostnadsbesparingar på 30 % genom korrekt dosering av rengöringsmedel och effektiv fasseparation
med optiska mätningar från Endress+Hauser.
Kompakt enhet för kontinuerlig mätning av beläggningstjocklek och konduktivitet
Våra instrument för flera parametrar övervakar och visar exakt hur tjock den biofilm är som bildas under produktionen. En HACCP-analys visar var sensorn bör placeras. Sensorn visar sedan exakt när det är dags för rengöring baserat på nivån (tjockleken) på beläggningarna samt hur effektiv CIP-processen är.
Utvald produkt för övervakning av beläggningar
Endress+Hausers Liquitrend QMW43 har utvecklats för att hjälpa kunder att garantera produktsäkerheten, förbättra kvaliteten och öka anläggningstillgängligheten.
Upptäck fler möjligheter där integrerad mätning kan öka produktiviteten
Effektiv produktion
För att fortsätta vara konkurrenskraftiga måste livsmedelsproducenter öka sin produktionskapacitet, förbättra sin avkastning och minimera sina produktionsförluster.
Upptäck hur integrerad processmätning med Coriolis-baserade flödesmätare kan förbättra råvaruberäkningen och därmed optimera hela livsmedelstillverkningsprocessen.
Med ökande råvarukostnader blir övervakning av råvaror allt viktigare. Integrerad processmätning kan hjälpa dig att undvika svinn och öka produktiviteten.
Hantera ökande krav vid mixning och blandning av produkter som sportdrycker, proteinsmoothies och energidrycker. Dra nytta av exakta mätningar för att säkerställa jämn produktkvalitet.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .