Effektiv energiöverföring till industriella processer
Ånga är ett viktigt medium för värmeöverföring i en rad olika industrier, vilket innebär att säkerheten har högsta prioritet vid produktion, distribution och användning av ånga. Höga temperaturer och högt tryck utgör potentiella säkerhetsrisker, vilket kräver noggrann övervakning av nivån i pannor och förebyggande av incidenter med vattenslag. Dessutom är det avgörande att säkerställa tillförsel av matarvatten av hög kvalitet.
Ånga för effektiv energiöverföring
Dessutom är ånga ett effektivt sätt att överföra energi till industriella processer. Under kondenseringen överför ångan sin latenta energi till processen, vilket gör ångans torrhetsgrad till en avgörande faktor. Optimal verkningsgrad uppnås när ångan är perfekt torr, eftersom eventuell fukt leder till energislöseri och ekonomiska förluster.
Tillgången till ånga är av yttersta vikt. Kontinuerlig övervakning av effektiviteten hos pannor och konsumenter (till exempel värmeväxlare) är nödvändig för att uppfylla relevanta standarder som ISO 50001 och ISO 14001, samtidigt som det innebär att man kan identifiera och åtgärda ineffektiva processer.
Få mer transparens och insikter i dina processer och öka säkerheten med dessa instrument
Genom att använda Endress+Hausers energihanteringslösningar kan användarna på ett tillförlitligt sätt identifiera brister och besparingspotential i tryckluftssystem.
Om man vill göra energibesparingar finns en mängd olika typer av försörjningssystem och applikationer att utforska. Pannverkningsgrad och ångkvalitet är ett bra ställe att börja på.
Värme- och kylsystem är avgörande i den dagliga driften. Läs mer om värmeåtervinning (WHR), fjärrvärme och fjärrkyla, processvärme och processkyla samt energi- och kostnadsbesparingar på detta område
Diskutera dina utmaningar inom produktion med en av våra experter
Det innovativa energikonceptet på Swiss Life Arena i Zürich syns särskilt i kyldriften. Energileverantören ewz använder teknik från Endress+Hauser för att övervaka verkningsgraden.
Läs mer om hur du kan sänka energikostnaderna med processinstrumentering. Ladda ner infografiken för tips på vad du bör tänka på när det gäller din mätteknik.
Driftseffektivitet inom processtyrning och industriella applikationer är kritiskt. Anläggningspersonal måste spara energi och sänka kostnaderna samtidigt som de ska ta hänsyn till säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och drifttid.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .