Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.
  • Historik

Bevara värdefulla resurser och optimera driftskostnaderna

Läs hur Endress+Hausers energiövervakningslösningar kan ge effektiv energihantering på anläggningen

Mätteknik för ångproduktion och distributionsprocessen
Introduktion

Varför är energihantering viktigt för anläggningen?

En effektiv produktion är primärt beroende av hantering av energiförbrukningen och dess relaterade kostnader. Noggranna riskutvärderingar och effektiva minskningar av framtida energiförbrukning kräver kontinuerlig övervakning, registrering och visualisering av dessa värden.

Uppvärmning, kylning, ångproduktion och tryckluftsanläggningar är exempel på mycket energikrävande system. Med kostnader som ständigt ökar – i vissa industriella sektorer utgör energikostnaderna upp till 40 % av de totala produktionskostnaderna – blir energioptimering en avgörande prioriteringsfråga. Till grund för alla optimeringsförsök finns den minutiösa registreringen av energiströmmar, ett välbekant område för den energi- och hållbarhetsansvariga på företaget. Energihanteringssystemen omfattar den strategiska planeringen och driftstyrningen av energiproduktionen och förbrukningen. De övergripande målen är hushållande av resurser, skydd av miljön och kostnadsreducering, vilka ska uppnås samtidigt som olika energikrav ska uppfyllas.

Huvudapplikationer

Möjliga förbättringar inkluderar:

Kylanläggning

Kylning och kylanläggningar

Öka kylanläggningens driftseffektivitet och sänk energiförbrukningen med upp till 5 %​.

Arbetarens kontrollinstrument

Kompressorer och tryckluftssystem

Reducera energisvinnet i tryckluftssystemen med upp till 10 %.

Ånga och heta högtrycksvattenkretsar, Prowirl 200 med detektion av fuktig ånga

Värmeanläggningar

Reducera energisvinnet i industriella uppvärmningssystem med upp till 15 %.

Mätteknik för ångproduktion och distributionsprocesser

Ånganläggningar

Höj ångproduktionseffektiviteten och reducera energisvinnet med upp till 10 %. 

Insikter

Så sparar Pointon & Sons mer än 400 000 GBP per år

Endress+Hauser hjälper Pointon & Sons att reducera kostnader för gas, elektricitet och vatten med en industriell energihushållningslösning.

Övervinna utmaningar

Dra nytta av strategier för att övervinna utmaningar

Grundläggande är att använda processinstrumentering med hög precision som gör konsekventa mätningar och som erbjuder tillförlitlig processdata under hela systemets livscykel. 

Realtidsövervakning av energi förbättrar effektiviteten genom att varna operatören med omedelbara larm vid systemfel, som möjliggör snabba åtgärder och förhindrar energisvinn.

Kontinuerlig övervakning och dataanalys underlättar också prediktivt underhåll, vilket säkerställer anläggningseffektiviteten och minimerar antal oväntade avbrott. 

Operatörer kan få åtkomst till registrerade data, analyser och larm när som helst och var som helst, tack vare en webbaserad plattform som tillförlitligt informerar om produktionens funktionalitet.

Låter det intressant att implementera våra lösningar?

Diskutera dina utmaningar med vår expert. Våra lokala Endress+Hauser-experter är redo att hjälpa dig.

Vår lösning

Viktigaste fördelarna med att implementera våra lösningar

Energiövervakningslösningarna hjälper dig övervinna utmaningarna och hjälper dig dessutom att:

Säkerställa regelefterlevnad

Många industrier har skyldigheter att följa myndigheternas och branschorganens miljöföreskrifter. ISO 14001 hjälper företag att uppfylla dessa föreskrifter genom att tillhandahålla ett ramverk som hanterar miljöansvaret. ISO 50001 assisterar företag att tillmötesgå energiförvaltningens föreskrifter och standarder. Implementering av energihanteringssystemen (EMS) hjälper företag att hitta alternativ för att minska energiförbrukningen, avfallsproduktionen och förbrukningen av resurser.

Optimera effektivitetsgraden

Ångpannor används ofta i industriella processer för att producera ånga för uppvärmning, energiproduktion och andra applikationer. Genom att optimera effektiviteten minskas bränsleförbrukningen, energiresurser bevaras och utsläpp av växthusgaser reduceras. Förbränning av bränsle i pannor förorenar atmosfären med t.ex. koldioxid, kväveoxid och mikropartiklar. Genom att effektivisera pannverkningsgraden kan företag minska sin miljöpåverkan genom att reducera utsläppen per produktionsenhet.

Minska läckage och oredovisade svinn

Oredovisade svinn och läckage står för bortkastad energi, och innebär onödiga kostnader för företaget. Genom att identifiera och ta hand om svinnet med hjälp av ett energiövervakningssystem kan företagen minska driftskostnaderna och förbättra slutresultatet. Genom att minska läckage och oredovisade svinn kan ett företag reducera och dämpa sin inverkan på miljön och bidra till arbetet för en förbättrad hållbarhet i produktionen.

Förbättra datahanteringen

Förbättrad datahantering möjliggör bättre inhämtning, organisering och analyser av energirelaterade data från diverse olika källor inom de industriella processerna. Genom att analysera dessa data kan företagen identifiera mönster, trender och ineffektivitet i energianvändningen vilket möjliggör dem att sätta upp förbättringsmål. Avancerad datahanteringssystem möjliggör realtidsövervakning av energiförbrukningen och produktionsmetoderna.

Frågor och svar

Implementering av energiövervakning på anläggningen

Upptäck flera möjligheter som optimerar energibesparingar