Optimera behandlingen av industriellt spillvatten för kostnadseffektiv överensstämmelse med specifikationerna
Behandlingen av industriellt spillvatten är en oundviklig utmaning för många anläggningsoperatörer eftersom spillvatten är en restprodukt i flera industriella processer. Genom att återanvända spillvattnet i andra processer kan man effektivisera anläggningen. Om detta inte är möjligt är det enda alternativet att släppa ut vattnet i ett avlopp eller i naturen. Dock gör föreskrifter om skydd för människor och miljö behandlingen av spillvatten för utsläpp både kostsam och komplicerad. Vårt utbud av produkter för behandling av industriellt spillvatten kan optimera era processer.
16%
of the global freshwater withdrawals
end up as industrial wastewater. Only 3% are actually consumed during the production processes.
Hur vi kan hjälpa till
Med ett komplett sortiment av övervaknings- och analystekniker hjälper Endress+Hauser sina kunder att behandla industriellt spillvatten mer effektivt och med förbättrad överensstämmelse, så att de kan optimera processer som t.ex.:
Återanvändning av spillvatten
Anaerob nedbrytning
Biologisk behandling
Slamhantering
Applications
Återanvändning av spillvatten
Återanvändning eller återvinning av spillvatten har de två fördelarna att det minskar vattenåtgången och minimerar utsläppskostnaderna för spillvatten. Men för att spillvattnet ska återvinnas så säkert som möjligt som industriellt bruksvatten måste det behandlas i enlighet med sin framtida användning, vilket involverar processer som flotation, sedimentering och filtrering.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment gör det möjligt att övervaka och styra ingångstryck, kvalitet och flöde; faktorer som är av stor vikt för att förhindra skador på spillvattenfiltren.
Anaerob nedbrytning är en effektiv förbehandlingsprocess för spillvatten med hög kemisk syreförbrukning (COD), inom t.ex. massa- och pappersindustrin, och omvandlar en del av den organiska belastningen till biogas. Hanteringen av anaerob nedbrytning kräver noggrann övervakning av flertalet parametrar under processens gång.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett komplett utbud av övervakningstekniker för total kontroll över, samt optimering av, den anaeroba nedbrytningsprocessen, inklusive:
Efter anaerob nedbrytning behandlas spillvatten med hög organisk belastning, från t.ex. livsmedelsindustrin, biologiskt för att reducera det organiska innehållet. En av huvudutmaningarna med biologisk behandling är att se till att det finns rätt förutsättningar för den biologiska processen. Där är noggrann övervakning av parametrar som ammonium-, nitrat- och syrehalter oerhört viktig.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av anpassningsbara analysatorer och sensorer som möjliggör noggrann övervakning av flera olika parametrar inom biologisk behandling:
Ammoniumanalysator Liquiline System CA80AM, kolorimetriskt system för online-övervakning av vatten och avloppsvattenrening
Turbimax CUS51D Memosens-sensor för kolloider och turbiditetsmätning
Digitala syresensorn Memosens COS51E för detektering och övervakning av jonnivåer
Slambehandling är både kostsam och komplex, och involverar processer som exempelvis förtjockning eller avvattning. Effektiviteten i dessa processer är beroende av noggrann övervakning av parametrar såsom flöde, suspenderade ämnen och densitet för att man ska kunna garantera optimal användning av tillsatser och fällningskemikalier.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment av högpresterande flödesmätare för mätning av alla viktiga parametrar hjälper er att optimera doseringen av kemikalier i er slamhantering:
Optimal flödesstyrning med den elektromagnetiska flödesmätaren Proline Promag W 400
Mät densiteten av mörk slam med en brett sortiment av Coriolis massflödesmätare
Läs mer om behandlingen av industriellt spillvatten
Fördelar
Tack vare mer än 60 års erfarenheter som vi fått genom att samarbeta med våra kunder inom vatten- och avloppsindustrin, har vi utvecklat ett brett sortiment av mätteknik, automationslösningar och servicetjänster som tar sig an och matchar utmaningarna hos våra kunder. Vi förstår de specifika utmaningarna med att optimera kostnaderna å ena sidan, och samtidigt säkerställa spillvattnets kvalitet för att uppfylla miljökraven.
30%
av energikostnaderna som spenderas på syresättning kan sparas in genom att man styr syresättningen mer exakt
20%
av kostnaderna för fällningskemikalier för slambehandling kan sparas in
250.000
digitala analyssensorer installerade över hela världen
Wernsing Feinkost GmbH relies on measurement technology and engineering from Endress+Hauser to ensure the wastewater treatment facility operates smoothly around-the-clock.
Discover how Heineken meets all regulations to protect the brazilian environment with the Viomax CAS51D digital nitrate or SAC sensor from Endress+Hauser.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Vattensäkerhet
Behandling av industriellt bruksvatten
Effektiv och tillförlitlig behandling av industriellt bruksvatten är av stor vikt för säkra och effektiva processer.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .