Automatiserad mätning av kritiska parametrar i kemiska processer för att öka produktiviteten i anläggningen
Laserbaserade mättekniker som ramanspektroskopi och TDLAS blir alltmer populära jämfört med alternativa metoder som gaskromatografi eller masspektrometri. Utan rörliga delar och ett avsevärt mindre behov av provtagning är processanalysatorerna som används enklare att underhålla och ger mycket exakta resultat på bara några sekunder. Detta gör det möjligt att kontrollera föränderliga processer på ett smartare sätt i realtid utan att människor utsätts för skadliga kemikalier.
Up to 30%
reduction in batch processing time
Hur vi kan hjälpa till
Våra analyslösningar tillhandahåller snabba mätningar av kemiska sammansättningar i realtid, med minimala driftkostnader och säkerhetsrisker. Vi är experter på att utveckla anpassade analyslösningar som övervinner unika mätutmaningar inklusive utformningen av processpecifika givare, analysatorhållare och kapslingar.
Fullt applikationsstöd från genomförbarhetsstudier till driftsättning, underhållskontrakt och långsiktigt stöd med kemometriska modeller
Lösningarna för processanalytisk kemi tas fram för att uppfylla globala industristandarder
Globalt nätverk för service och support
Applications
Registrering av reaktionens slutpunkt och kinetisk kontroll
Emulsionspolymerisation producerar en mängd olika polymermaterial, inklusive färg, lim och syntetiskt gummi. Denna typ av reaktion sker i en vattenmiljö där monomerer hålls inom en enda fas med lämpligt ytaktiv ämne eller emulgeringsmedel. En eller flera monomerer kan användas och den resulterande polymeren eller sampolymeren produceras som en stabil suspension i form av latex.
Vår fackkunskap inom branschen
Ramanspektroskopi är väl lämpad för övervakning av dessa reaktioner såtillvida att den är känslig för mätning av specifika dubbelbindningar, och den påverkas inte av störningar från vattenmassan.
Bandförhållanden kan kompensera för variationer i reaktionens totalt uppmätta intensitet
Vattnet stör inte mätningarna i vattenbaserade lösningar
Möjlighet att mäta genom reaktorväggar eller fönster av glas
Utmärkt korrelation med kromotografiska och gravimetriska data
Kostnaderna för driftstopp i anläggningen till följd av att gasen ligger utanför specifikationerna kan vara väldigt höga, särskilt för petrokemiska processer.
Vår fackkunskap inom branschen
TDLAS-analysatorer övervakar kvaliteten på matningsgasen genom att selektivt mäta föroreningar som ammonium (NH3), fukt (H2O) eller acetylen (C2H2). Dessa mätningar hjälper till att förbättra processtyrningen, uppfylla produktspecifikationerna, förhindra katalysatorförgiftning och minimera gasfacklingen. Analysatorerna tillhandahåller tillförlitliga mätningar på bara några sekunder så att åtgärder snabbt kan vidtas. Vi tillhandahåller kompletta analyslösningar som består av ett system för extrahering och förbehandling av prover samt lämpliga analysatorhöljen.
Integrerad övervakning av produktegenskaper och -kvalitet
Polymerisationsreaktioner sker ofta i semi-batch-läge. Detta gör att man kan styra produktsammansättningen noga för att skapa högpresterande material med finjusterade och anpassade egenskaper. Under reaktionen är det nödvändigt att noggrant reglera reaktantens koncentration för att undvika oönskade egenskaper hos slutprodukten. Det räcker inte att enbart lägga till rätt mängd reaktant.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra Raman-analysatorer är känsliga för specifika funktionsgrupper, som t.ex. vinyl- och alkylkomponenter som är vanliga hos monomerer. Det enkla gränssnittet för provtagning och den fiberoptiska anslutningen till basenheten gör att man kan placera basenheten flexibelt i förhållande till batchreaktorerna eller processledningarna.
Tillval finns för beröringsfri optik för mätning genom reaktorfönster
Utför mätningar i upp till fyra batchreaktorer eller processflöden med en enda analysator
Leverera stabila batcher avseende genomsnittlig molekylvikt och polydispersitet
Processanalytisk kemi (PAC) är avgörande om ni vill kunna styra och optimera era kemiska processer. Med hjälp av integrerad analysteknik, som t.ex. TDLAS och ramanspektroskopi, får ni en ökad förståelse för era processer och kan styra dem i realtid. Ta er kemiska anläggning till nästa nivå genom att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och säkerställa säkra arbetsförhållanden.
Fler än 25
års kontinuerlig drift av de analysatorer som installerades först
> 2 000
Raman-analysatorer finns installerade i processer världen över
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Teknik
Optimering av underhåll, reparationer och drift i kemifabrik
Att optimera underhåll, reparationer och drift är nödvändigt för att säkerställa tillgängligheten för delar som är viktiga för utrustningens tillförlitlighet. Med Endress+Hauser fungerar underhållet av kemitekniska anläggningar optimalt.
Byt ut era gamla mekaniska enheter. Med våra innovativa sensorer för kemisk industri säkerställs tillförlitliga och exakta mätningar, underhållsbehovet minskas och driften blir mer effektiv.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .