Upptäck våra senaste lanseringar och branschinnovationer
Kombikraftverk
Kombikraftverk
Ökad säkerhet och effektivitet för kombikraftverk
Öka säkerheten genom att övervaka halten av desinfektionsmedel och totalt organiskt kol: Låga halter eller brist på desinfektionsmedel i kylvattensystemet kan leda till att skadliga bakterier bildas, vilket skapar risker för personalen och kan orsaka driftstopp. Även mycket låga halter av totalt organiskt kol i spädvattnet kan leda till anläggningsstopp.
Förbättra processtillgängligheten med Dynamic Installed Base Analysis (DIBA): Fullständig anläggningstransparens, kontinuerlig hantering av mätenheternas underhållsbehov och enkel beställning av MRO-enheter.
Öka effektiviteten med tillförlitlig övervakning av kylvatten och bränsleflöde: Flödesteknik kräver ofta raksträckor före och efter mätpositionen. Med Promass Q för mätning av naturgasflöden kan problemet övervinnas med en osäkerhet på 0,25 %. För kylvatten gör Promag W 0 x DN FB samma sak utan tryckfall – med integrerad konduktivitetsövervakning.
Specialist för krävande vatten- och avloppsvattenapplikationer med en kompakt, lättåtkomlig transmitter, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Flödesmätare för höga temperaturer till processapplikationer, med kompakt, lättåtkomlig transmitter, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Specialist för krävande vatten- och avloppsvattenapplikationer som extern version med upp till 4 I/O, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Flödesmätare för processapplikationer och höga temperaturer, som extern version med upp till 4 I/O, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Specialist för krävande vatten- och avloppsvattenapplikationer med en kompakt, lättåtkomlig transmitter, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Flödesmätare för processapplikationer och höga temperaturer, som extern version med upp till 4 I/O, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Flödesmätare för höga temperaturer till processapplikationer, med kompakt, lättåtkomlig transmitter, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Specialist för krävande vatten- och avloppsvattenapplikationer som extern version med upp till 4 I/O, 0 x DN-fullflödeskonstruktion (som tillval) och integrerad konduktivitetsmätning
Är du osäker på vilket instrument du ska välja för din specifika program och mätpunkt? Vårt Applicator-verktyg gör det enklare att välja rätt produkt för din bransch. Testa själv!
Utnyttja vår experthjälp för att förbättra dina mätinstruments livscykelhantering samtidigt som du uppfyller gällande regler och säkerhetsföreskrifter.
Öka processtillgängligheten med professionell vägledning
Identifiera ineffektiva punkter och förebygg driftavbrott med kontinuerliga utvärderingar av den installerade basens underhållsstatus
Förbättra hållbarheten genom att implementera en lämplig underhålls- och migreringsstrategi
Få total transparens och förbättra åtkomsten till data om din installerade bas
Djupgående insikter i process- och instrumenteringsprestanda
Smarta sensorer samlar in realtidsdata från processerna och övervakar utrustningen så att du alltid har tillgång till aktuell information om produkt- och anläggningsprestanda. Med digitaliserade produktionsprocesser kan personalen som arbetar med processen visualisera data de normalt inte skulle ha tillgång till, vilket ger datatransparens. Endress+Hausers Netilion kan erbjuda precis detta och därmed ge slutanvändarna möjlighet att fatta bra beslut.
Vill du veta mer om våra lösningar för kraft- och energisektorn?
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Optimera anläggningens prestanda, minimera OPEX och öka drifttiden. Allt detta under regelefterlevnad. Samarbeta med Endress+Hauser servicetjänster för instrumentering.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .