Det behövs bara en liten mängd ånga för att transportera mycket energi; och en liten mängd vatten för att skada turbinen
De viktigaste fördelarna med ånga som medium för värmeöverföring är att den inte är giftig, inte brandfarlig, och att utrustningen är billig och kräver litet underhåll. Men det finns annat som kan hända, som vattenslag på förvärmare, vibrationer, korrosion och nötning, kapacitetsförlust i ångvärmare och överbelastade kondensatfällor. Det gör att ni kan få problem med systemsäkerheten, tidiga utrustningsfel, bristande effektivitet i ångsystemet, frekvent nedstängning av pannor, samt skadade ångrör och ventiler.
60 Mio $
Can be the cost of a 500MW steam turbine. If a revamp of the turbine is necessary, the encountered costs could be as much as the initial costs.
Hur vi kan hjälpa till
Vi säkerställer säker, effektiv drift av er vatten-/ångkrets och hanterar vakuum- och densitetsproblem som påverkar nivåmätningen. Vi erbjuder en komplett serie av tekniska lösningar och servicetjänster som möter era krav för olika processparametrar. Våra mätinstrument är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard för att garantera konsekvent utförande och kompatibilitet.
Ökad effektivitet och tillgänglighet på er anläggning med förbättrade nivåkontroller
Minskat underhåll och livscykelkostnader
Minskad planering och anskaffningstid
Minimerade lastnings- och monteringskostnader (bypass-kammarlösningar med GWR, guidad radar)
Full regelefterlevnad efter säkerhetsstandarder för kraftanläggningar (t.ex. SIL, PED, ASME)
Applications
Kondensortank
Ångkondensorns huvudsyfte är att kondensera den utströmmande ångan från lågtrycksturbinen och konvertera den till vatten så att den kan återanvändas i pannan som matarvatten. Vakuumet och temperaturskillnaden mellan kylarvattnet och ångan i kondensorn är nyckeln till att generera mer kraft, men det kräver också användarvänlig övervakning och service samt konstant och tillförlitlig nivåmätning.
Vår fackkunskap inom branschen
För att hantera vakuumproblem och nivåmätarunderhåll kan ni prova våra Levelflex-sensorer med guidad radar som ett alternativ till traditionella nivåtransmittrar för differentialtryck och nivåmätare av flottörgivartyp.
Spara tid och pengar med enkel driftsättning och problemfri användning
Använd vår Levelflex FMP51 för att mäta nivåer noggrant även i vakuum
Om vattennivån är för låg kan överhettning av väggrören orsaka olyckor, vilket leder till dyra reparationer, driftstopp och personskador. Om nivån är för hög kan överskottsvattnet från pannan hamna i eftervärmaren eller turbinen och leda till kostsamma underhållsarbeten, driftstopp i turbinen eller pannan eller minskad effektivitet.
Vår fackkunskap inom branschen
För att kunna styra nivån krävs avancerade tekniker som t.ex. guidad radar, eftersom nivåmätningen måste vara noggrann och överföras till kontrollsystemet. Använd vår Levelflex FMP54 för att nivåmäta noggrant under extrema processförhållanden som höga temperaturer och högt tryck.
Öka säkerheten genom att minska risken för avbrott i pannan
Öka tillgängligheten med ökad nivåkontroll
Lita på att Heartbeats självverifiering säkerställer att enheten är i gott skick
Oavsett om det handlar om fjärrvärmenätverk, gas, vatten och el för industri, eller stora byggnadskomplex – pannor, tankar och rörsystem hettas upp och kyls ner överallt. Uppvärmnings- och kylsystemen som krävs för detta körs ofta dygnet runt och förbrukar enorma mängder energi.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi erbjuder ett energipaket som ger full transparens över hur mycket energi som konsumeras i systemet och var.
Öka noggrannheten och tillförlitligheten av temperaturmätning med våra modulära sensorer
Process för vattenångkrets med fokus på nivåkontroller
Fördelar
I mer än 60 år har vi använt vårt kunnande inom vatten-/ångkretsar för att hjälpa våra kunder att optimera sina livscykelkostnader och minska planerings- och anskaffningstiden. Vårt mål är att erbjuda tekniklösningar som är enkla, säkra och noggranna, vilket för med sig konsekventa fördelar för er anläggningsprocess.
25 %
lägre kostnader tack vare nivåmätning med högkvalitativ guidad radar (GWR) i kärl med bypasskammare
En enda
leverantör för en komplett armatur
100 000
Levelflex-bypasslösningar installerade världen över
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Effektiv och tillförlitlig vattenkvalitetsövervakning med SWAS
Korrosion och pannsten är vatten-/ångkretsens fiender. Därför måste man hitta tillförlitliga lösningar för att hålla vattenkemin i balans.
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .