Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Coriolis-massflödesmätare

Coriolis-flödesmätning: samtidig mätning av massflöde, densitet, temperatur och viskositet

Coriolis-massflödesmätare i påfyllningsstationer

Coriolis-mätprincipen används i många olika industrigrenar, som läkemedelsindustrin, kemikalieindustrin, den petrokemiska industrin, olje- och gasindustrin, livsmedelsindustrin, samt – lika viktigt – i custody transfer-applikationer. Coriolis-flödesmätare kan mäta nästan alla vätskor: rengöringsmedel, lösningsmedel, drivmedel, råolja, vegetabiliska oljor, animaliska fetter, latex, silikonolja, alkohol, fruktlösningar, tandkräm, vinäger, ketchup, majonnäs, gaser eller flytande gaser.

49 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Coriolis-massflödesmätare

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Samtidig mätning av massflöde, densitet och temperatur ger helt nya perspektiv för processtyrning, kvalitetssäkring och anläggningssäkerhet. Ytterligare viktiga typvärden kan beräknas från de primärt uppmätta variablerna:


  • Volymflöde
  • Fastämneshalt i en vätska
  • Koncentrationen i flerfasvätskor
  • Speciella densitetsvärden som referensdensitet, °Brix, °Baumé, °API, °Balling, °Plato etc.

Mätprincipen för Coriolis flödesmätare

Alla Coriolis-flödesmätare har ett eller flera mätrör som oscillerar med hjälp av en magnetspole. Så fort vätskan börjar flöda igenom mätröret, ökar denna oscillation med ytterligare svängningar på grund av vätskans tröghet. Två sensorer detekterar förändringen i rörets oscillation som en ”fasskillnad”. Den här skillnaden ger ett direkt mått på massflödet.

Dessutom kan vätskedensiteten fastställas genom mätrörens svängningsfrekvens. Mätrörens temperatur registreras också för att kompensera för termisk påverkan. Processtemperaturen som härleds från detta är tillgänglig som en ytterligare utsignal.

Fördelar

  • Universell mätprincip för vätskor och gaser
  • Mätning med flera variabler – samtidig mätning av massflöde, densitet, temperatur och viskositet
  • Hög mätnoggrannhet: vanligtvis ±0,1 % av mätområdet, alternativt: ±0,05 % av mätområdet (PremiumCal)
  • En mätprincip som är oberoende av de fysiska vätskeegenskaperna och flödesprofilen
  • Inga inlopps-/utloppskörningar behövs

Nedladdningsbara filer

Utforska ytterligare resurser

document icon
Kort beskrivning av våra produkter och tjänster för flödesmätning av vätskor, gaser och ånga
download icon Ladda ner
document icon
Proline in industries (eBook)
Innovativa produkter för din verksamhet
download icon Ladda ner
document icon
Proline 300/500 - innovationsbroschyr
Flödesmätning för framtiden
download icon Ladda ner