Differentialtryckstransmittrar med piezoresistiva trycksensorer och svetsade metallmembran, membran med elektroniskt dp eller skyddsmembran används ofta i processindustrin. Deltabar ger kontinuerlig nivåmätning i vätskor, samt volym- eller massflödesmätning med hjälp av primära element. Det är även möjligt att övervaka filter med differentialtryckstransmittern. Ta en titt på det stora utbudet av Deltabar-enheter och klicka på knappen nedan.
You've viewed 8 of 32 products
Förutom enheter med silikon- eller skyddsmembran för differentialtrycksmätning, nivåmätning och dp-flödesmätning är Deltabar elektroniskt dp ett differenstrycksystem som kombinerar två sensormoduler och en transmitter. I nivåapplikationer mäter högtryckssensorn (HP) det hydrostatiska trycket. Lågtryckssensorn (LP) mäter huvudtrycket. Nivån eller differentialtrycket beräknas i transmittern genom att använda dessa två digitala värden.
Differentialtrycksmätning: mätprincip
Silikoncell: Drifttrycket deflekterar processisoleringsmembranet och en fyllnadsvätska överför trycket till en motståndsbro (halvledarteknik). Den tryckberoende förändringen i brons utspänning mäts och utvärderas.
Skyddsmembran: drifttrycket verkar på skyddsmembranets processisoleringsmembran och överförs till sensorns processisoleringsmembran genom en fyllnadsvätska.
Primära element: kontakta ditt lokala försäljningscenter
Fördelar
- Universell dp-transmitter för flödes-, nivå- eller filterapplikationer
- Med processtemperaturer hos skyddsmembranet från -70 °C upp till +400 °C (-94 °F till +752 °F)
- Det elektroniska differenstrycksystemet eliminerar typiska mekaniska problem, vilket leder till ökad processtillgänglighet och tillförlitlighet. Dessutom minimeras säkerhetsriskerna med det nya elektroniska dp-systemets struktur och design