You've viewed 8 of 32 products
About Elektromagnetiska flödesmätare
Elektromagnetiska flödesmätare har använts i alla industrier i över 60 år. Dessa mätare kan användas i ledande vätskor som vatten, syror, baser, slurry och mycket mer. Vanliga applikationer är övervakning av vätskor, tappning, dosering och exakt mätning i custody transfer. De tre miljoner magmätare som vi har sålt sedan 1977 behöver inget underhåll och kan integreras sömlöst i ert processystem.
I industriella miljöer används elektromagnetiska flödesmätare framförallt inom vattenhantering och i process-, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Vid tunnelbyggen och gruvarbeten är robusta magmätare ofta det enda alternativet för att mäta extremt slipande malmslurry med fasta beståndsdelar, sand-vatten-blandningar, fyllnadsmaterial eller bulkmaterial med den nödvändiga noggrannheten.
Endress+Hauser tilldelas Global Market Leadership Award av Frost & Sullivan för sina elektromagnetiska flödesmätare.
Induktiv elektromagnetisk flödesmätning
Proline 300/500: flödesmätning för framtiden
Enkel flödesmätarehantering
Historien om Endress+Hausers elektromagnetiska flödesmätares
Induktiv elektromagnetisk flödesmätning
Faradays lag om induktion innebär att en metallstav som rör sig i ett magnetfält inducerar elektrisk spänning. Den här dynamiska principen styr även hur den elektromagnetiska flödesmätaren fungerar.
Så fort de elektriskt laddade partiklarna i en vätska korsar magnetfältet, som genereras av två fältspolar, induceras elektrisk spänning. Denna spänning, som leds genom två mätelektroder, är direkt proportionerlig med flödeshastigheten och därmed flödesvolymen.
Magnetfältet genereras av en pulserande likström med alternerande polaritet. Det säkerställer en stabil nollpunkt och gör att flödesmätningen är okänslig för vätskor med flera faser eller inhomogena vätskor, samt låg konduktivitet.
Fördelar
- Mätprincipen är praktiskt taget oberoende av tryck, densitet, temperatur och viskositet
- Även vätskor med fasta beståndsdelar kan mätas, t.ex. malmslurry eller cellulosamassa
- Ett brett intervall av nominella diametrar (DN 2 to 3000; 1/12 to 120")
- Fria rörtvärsnitt: CIP/SIP-rengöring, piggbara
- Inga rörliga delar, underhållsfria
- Single-use capacitive foam detection Liquicap FTZ61
- Proline Teqwave MW 300 – Total solids meter
- Picomag elektromagnetisk flödesmätare
- Proline Promag W 10 electromagnetic flowmeter
- Proline Promass F 300 Coriolis flowmeter
- Proline Promass U 500 Coriolis flowmeter
- Proline Prosonic Flow P 500 ultrasonic clamp-on flowmeter
- Proline Prosonic Flow W 400 ultrasonic clamp-on flowmeter
- Proline Prowirl F 200 Vortexmätare
- Proline t-mass I 300 thermal mass flowmeter
- Smart instrumentering med Heartbeat Technology
- Proline Promag – helt enkelt smart och mer därtill
- Fördelar med clamp-on-flödesmätare i industriprocesser
- Specialutformad bunkringslösning för kondenserad naturgas
- Bunkringssystem med massflödesmätare för marina bränslen
- Coriolis-masterkalibrerare för oljeindustrin
- Smarta lösningar för vattennät
- Endress+Hauser Flow
- Technical Information of Proline Promag W 400
- Technical Information of Proline Prowirl F 200
- Technical Information of Proline Promass F 300
- Technical Information of Proline Promag P 300
- Technical Information of Proline Promag H 300
- Technical Information of Proline Promag W 10
- Operating Instructions Picomag IO-Link