Optimera panndriften och förläng pannans livslängd
Exakt mätning och övervakning optimerar och skyddar ångpannans funktion för effektiv drift
Optimering av ångpannans funktion är viktigt för anläggningschefer som vill öka produktiviteten. Ånga är fortfarande en viktig energikälla för industriell processvärme men trots det ökar energikostnaderna lavinartat. Tuffare konkurrens gör att driftstopp och underhåll blir alltmer kostsamma. Därför är det väldigt viktigt att skydda ångpannans utrustning och styrsystem. Med noggrann och tillförlitlig mätning och övervakning kan ni optimera bränsleförbrukningen och förlänga ångpannans livslängd, för att därmed spara in en hel del pengar.
$50,000
represents the "up to" additional cost per year you can encounter through blowdowns caused by poor quality feedwater.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser kombinerar ett brett sortiment av instrumentering, servicetjänster och lösningar med djupgående kunskap om energi- och hjälpsystemshantering för att hjälpa anläggningschefer att optimera ångpannefunktionen samtidigt som utrustningen hålls i gott skick. Oavsett om det gäller att säkerställa den grundläggande kvaliteten på och tillförseln av matarvatten, utvärdera rökgas eller fastställa hur noggranna mätresultaten är hjälper vi er att öka effektiviteten och optimera underhållskostnaderna.
Förlita er på ledande mätteknik, kvalitet och tillförlitlighet
Effektivisera pannhuset och anläggningen utan att äventyra säkerheten
Optimera underhållsarbetet med direktåtkomst till vår inhouse-expertis
Uppfyll standarder för miljöskydd och energihantering
Applications
Matarvattenberedning
En ständig tillförsel av matarvatten av hög kvalitet är inte bara viktig för ångpannans effektivitet utan skyddar även pannans funktionssäkerhet och livslängd, förhindrar tidiga fel på utrustningen, kostsamma nedblåsningar och korrosion så att det hela tiden finns ett stadigt flöde av ånga.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers lösningar för mätning och övervakning tillhandahåller den information och de insikter som behövs för att maximera kvaliteten på matarvattnet och minimera ångpannans driftkostnader. Vårt analyssystem för ånga och vatten hjälper er att kontrollera kvaliteten på matarvattnet löpande.
Mät matarvattenflödet med multivariabla Proline Prowirl F 200 som ger information om både utgående massa och energi
Övervaka matarvattnets temperatur efter förvärmaren med iTHERM TM131
Förläng ångpannans livslängd och gör ångproduktionen mer effektiv
Effektiv bränsleförbränning och utsläpp inom tillåtna gränser är viktiga mål vid panndrift. Om en pannas bränsleförbränning inte är optimal innebär det inte bara potentiellt ökade kostnader utan även att utsläppsstandarder inte uppfylls. Noggrann mätning av bränsleförbränning och utsläppsparametrar är viktigt men kan vara svårt.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser tillhandahåller anpassade lösningar för säker, effektiv och enkel mätning av bränsleförbränning och utsläppshantering för att maximera ångpannans funktion.
Att ha tillgång till ett effektivt ångflöde med rätt temperatur är av största vikt för effektiv drift i renhållningsanläggningar, vilket innebär att korrekt pannstyrning och kontinuerlig flödesmätning är nödvändig.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett komplett utbud av robusta, välbeprövade lösningar för flödesmätning och övervakning, och är även ledande inom nya tekniker baserade på den multivariabla (tryck- och temperaturkompenserad) vortexmätprincipen. Den här tekniken gör det möjligt att upptäcka fuktig ånga och mäta torrheten, vilket sammantaget säkerställer en överlägsen panneffektivitet.
Säkerställ noggrann pannstyrning för effektiv ånggenerering
Maximera bränslepotentialen och spara pengar
Utöka kalibreringsintervallen för att minimera antalet driftstopp med innovativ Heartbeat Technology
Läs om var man bör mäta för en effektivare process
Ångapplikationsparametrar
Fördelar
Våra produkter och servicetjänster har tagits fram med fokus på kraven inom er verksamhet och bransch. Ni kan lita på vår hjälp med att förbättra er anläggnings pannutförande, underhåll samt produktivitet. Vi tror på devisen att man ska få valuta för pengarna och det är en princip som har format vårt företag så som det ser ut idag.
24/7
Driftsäkerhet under ångsystemets hela livscykel
10 miljoner
enheter installerade i världen
73 000 dollar
i årliga kostnadsbesparingar efter installation av ett styrsystem som minskar nedblåsningsfrekvensen från 8 % till 6 %
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Optimerad ångförbrukning för effektivitet och säkerhet
Pannhuset är den plats där pengarna går upp i rök. Det är ångförbrukningen som slukar slantarna! Endress+Hauser är er pålitliga partner för noggrann mätning av ångförbrukning och effektivisering av anläggningen.
Noggrann övervakning av ångdistributionen för en effektivare process
För att hjälpa er med de dagliga utmaningarna har Endress+Hauser tagit fram ett brett sortiment av mät- och övervakningslösningar som förbättrar tillgängligheten och effektiviteten i ert ångdistributionssystem.
Vatten som värmts upp till ånga är själva navet i en anläggning. För att säkerställa effektiviteten och säkerheten är ångpannans integritet och styrsystemens tillförlitlighet av största vikt.
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .