Noggrann övervakning av ångdistributionen för en effektivare process
Genom att noggrant mäta parametrarna i ångdistributionen kan man öka effektiviteten och säkerheten i processer
Ångdistribution med minimal energiförlust är en stor utmaning när man försöker effektivisera driften i renhållningsanläggningar. Alltifrån pannhuset till punkterna för slutanvändning, dålig isolering, defekta kondensatfällor och ineffektiv kylning av överhettad ånga kan göra energidistributionen mindre effektiv. Vattenslag kan utsätta infrastrukturen för slitage. Därför måste man övervaka torrheten regelbundet och noggrant för att optimera ångkvaliteten. Vår teknik hjälper er att optimera ångdistributionen.
50 to 100%
measuring error if compensating superheated steam downstream of a pressure reducing valve by temperature only (mistaken as saturated steam)
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser ger er möjligheten att noggrant mäta och optimera ångdistributionen, inklusive custody transfer, för att minska risken för vattenslag, säkerställa effektiv kylning av överhettad ånga och kontrollera att ångtorkar och reducerventiler fungerar som de ska. Vårt kompletta utbud av lösningar för 2-trådsmätning och övervakning ökar tillgängligheten i ert ångsystem och möjliggör exakt mass- och energibalans för säker och effektiv ångdistribution.
Öka effektiviteten i era processer med noggrann övervakning av energidistributionen
Minska risken för korrosion med övervakning av kylvattenkvalitet och aminförbrukning
Uppfyll internationella standarder tack vare Endress+Hausers Heartbeat Technology
Applications
Exakt ångtrycksmätning
Exakt mätning av ångtrycket är väldigt viktigt för att man ska kunna säkerställa optimala processförhållanden. Processtemperaturen som styrs av trycket får varken vara för hög så att den orsakar produktförluster, eller för låg så att steriliseringen uteblir.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder ett brett sortiment av mycket noggrann instrumentering för tryckmätning som är väl lämpad för ångapplikationer i reningsprocesser.
Förlita er på våra robusta och noggranna trycktransmittrar Cerebar
Mät tryck med upp till ±0,025 % fullskalig noggrannhet med Cerabar S
Integrera våra Prowirl-flödesmätare med olika integrerade tillval för tryckmätning och tryckkompensering
Minskade kostnader för korrosion och korrosionshämmare
Korrosion är en ständig utmaning i alla ångdistributionssystem och ökar risken för kostsamma driftstopp till följd av skador på utrustningen. Även om tillsatsen av aminer kan hjälpa till att minska risken för korrosion kan sådana tillsatser vara dyra i sig och kräva exakt dosering och noggrann lagerhantering.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder stabila mätsystem som garanterar optimal lagerhantering.
Mät aminförbrukningen med max. mätfel på ±0,1 % med vår kompakta flödesmätare Promass A
Övervaka amintanknivåerna noggrant för att säkerställa att nya beställningar läggs i tid
En konstant ångtillförsel med nödvändiga processparametrar är av stor vikt. Om det uppstår fel i ångsystemet kan det leda till totalstopp i produktionen, med allvarliga ekonomiska följder.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers sortiment innehåller ett komplett utbud av tekniska lösningar för övervakning, för att säkerställa att ångtillförseln skyddas, att processparametrarna upprätthålls och att risken för driftstopp hålls till en minimum.
Eftersom endast torr ånga kan maximera processen är det viktigt att anläggningschefer kan ta reda på energiinnehållet i den ånga de tar emot när de köper ånga från en extern leverantör.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder Prowirl; ett enhetligt, integrerat system för ångmätning som gör det möjligt att kontinuerligt övervaka ångans kvalitet vid mottagandet, för optimala processer och transparenta leverantörsrelationer.
Inexakta eller osäkra mätningar av energiförbrukning och -förlust vid olika punkter i ett ångdistributionssystem kan leda till felaktiga slutsatser och missriktade optimeringsåtgärder. Anläggningschefer måste kunna lita på noggranna mätresultat.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers energimätningskontrolltjänst är baserad på omfattande expertis inom energimätning och kalibrering, och gör det möjligt att kontrollera och bekräfta mätnoggrannheten.
Förlita er på Endress+Hausers experter för mobil kalibrering och verifiering av fältenheter med minimala eller obefintliga processtörningar
Förstå den övergripande osäkerheten i era energimätningar
Få tydliga rekommendationer om hur ni kan förbättra noggrannheten i er energimätkrets
Det krävs stor skicklighet och kompetens för att balansera ångdistribution och ångförbrukning. Vårt breda sortiment av noggranna och tillförlitliga produkter och servicetjänster för mätning, övervakning och hantering av ånga säkerställer full transparens och en effektiv och säker ångdistribution som uppfyller standarderna för energihantering och miljöledning. Låt oss hjälpa er att integrera lösningar för ånghantering så att ni kan utnyttja ert ångsystems fulla potential.
Upp till 15 %
lägre kostnader för energiförbrukningen tack vare omfattande energiövervakningslösningar
Alltid
hög mätnoggrannhet och driftsäkerhet under ångsystemets hela livscykel
Tiotals miljoner
i kostnadsbesparingar tack vare sensorer och lösningar som tillämpas framgångsrikt i reningsprocessen
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Optimerad ångförbrukning för effektivitet och säkerhet
Pannhuset är den plats där pengarna går upp i rök. Det är ångförbrukningen som slukar slantarna! Endress+Hauser är er pålitliga partner för noggrann mätning av ångförbrukning och effektivisering av anläggningen.
Optimera panndriften och förläng pannans livslängd
Ni behöver effektiva sätt att minska energiförbrukningen och samtidigt säkerställa att ångpannan har en hög tillgänglighet och effektivitet. Ta en titt på våra noggranna och tillförlitliga lösningar för mätning och övervakning.
Vatten som värmts upp till ånga är själva navet i en anläggning. För att säkerställa effektiviteten och säkerheten är ångpannans integritet och styrsystemens tillförlitlighet av största vikt.
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .