Effektiv och tillförlitlig behandling av industriellt bruksvatten är av stor vikt för säkra och effektiva processer
Behandlingen av industriellt bruksvatten är viktig i en mängd olika branscher. Den utmaning som anläggningsoperatörer ställs inför är att kombinera effektivitet med säkerhet genom att optimera kostnaderna för behandling av industriellt bruksvatten utan att riskera vattnets avsedda användning inom en process. Behandlingsbehoven varierar avseende kvalitet, sammansättning och pH-värden beroende på om det ska användas för kylning eller ånga i produktionen, som specificerat processvatten eller som dricksvatten.
20%
of the global water consumption
can be traced back to industries. In developed countries this number is significantly higher.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser har ett brett sortiment som är speciellt anpassat för de unika och varierande utmaningarna vid behandling av industriellt bruksvatten. Våra mättekniker hjälper kunderna att förbättra processäkerheten och öka effektiviteten:
Membranfiltrering
Kyla ner och värma upp vatten
Processvattenbehandling för specifika krav
Applications
Membranfiltrering
Membranfiltrering är en unik teknik för vattenrening som kan användas för att uppnå olika mål, med varierande porstorlek, vilket gör det möjligt att separera bakterier eller virus mekaniskt ner till enstaka joner för avsaltning. Membranfiltreringens effektivitet och livscykel är beroende av regelbunden övervakning av flera vattenparametrar.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hausers instrumenteringssortiment är både brett och mångsidigt, och möjliggör noggrann och tillförlitlig övervakning av parametrar för optimal effektivitet och livslängd hos membranet:
Korrosion, föroreningar och pannsten gör kyl- och värmeprocesser mindre effektiva och kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Filtrering av kylvatten och dosering med biocider för att förhindra tillväxt av alger, svamp och bakterier är standardförfaranden. Hur pass effektiva dessa processer är beror på tillförlitlig, kontinuerlig övervakning av vattenparametrar som exempelvis pH-värden och syrenivåer.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt sortiment av produkter för vätskeanalys inkluderar digitala sensorer och transmittrar, samt anpassningsbara analytiska paneler för tillförlitlig övervakning av nyckelparametrar:
Processvatten som används direkt i slutprodukter måste uppvisa specifika egenskaper för en jämn produktkvalitet. Parametrar som t.ex. pH, turbiditet och syrehalter måste kunna garanteras under filtreringen och tillförseln av kemiska tillsatser i exakta doser.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt sortiment av flödesmätare, digitala analyssensorer och transmittrar ser till att processvattnet motsvarar specifikationerna:
Dosera kemiska tillsatser exakt med hjälp av flödesmätare
Övervaka processresultaten säkert med Memosens-teknik
Endress+Hauser har mer än 60 års erfarenhet av vattenindustrin. Världen över förlitar sig kunder inom kommun och industri på våra medarbetares expertis och vårt specialutbud som har tagits fram med kundernas utmaningar i åtanke. Vi kan hjälpa er att säkerställa anläggningens tillgänglighet, produktkvalitet och kostnadseffektivitet.
+60 års
erfarenhet av vatten- och avloppsbranschen
250 000
digitala analyssensorer installerade över hela världen
40 %
längre livslängd för våra digitala sensorer
Titta igenom vårt sortiment!
Vätskeanalys
Vätskeanalys
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Effektivitet
Behandling av industriellt spillvatten
Optimera behandlingen av industriellt spillvatten för kostnadseffektiv överensstämmelse med specifikationerna.
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .