Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Samarbeta med oss för att öka effektiviteten, säkerheten och hållbarheten i dina processer
Din bransch kräver ökad effektivitet utan några kompromisser vad gäller miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och säkerhet – samtidigt som behovet av kritiska mineraler för energiomställningen måste tillgodoses. Vårt produktsortiment täcker in övervakning, analys och automation, och med vår branschöverskridande applikationsexpertis kan vi hjälpa dig att ta bearbetning, förvaring och distribution av naturresurser till en helt ny nivå. Låt oss vara din pålitliga samarbetspartner för innovation och hållbarhet.
Fallstudier
Läs om våra kunders framgångar
Operational Digital Enhancement
Level measurement of silos on construction sites
Discover how Profibaustoffe Austria GmbH automated the monitoring of bulk material inside silos to deliver refills on a "just- in-time" basis.
Framgångsrik historia
Improved thickener operation at Minera Valle Central
The measurement of interface in thickeners is done manually, while the turbidity measurement is done by obtaining samples sent to the laboratory. With Endress+Hauser there is an automated solution.
Framgångsrik historia
Liquid analysis as part of surface treatment
Hug Oberflächentechnik AG relies on the portable Teqwave T from Endress+Hauser for the concentration measurement of their passivation and degreasing solutions
Operational Digital Enhancement
Renovering av masugn på ArcelorMittal Méditerranée
Som svar på marknadens växande efterfrågan förväntas produktionskapaciteten för ArcelorMittals anläggning i franska Fos-sur-Mer öka från 4,6 till 5,3 miljoner ton stål per år.
Framgångsrik historia
Processautomation värd sin vikt i guld
Memosens pH-sensorer minskade tiden för kalibrering och reparationer i fält med upp till 90 % vid Agnico Eagles guldgruva i Kittilä, Europas största primära guldproducent.
Quality & Compliance
Maximal effektivitet vid återvinning av materialrester
Optimera ståltillverkningsprocessen med högre tillförlitlighet och maximera din effektivitet tillsammans med Endress+Hauser.
Operational Digital Enhancement
En investering som sparar pengar
Trådlös temperaturövervakning för att upptäcka skador på kullager
Quality & Compliance
Ångövervakning lönar sig redan inom två år
Från manuell beräkning till automatiserad mätning: nyckelfärdig ångövervakningslösning möjliggör systematisk reducering av energikostnader.
Online-seminarium
Steam in process industries
Learn about Steam in Chemical, Oil & Gas, Metal industries and meet the experts.
Vår instrumentering ger precisa och, användarvänliga data för utsläppsövervakning, säkerställer ökad transparens för ESG-rapportering och stöder utvecklingen mot nettonollutsläpp. Vi erbjuder kraftfulla lösningar för vattenhantering och utnyttjar molnbaserad teknik för bättre spårbarhet och synlighet i vattenkvalitetsövervakning, utsläppsrapportering och regelefterlevnad. Med avancerad analytisk spektrometri identifieras nya bearbetningsmöjligheter för biprodukter, vilket minskar avfall och möjliggör en cirkulär ekonomi.
Våra certifierade funktionssäkerhetsexperter erbjuder tillförlitlig rådgivning, nyckeln till ett tryggt partnersamarbete. De SIL-klara enheterna har utvecklats enligt IEC-standarder och certifierats av flertalet standardiseringsmyndigheter, t.ex. TÜV. Våra produkter ger tillförlitliga säkerhetsdata genom självdiagnostik av sensorer med hjälp av Heartbeat Technology. Det gör det enklare att verifiera fältinstrument och ger strömlinjeformad rapportering i enlighet med säkerhetsstandarder.
Säkerhet
Säker och tillförlitlig ståltillverkning
Säkerhet
Ökad säkerhet i gruvindustrin med bibehållna prestanda
Artiklar
Ökad effektivitet genom branschöverskridande innovationer
Vi tillhandahåller rätt data i rätt tid genom ett brett instrumenteringsutbud, med uppbackning från omfattande och branschöverskridande expertis för att hitta effektiva lösningar. Vi skapar möjligheter och anpassningar till nya marknader till följd av energiomställningen och är specialister på mätning enligt de ökade kraven på kvalitet och renhet i mineraler och metaller för ny energi. Våra smarta sensorer har trådlös anslutning, självdiagnostik och öppet API för sömlös integrering med alla befintliga anläggningsgränssnitt.
Effektivitet
Cementtillverkning: Fokusera på det som verkligen räknas
Effektivitet
Kostnadseffektiv stålproduktion
Effektivitet
Bränslehantering för ökad effektivitet och säkerhet vid gruvarbeten
Effektivitet
Kraftfull batteriproduktion med lösningar att lita på
Processlösningar för gruvdrift, mineraler och metaller
Nollförlust – Våra innovativa kvantitativa metoder frigör effektivitet i din distributionskedja och processtyrning för rationell gruvdrift.
Kvalitet och regelefterlevnad – Från realtidsövervakning och hållbar användning av teknisk försörjning och förbrukningsartiklar till optimerad miljöpåverkan och förbättrad säkerhet, effektiv regelefterlevnad är inom räckhåll.
Välj och dimensionera produkter via olika applikationsparametrar
Under planeringsfasen kan du bekvämt välja och dimensionera rätt mätenhet för applikationen. För att säkerställa rätt val, ange kända parametrar eller välj relevant branschapplikation.
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .