Main Instrument Vendor (MIV)-samarbeten sporrar effektiviteten
Minska projektets komplexitet, spara tid och pengar med vårt omfattande utbud av instrument och servicetjänster
Ett samarbete med en huvudleverantör av instrument (MIV) gör det ofta lättare att slutföra projekt inom vattenbranschen i tid och utan att spräcka budgeten. Även om mätinstrumentering endast är en liten del av projektet i sig så är den nödvändig för långvarig framgång på alla typer av anläggningar. Att välja rätt instrument tryggar både vattensäkerhet och effektiva processer. Att samarbeta med en huvudleverantör av instrument som Endress+Hauser kan göra valet och installeringsprocessen betydligt enklare.
upp till 30 % lägre projektkostnader
när Main Instrument Vendor (MIV)-metod används jämför med den traditionella metoden.
Hur vi kan hjälpa till
Endress+Hauser är en ledande huvudleverantör av instrument (MIV) och erbjuder kompletta instrumenteringslösningar från FEED (Front End Engineering Design) för drift och alla relaterade servicetjänster, vilket ger stora effektivitetsfördelar genom hela projektets livscykel.
Brett produktutbud för färre avvikelser, minskad installationskomplexitet och lägre kostnader
Omfattande servicetjänster för samarbete genom hela projektets livscykel och vidare in i framtida projekt
Erfarna projektledare ger dig den bästa projektutformningen och det bästa genomförandet
Applications
Så mycket som möjligt från samma leverantör
Att involvera flera instrumentleverantörer kan göra ett projekt komplext eftersom mer arbete behöver läggas på samordning. Samtidigt ökar risken för fel och förseningar, vilket kan kullkasta både deadline och budget.
Vår fackkunskap inom branschen
Med Endress+Hauser som din MIV kommer en viktig del av projektet att tillhandahållas av en enda, professionell källa.
Minska komplexiteten och tiden som krävs för projektkoordinering
All relevant instrumentering från mättransmittrar till mätare från en leverantör
Tillbehör och tillhörande tjänster kan väljas efter behov
Våra engagerade ingenjörer hjälper dig speciellt under planeringsfasen genom att integrera och koordinera flera partners och på så sätt göra dina projekt mindre komplexa.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra engagerade specialistteam samverkar med dig och ditt team och inleder ett nära samarbete redan vid projektstart för bästa möjliga överlämnande och fortlöpande stöd.
Integration av E+H-team tidigt i projektets livscykel för detaljerad planering av vad som krävs
Experter på konstruktion och driftsättning hjälper sig att hitta den bästa lösningen
Anpassa din plan för tekniska lösningar för att minska dolda kostnader och risker
Ett projekt kan bli mer komplext när flera parter är involverade i underhåll, reparationer och drift.
Vår fackkunskap inom branschen
Eftersom våra specialistteam har samarbetat med dig under ditt projekt och hjälpt dig hitta helhetslösningar och få dem på plats, är de bäst lämpade att fortsätta ge dig stöd efter att projektet är slutfört.
Heltäckande servicetjänster som optimerar underhållskostnaderna
Komplett projektdokumentation för effektiv intervention
Lita på Endress+Hauser för snabb och effektiv problemlösning
Om du använder Endress+Hauser som MIV för dina projekt inom vattenbranschen kommer det inte bara att gå smidigare att genomföra själva projektet utan du minskar också kostnaderna under hela anläggningens livscykel. Och du kan lita på våra experters breda bransch- och applikationskunskap i kombination med deras kunnande inom projektledning för att säkerställa att du klarar deadline och håller dig inom budget.
4 veckor
av er projekttid kan sparas in med hjälp av vårt elektroniska datautbyte. Räknat på 800 enheter som ska beställas, jämfört med den traditionella metoden.
80 %
av er tid kan sparas in när det gäller att ta fram dokument, inklusive CAD-ritningar, med vårt engineeringverktyg. Räknat på 800 enheter, jämfört med den traditionella metoden.
25 000
USD kan sparas in på reservdelar om du väljer oss som huvudleverantör av instrument. Räknat på ett projektvärde för instrument på 700 000 USD.
ProRheno AG aims to meet future requirements with the expansion and modernization of the Basel wastewater treatment facility. Endress+Hauser is one of the partners in this large-scale project.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Andra branscher
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Kemi: Partnerskap för hållbar framgång
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .