Tjänster för vatten- och avloppsvattenreningsanläggningar
Från driftsättning och verifiering till underhåll och fjärrsupport – säkerställ instrumentens prestanda och funktion med våra servicetjänster
Att driva en anläggning för avloppsvattenrening medför många utmaningar: juridiska riktlinjer, interna standarder, ökade reningskrav och större processkomplexitet. För att uppfylla era åtaganden krävs tillförlitlig processkontroll. Men processerna är bara så bra som er mätinstrumentering. För att säkerställa smidig drift måste de vara korrekt utformade och installerade och servas regelbundet.
Up to 30%
of the annual budget of a water/wastewater treatment plant is spent on recurring operational costs. Source: GWI Water Data published October 2021
Hur vi kan hjälpa till
Vi hjälper er att nå era mål. Och vi fortsätter att finnas där för er även efter att instrumenten sitter på plats. Endress+Hauser har ett stort utbud av servicetjänster som är framtagna för att ni ska lyckas. Allt från driftsättning, verifiering och
underhåll till support för era vätskeanalysatorer, för att nu bara nämna de tjänster som är mest relevanta för vatten- och avloppsbranschen – våra tekniker är redo att ge er effektiv hjälp.
Driftsättningstjänster för att optimera instrumenteringens inställning och övergång
Verifiering av mätinstrument
Underhållstjänster som maximerar driftens effektivitet
Support för vätskeanalysatorer
Applications
Driftsättning
Under driftsättningsfasen möter ni många utmaningar. Huvudmålet är oftast att säkerställa instrumentens prestanda från start inom en given tidsram och budget.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra erfarna tekniska experter hjälper er att montera fältinstrumentering och automationslösningar. Detta inkluderar detaljerad dokumentation i form av baseline-rapporter och backup-filer. Tack vare sin applikationskunskap kan de dessutom säkerställa att komponenterna installeras korrekt så att stabil processövervakning eller processkontroll är möjlig redan från början.
Upptäck och läs mer om våra driftsättningstjänster för instrumentering
I många länder är driftansvarig juridiskt förpliktigad att verifiera sina flödesmätare i bestämda tidsintervaller. Ett skäl till detta är att de måste mäta hur mycket vatten som tas från naturliga vattendrag eller hur mycket som släpps ut i dem. Ett annat skäl är att de måste kunna visa sina kunder att faktureringen är korrekt.
Vår fackkunskap inom branschen
Verifiering göras på plats eller fjärrstyrt om transmittern aktiveras med Heartbeat Technology.
Med Heartbeat Technology möjliggörs fjärrverifiering utan processavbrott, vilket säkrar kostnadseffektiv och säker anläggningsdrift under hela livscykeln. Vi erbjuder ett brett utbud av Endress+Hauser-instrument med Heartbeat Technology
Regelbundet underhåll av era sensorer är ett måste för tillförlitlig processkontroll, instrumentprestanda och anläggningstillgänglighet. Annars riskerar ni förlängt driftstopp och också sämre bearbetningskvalitet. Å andra sidan kan underhållsrutinerna vara mycket tidskrävande.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra erfarna servicetekniker ger tillförlitlig hjälp för era instrument, inklusive all nödvändig dokumentation för tydliga underhållsresultat. De kan till och med effektivisera era underhållsrutiner genom att implementera ett koncept med förebyggande underhåll.
Säkerställ effektiv drift i hela din installation med våra underhållstjänster
Vätskeanalysatorer är en av de viktigaste mätinstrumenten i en anläggning för vatten eller avloppsvattenrening eftersom de mäter vattenkvaliteten. För att de ska utföra sitt arbete ordentligt kräver de regelbundet underhåll, t.ex. rengöring, sköljning, byte av slitna delar och kalibrering.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt kompletta servicepaket för analysatorer säkerställer friktionsfri drift genom hela livscykeln. Det inkluderar driftsättning och årligt underhåll av certifierade utbildade tekniker, inklusive försörjning av förbrukningsdelar, teknisk hjälp med garanterad svarstid* och alternativet täckning av reparation på plats.
Upptäck vårt breda utbud av instrumenteringstjänster
Våra servicetekniker arbetar alla enligt samma standarder och rutiner för att leverera en konsekvent hög servicekvalitet, oavsett var ni befinner er eller vilket behov ni har. De servicetjänster vi erbjuder är certifierade och överensstämmer med DIN EN ISO 90001:2008. För att motsvara era individuella utmaningar är omfattningen och intensiteten på våra servicetjänster anpassningsbara.
1000+
servicetekniker över hela världen som arbetar med samma verktyg, enligt samma standarder
5 000
flödesinstrument verifierade varje år
50 %
tidsbesparing när ni använder Heartbeat Technology
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Kvalitet & efterlevnad
Kvalitetsövervakning av dricksvatten
Uppfyll standarder och hantera risker med innovativa lösningar inom instrumentering, analys och underhåll för kvalitetsövervakning av dricksvatten.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .