Innovativ, robust och lättrengjord mätteknik under produktion och underhåll
Sockerproduktion är en kostnadskänslig verksamhet. Processinstrumentering som är robust, hållbar och av hög kvalitet är otroligt viktigt eftersom det ökar prestandan i din sockerfabrik och säkerställer konstant kvalitet. Sockertillverkningsprocesserna kan optimeras utan att produktkvaliteten äventyras. Lättrengjord, tillförlitlig och innovativ mätteknik garanterar att hög produktivitet i anläggningen och minskar risken för skador på utrustningen vid underhåll.
182
million metric tons of sugar
were produced worldwide in the 2020/2021 crop year. 80% of the world's sugar is produced from sugar cane and the remaining 20% comes from sugar beets. A total of over 120 countries produce sugar. Source: www.investopedia.com
Vårt utbud
Endress+Hauser erbjuder ett fulländat utbud av godkända instrument för mätning av flöde, nivå, temperatur, tryck och analytiska instrument som underlättar dina utmaningar i den krävande sockerproduktionen. Våra instrument är utformade och tillverkade för att tåla rengöringsprocesser under underhållsperioder och i krävande produktionsprocesser.
Konsekvent produktkvalitet
Stabila processparametrar (Brix osv.)
Säkerhet för dina installationer som flödesmätare och annan processrelevant utrustning
Kortare driftstopp
Applications
Nivåmätning i indunstningsprocessen
En av de mest utmanande applikationerna i sockerproduktion är nivåmätning i indunstningskärlen. En dåligt klarlagd saftnivå kan skada en hel batch och orsaka ett oplanerat driftstopp.
Vår fackkunskap inom branschen
Radarteknik monterad i ett bypassystem säkerställer robust, stabil och tillförlitlig nivåövervakning.
Optimera din nivåmätning i indunstningsprocessen med nivåmätning med radar, till exempel med vår fristrålande radar Micropilot FMR60.
Påfrestande produktionsmiljöer och rengöringsprocesser skadar ofta differenstryckssystemet i indunstningskärl.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt innovativa elektroniska differenstrycksystem är en tillförlitlig ersättare.
Maximal robusthet tillsammans med nötningsbeständighet och vakuumtäthet tack vare den keramiska mätcellen på Deltabar FMD71. Dessutom erbjuder Deltabar snabbare installationer, mindre underhåll och kortare driftstopp i kombination med minskad lagerhållning av reservdelar.
Det optimala pH-intervallet i sockerkristalliseringsprocessen är mellan 6,5 och 7,0, vilket säkerställer slutprodukter av toppkvalitet. Eftersom vatten blandat med socker har en så låg jonstryka går det inte att använda en glaselektrod.
Vår fackkunskap inom branschen
Vi rekommenderar våra digitala glasfria sensorer med en ISFET- eller emaljelektrod kombinerat med Memosens-teknik.
Tjocksaft produceras i indunstningsfasen med cirka 65° Brix. Tillförlitliga och noggranna resultat i rätt ögonblick är nyckeln.
Vår fackkunskap inom branschen
Förutom huvuduppdraget att mäta massflöde och densitet, utför Promass också en flödesbaserad mätning av Brix-koncentrationen med hög noggrannhet. Dessutom ger Promass tydliga, standardiserade diagnostikmeddelanden med hjälp av Endress+Hauser Heartbeat Technology, vilket möjliggör förebyggande underhåll samtidigt som du får bekräftelse på drifttillförlitlighet och processäkerhet.
Upptäck fördelarna med Endress+Hausers Coriolis-massflödesmätare.
Klicka dig igenom kartorna för att läsa mer om hur du kan förbättra och optimera din sockerproduktion.
Fördelar
Som sockertillverkare måste du minska driftstopp eller förhindra andra risker under sockertillverkningsprocessen. Och till detta kräver du en pålitlig partner vid din sida. Våra erfarna bransch- och applikationsingenjörer kan hjälpa dig att optimera dina processer och förbättra produktiviteten i fabriken.
24/7
produktion utan avbrott eller driftstopp.
NO
defekta eller skadade processinstrument under produktion och underhåll.
Mer än 1 000
Endress+Hauser processinstrument installerade i alla sockeranläggningar hjälper dig att förbättra produktiviteten.
Schweizer Zucker processes 10,000 tons of sugar beets per day. From storage to evaporation and crystallization, the instruments from Endress+Hauser reliably carry out their respective tasks.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Tillgänglighet
Instrumentstandardisering
Lägre kostnad för driftsättning och lagerhållning med standardisering av mätinstrument i era projekt
Säkerställ livsmedelssäkerhet och uppfyll globala livsmedelsföreskrifter, -normer och -krav genom att förse din utrustning för livsmedelsbearbetning med vår mätteknik i hygienisk design.
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vatten och avlopp: Skydda – Bevara – Förbättra
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .