Optimerade processer för avvattning, rötkammare och avfallshantering bidrar till att sänka kostnaderna och skydda miljön
Slambehandling och utsläpp i naturen regleras i ökande grad världen över och driver reningsverken till att upptäcka nya lösningar till höga kostnader. För att minimera driftkostnaderna är slambehandling och optimering av avvattningsprocessen avgörande för att minska volymen före torkning eller förbränning. Anaerob nedbrytning av slam minskar volymen och vikten ytterligare, och som biprodukt kan biogas och metan fångas upp och användas som biobränsle och elektricitet.
~40 %
av de totala driftskostnaderna för reningsprocessen av avloppsvatten
är relaterade till slambehandlingsprocessen. Endress+Hausers portfölj hjälper till att minska driftskostnaderna och optimera behandlingsprocesserna.
Endress+Hausers sortiment hjälper anläggningsoperatörer att öka kostnadseffektiviteten genom att mäta och jämföra avvattningsresultaten mot målvärden och förbrukningen av polymerer som krävs för slambearbetningen.
Optimerad polymerförbrukning och bättre avvattningsresultat
Effektivare rötkammarprocess och statusövervakning
Applications
Förberedelser av slambehandling
Polymerlösningar för slambearbetning måste förberedas genom utspädning på plats. Flockningsmedel är kostsamma och för att kunna uppnå stabila avvattningsresultat och maximera avvattningscyklerna måste man uppnå den rätta polymerkoncentrationen.
Vår fackkunskap inom branschen
Vårt välbeprövade sortiment av mycket noggranna elektromagnetiska flödesmätare möjliggör optimal polymerlösningskoncentration och polymerförbrukning.
Förbättra avvattningsresultaten för optimal slamkoncentration
Eftersom den uppnådda polymerkoncentrationen kan variera är det optimala förhållandet mellan polymerer och suspenderade ämnen i slammet inte alltid garanterat. Optimerade avvattningsresultat är beroende av en kontrollerad inkommande slamkoncentration och densitetsmätning.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra Coriolis-massflödesmätare kombinerar flödes- och densitetsmätning av medier för kontinuerlig och exakt dosering av polymerlösningar. Som alternativ kan en exakt elektromagnetisk flödesmätare i kombination med mätning av suspenderade ämnen säkerställa stabila och goda slamresultat.
Säkerställ optimal flödes- och densitetsmätning i mycket mörkt slam med Proline Promass A500 Coriolis-flödesmätare
Uppnå stabila slamavvattningsresultat genom att kombinera vår mycket noggranna elektromagnetiska flödesmätare Proline Promag W 400 med sensorn för suspenderade ämnen Turbimax CUS51D
Rejektvattnet från slamavvattningsprocessen är starkt förorenat med ammoniumkväve och kan endast matas in i avloppsvattenreningssystemet i mindre doser. Av den anledningen lagras det i en bassäng. Eftersom det resulterande skummet i mediet påverkar processen negativt i stor grad är övervakning nödvändig.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår radarmätare Micropilot FMR60 mäter rejektvattennivån kontinuerligt och kan detektera skumbildning med hjälp av integrerad Heartbeat Technology. Dessutom garanteras optimal dosering av skumdämpningsmedel och en effektiv pumpstyrning.
Effektiva rötkammarprocesser
Nyttiga bakterier måste skyddas mot kritiska förhållanden i slamrötningsprocessen.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår processinstrumentering säkerställer en miljö där rötkammarens bakterier kan trivas: konstant mörker, inget syre, konstant temperatur och neutralt pH-värde.
Noggrann mätning av flöde och metan i fuktig biogas
Flödesområde för biogas och metankoncentration är viktiga parametrarna som indikerar processtörningar i anaerobisk rötning av slam. Men miljöförhållanden som mycket stora flöden, vattenmättad biogas, växlande metankoncentration och extremt låga tryck försvårar mätningen av dessa parametrar med de flesta instrument.
Vår fackkunskap inom branschen
Vår unika integrerade ultraljudsflödesmätare Proline Prosonic Flow B 200 tillhandahåller noggrann, tillförlitlig mätning av flöde och koncentration av metan i våt biogas under fluktuerande processförhållanden.
Läs mer om slambehandling av avloppsvatten
Fördelar
Att hitta balansen mellan lagstadgade krav och kostnadseffektivitet är en av de viktigaste utmaningarna för reningsverk idag. Våra industrikonsulter världen över känner till de lokala kraven och kan göra specifika rekommendationer för hur just dina processer kan förbättras. Med sin expertis och vår skräddarsydda instrumenteringsportfölj uppnår de enastående resultat tillsammans med våra kunder.
20%
lägre kostnader
från lägre förbrukning av polymerer
25%
längre livslängd för filter
tack vare förbättrade avvattningsresultat
3 miljoner
Proline Promag elektromagnetiska flödesmätare har sålts sedan lanseringen 1977 för användning i en mängd olika applikationer.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Vattensäkerhet
Övervakning av spillvatten för att upptäcka COVID-19
Övervakning av patogener och striktare desinfektion är något som många anläggningsoperatörer har behövt planera för
Vid behandling av avloppsvatten är luftning mycket viktigt och exakt övervakning hjälper dig att optimera luftningsprocessen och samtidigt spara energi
Optimera dina resurser och maximera anläggningens prestanda. Lär dig mer!
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
Gruvdrift, mineraler och metaller: Utvinning för en hållbar framtid
I en värld av lägre kvalitet, bristande fackkunskaper och utmanande utvinning hjälper vi er att nå era mål: sänkta produktionskostnader, säkra anläggningar samt högre regelefterlevnad och ansvarstagande.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .