Endress+Hausers sortiment bidrar till att säkerställa tillgång och hållbar hantering i hela vattencykeln.
Tillgång till rent vatten och sanitets- och hygienlösningar hör till de absolut viktigaste behoven för människors hälsa och välmående. Miljarder människor världen över saknar fortfarande tillgång till dessa nödvändigheter. Mål nr 6 i FN:s ”Mål för hållbar utveckling” handlar om att säkerställa en hållbar tillgång till vatten och sanitet för alla människor. Vi på Endress+Hauser är stolta över att kunna bidra genom att erbjuda produkter med hög överensstämmelsegrad och mycket god processeffektivitet till kunder världen över.
> 771
million people
do not have clean water close to home. Source: World Health Organization and UNICEF Report 2021
Hur vi kan hjälpa till
Mätteknik och automationslösningar är det vi jobbar med varje dag. Våra experter är mycket väl förtrogna med vatten- och avloppsprocesser, och med att hjälpa en rad olika företag att lösa deras specifika problem. I samarbete med våra kunder tar vi fram produkter, tjänster och lösningar som kan användas för att tackla den globala vattenkrisen på ett hållbart vis.
Säkerställa dricksvattensäkerhet och -kvalitet
Förbättra avloppsvattenreningen
Reducera vattenförluster
Applications
Säkerställa dricksvattensäkerhet och -kvalitet
Det blir allt svårare att upprätthålla dricksvattensäkerheten och -kvaliteten i takt med att vattenbristen i världen förvärras. Processen att utvinna råvatten från brunnar, källor och floder måste övervakas för att vi ska undvika permanenta skador på den lokala vattenbalansen. Mikrobiologiska föroreningar komplicerar vattenreningsprocessen, trots att säkerhetskraven är strängare än någonsin.
Vår fackkunskap inom branschen
Våra lösningar för mätning, analys och underhåll används för att uppfylla övervakningsmål och möjliggör avancerad kvalitetsstyrning inom vattenproduktion, -rening och -distribution. De säkerställer optimal riskhantering och vattensäkerhet i anläggningar världen över.
Säkerställ god dricksvattenkvalitet med innovativa instrumenterings-, analys- och underhållslösningar
Över 80 % av världens avlopp rinner ut i vattenleder, vilket förorenar sjöar, floder och hav. Avledningen av avloppsvatten kräver stora insatser för att föroreningarna ska kunna minskas och näringen återutnyttjas.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser har lång erfarenhet av processerna som används vid avloppsvattenrening. Våra branschexperter hjälper till att förbättra ditt företags processer – inom allt från mekaniska och biologiska processer till slam och biogasbehandling.
I många länder upplever man fortsatt förluster i vattennätet på upp till 60 %. För att säkerställa att alla hushåll får tillgång till dricksvatten krävs det att läckageövervakningen i de aktuella nätverken utförs med tåliga instrument som tål värme, damm och extrema klimatvariationer, och som fungerar både med och utan direkt kraftförsörjning.
Vår fackkunskap inom branschen
Att exakt kunna mäta och räkna på förbrukningen av dricksvatten och processvatten har blivit allt viktigare i både städer och på landsbygden, i öknen såväl som i tropiska områden. Endress+Hauser har erfarenhet av att lösa problemen som kan uppstå i krävande situationer, med specifika produkter och vattenövervakningslösningar.
Rent dricksvatten är avgörande för människors hälsa och välmående. För att skydda denna dyrbara resurs behöver våra kunder en pålitlig samarbetspartner som klarar av långsiktiga projekt. Tillsammans med Endress+Hauser, ett familjeägt företag med 70 års erfarenhet, kan vi alla hjälpas åt och bidra till FN:s mål för hållbar utveckling.
70 års
erfarenhet
av mätteknik och automationslösningar för process- och laboratorieapplikationer
8 700
patent
och patentansökningar visar att vi jobbar aktivt med innovation och utveckling
BWT supplies complete skids for ultra-pure water treatment along with online documentation for the components installed in the skid. Netilion sends the necessary files to the BWT portal.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Vattensäkerhet
Övervakning av spillvatten för att upptäcka COVID-19
Övervakning av patogener och striktare desinfektion är något som många anläggningsoperatörer har behövt planera för
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Life Sciences: Innovativ teknik för processexcellens
Låt oss vara din samarbetspartner för att snabba på alla steg i produktionsresan, samtidigt som riskerna minimeras
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Livsmedel: Lita på kvaliteten
Er partner i att möta globala hälsoföreskrifter, försäkra konsekvent produktkvalitet och anläggningstillgänglighet samtidigt som vi skyddar resurser och sänker kostnader.
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gas, vatten och el: hantering av ånga och industriellt bruksvatten
Gör din hantering av gas, vatten och el effektivare, säkrare och pålitligare. Låt Endress+Hauser hjälpa dig att förbättra dina ångdrivna energisystem och behandlingen av industriellt bruksvatten. Läs mer om vad vi erbjuder här.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .