Förläng underhållscykeln på pH-mätningsinstrument och digitalisera fältsegmentet
Mycket av fältsegmentet är fortfarande analogt och frånkopplat. Signalen 4–20 mA styr över 90 procent av marknaden. Anslutningsmekanismen från HART, som utvecklades för över 30 år sedan, fortsätter att dominera och finns installerade i otaliga socklar. Miljöförhållanden och bristande transparens i skalbarheten av digital transformation är också återkommande utmaningar.
64.1%
is the business share of digital pH meters vs. analog pH meters in 2021 (according to the pH Meters Market report by GMI)
Hur vi kan hjälpa till
En enkel pH-mätare kan bli ett perfekt första steg på resan mot digitaliseringen. Varför? Därför att pH-sensorer behöver mycket underhåll, och för att det är den vanligast förekommande instrumenteringsenheten i en anläggning. Den brukar även finnas i explosionsfarliga områden där den är avgörande för flytande kemisk bearbetning. De flesta pH-mätningsenheter som finns i drift är föråldrade. Alla dessa faktorer gör att pH-sensorn är den perfekta utgångspunkten för att påbörja digitaliseringsresan, och förbättra anläggningens prestanda med:
förlängning av pH-underhålls- och kalibreringscykler
snävare processtyrningsgränser, vilket avsevärt förbättrar processens finansiella aspekter
förbättring av processens tillförlitlighet
Applications
Utnyttja datakraften i processtyrningen
Ett digitalt pH-mätningssystem innehåller alla komponenter för mätningar av själva sensorn. Kabeln som går från sensorn till transmittern ger elförsörjning och överför informationen digitalt. Ledningarna från sensorn till transmittern kan bytas ut utan att påverka pH-nivåerna, vilket eliminerar behovet av omkalibrering. En digital givare kan bytas ut i fältet om den har blivit kalibrerad i en laboratoriemiljö.
Vår fackkunskap inom branschen
Ett modernt och avancerat digitalt pH-instrument som Memosens CPS11E ger utökade lagringsmöjligheter av kalibrerings- och processdata, vilket möjliggör bättre identifikation av trender och lägger grunden för förebyggande underhåll och förbättrade IIoT-servicetjänster. När den digitala förvandlingen av processerna startas är pH-mätningen den perfekta utgångspunkten då den uppfyller tre väsentliga krav:
det är den mest frekvent upprätthållna mätpunkten i en anläggning
den höga diagnostiknivån inuti sensorn gör databaserade beslut möjliga
Anta att pH-mätningsenheterna endast är anslutna med processvärdet, eller via 4–20 mA. I sådana fall kan de inte anslutas, och kan därför inte främja det databaserade beslutsfattandet som du behöver för att förlänga underhållscykeln och förbättra produktionen.
Vår fackkunskap inom branschen
Endress+Hauser erbjuder en teknisk lösning genom att integrera en Ex-Zon 2 Field Xpert SMT70 eller Ex-Zon 1 Field Xpert SMT77-surfplatta utrustad med programvaran Field Xpert. Det gör det möjligt för underhållsteknikern att inhämta data direkt från enskilda pH-givare. Väl tillbaka på kontoret ansluts Surfplattan till dockningsstationen, och data som inhämtats synkroniseras till Endress+Hausers molnlösning, Netilion. En hel värld av möjligheter öppnar sig för att analysera och tolka data.
Genom att kombinera applikationskunskapen med data från varje enskild pH-givare blir det möjligt att identifiera avvikelser i nyckelparametrar, och fatta beslut om förlängning av givarens underhållscykel beroende på applikationsförhållandena.
Netilion Analytics låter dig hantera alla enheter i den kemiska anläggningen och förbättra anläggningshanteringen genom att eliminera föråldrade rutiner, och genom att standardisera den installerade sockeln.
Netilion Health är en digital tjänst för anläggningsstyrning som tillhandahåller diagnostik från dina fältenheter, och de eventuella åtgärder som kan behövas.
Vad gör jag om enheterna finns i ett explosionsfarligt område? Den kemiska industrin är ofta explosionsfarliga miljöer, som använder sig av produkter och material som kan orsaka allvarliga personskador. Det är av yttersta vikt att hålla personalen utanför fältet så långt det är möjligt för att minimera risken för olyckor.
Vår fackkunskap inom branschen
Om omständigheterna blir för farliga för inhämtning av data på fältet kan enheterna även utrustas med en WirelessHART-dongel. För denna applikation erbjuder Endress+Hauser FieldPort SWA50, som passar för att sända HART-signaler i explosionsfarliga områden. Denna permanenta anslutning till vår molntjänst erbjuder möjligheter att förfina underhållsprocessen, och genom att minimera osäkerheter möjliggörs optimering av kalibrerade driftområden för bästa möjliga effektivitet i processen.
Förbättra kalibreringshanteringen
Digitala sensorer utnyttjar invändig datalagring som fångar in viktig information om processen och sensorn. Kalibreringsdata kan alltså lagras, vilket möjliggör att enheten kan kalibreras i labbet innan installering. Detta eliminerar behovet av fältkalibreringskontroller. Inställningarna från originalkalibreringen lagras tillsammans med uppgifter från föregående kalibreringar, vilket möjliggör underhåll för att optimera kalibreringsfrekvensen genom övervakning av differensen i läsningar över tid.
Vår fackkunskap inom branschen
Snart kommer troligen pH-sensorerna att kunna lagra mer information om dess användning och driftvillkor. När denna information görs tillgänglig i molnbaserade applikationer, som vår Netilion-servicetjänst, möjliggörs övervakning på högre nivåer, och analys för att öka prestandan. Dessa system gör att användarna kan optimera underhållsintervallen, reducera kostnaderna och förlänga livslängden på sensorerna.
Genom att kombinera mobil teknik, korrekt data och applikationskunskap kan du fatta datadrivna beslut som förbättrar processerna.
Våra enheter kan utrustas med WirelessHART-donglar för användning i explosionsfarliga områden. FieldPort SWA50 sänder HART-signaler i explosionsfarliga områden.
Memosens omvandlar det uppmätta pH-värdet till en digital signal och överför den till transmittern utan en fysisk anslutning. Den här videon visar hur Memosens optimerar processtyrning och -underhåll
Fördelar
Våra experter på Endress+Hauser hjälper dig att tillämpa digitalisering för att låsa upp förbättringar i de specifika processerna och utnyttja styrkan i datadrivet beslutsfattande. Starta din digitaliseringsresa med digitala pH-sensorer och förbättra arbetarnas säkerhet samtidigt som underhållsarbetets påfrestningar minskas.
40%
analyssensorer får lägre livstid med Memosens-teknik
300'000
Memosens-sensorer har installerats över hela världen
Learn more about how chemical company Nouryon uses smart instrumentation to significantly extend calibration cycles and is now doing verification inline and automated.
Vatten, dryck, mejeriprodukter, kemikalier och läkemedel måste analyseras varje dag. Välj den enhet från vår omfattande produktportfölj som passar bäst för era processbehov.
Flödesmätning
Flödesmätning
Vatten, naturgas, ånga, mineralolja och kemikalier är några av de vätskor som måste mätas dag ut och dag in. Välj den flödesmätare som är bäst lämpad för dina processbehov.
Nivåmätning
Nivåmätning
Kontinuerlig nivåmätning och nivådetektering i vätskor och bulkmaterial
Tryckmätning
Tryckmätning
Kraftfulla instrument för processtryck, differenstryck, nivå och flöde.
Programvarulösningar
Programvarulösningar
Utöver all nödvändig mät- och systemteknologi erbjuder vi lämplig programvara för alla industrier som gör att er verksamhet kan drivas med sin fulla potential.
Systemprodukter
Systemprodukter
Applicator
Temperaturmätning
Temperaturmätning
Temperaturgivare och transmittrar för processindustrin
Relaterade berättelser
Teknik
Lösningar för processanalytisk kemi i realtid
Övervaka kritiska parametrar i era kemiska processer i realtid med processanalytisk kemi och öka produktiviteten i anläggningen. Läs mer!
Vi är övertygade om att vi kan hjälpa dig att nå dina verksamhetsmål under vattnets hela livscykel genom att kombinera en innovativ portfölj av mätinstrument, experttjänster och branschexpertis.
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Olja och gas: tankning av energiomställningen till nettonoll
Med vårt breda sortiment av instrument, lösningar och tjänster rustar vi kunderna på vägen till nettonoll: från processeffektivisering och säkerhet till hållbarhet och regelefterlevnad.
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Energisektorn: Ge kraft åt framtiden
Ni förser världen med energi – vi förser er med applikationskunskap för ert kraftverk, bland annat ånga, kombikraftverk, avfallsförbränning, vattenkraftverk och kraft till gas.
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .