Livsmedel: IO-Link-sortimentet inom processautomation
Öka effektiviteten och ”Overall Operations Effectiveness” (OOE) genom optimering av processerna med hjälp av IO-Link-tekniken
Livsmedelsindustrin står inför många utmaningar, t.ex. strängare föreskrifter för regelefterlevnad, brist på kompetent personal och ökade kostnader för energiförsörjning mm. De flesta av våra IO-Link-enheter kan bidra väsentligt till att övervinna dessa utmaningar. IO-Link är en perfekt ingång till den digitala världen som förbättrar processeffektiviteten och tar dina erfarenheter med analoga enheter till en annan nivå. Börja den digitala omvandlingsprocessen med det unika IO-Link-produktsortimentet från Endress+Hauser.
Fördelar
Ändamålsenliga IO-Link-instrument med utmärkt kvalitet som lämpar sig för processautomation
De flesta av Endress+Hausers IO-Link-enheter har hygieniskt godkännande och kan användas under svåra förhållanden (kapslingsklass)
Mätpunkter som tidigare inte funnits tillgängliga för IO-Link-teknik i processautomationen är nu en del av Endress+Hausers produktsortiment
IO-Link-servrar och IO-Link-konfigureringsprogram har hög nivå av kompatibilitet med tredje part, vilket uppnås genom standardiserad implementering av Smart Sensor Profile
Snabb och enkel enhetsintegrering till ledande processtyrsystem tack vare kostnadsfri integreringsprogramvara (funktionsblocksbibliotek)
Hög standardiseringsnivå
Endress+Hausers IO-Link-enheter har hög nivå av standardisering, är prisvärda och skapar mervärde genom utökad enhetsstatus som kommer med den cykliska processdatan. Vi har implementerat våra enheter enligt de senaste specifikationerna från IO-Link-standarder. Vårt sortiment har exceptionellt hög kvalitet med stor kompatibilitet, och erbjuder även ett flexibel driftläge på de flesta av IO-Link-instrument (digital/analog). Kunderna kan på så vis växla till digital drift senare om så önskas.
IO-Link-produktsortiment
Vi tillhandahåller IO-Link-klara enheter för alla relevanta parametrar inom processautomation:
Flöde: Proline 10-serien
Tryck: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B
Nivå: Liquipoint FTW23/33, Nivector FTI26
Temperatur: iTHERM TM311
Vätskeanalys: Smartec CLD18
De högt standardiserade IO-Link-enheterna levereras med förinställningar för bäst praxis avseende livsmedelsindustrin. Parametrarna kan ändras med Endress+Hausers kostnadsfria programvara DeviceCare och med FieldPort SFP20.
Fler IO-Link-produkter:
Tryck: Cerabar PMP23, Ceraphant PTP33B, Deltapilot FMB50/55, Cerabar PMP51, Ceraphant PTP31B
Nivå: Micropilot FMR43, Liquiphant FTL31/33
Temperatur: iTEMP TMT36 , iTHERM TM402/TM412
IO-Link integreringsprogramvaror
Lämplig programvarubibliotek tillhandahålls för att underlätta en enkel och sömlös integrering av Endress+Hausers enheter till processtyrsystemen. De kostnadsfria programvarorna innehåller funktionsblock och matchande HMI-gränssnitt för Siemens TIA-portal och för Rockwell Automation PlantPAx.
IO-Link-server
Endress+Hauser samarbetar med TURCK för att erbjuda öppen integrering och en högpresterande IO-Link-server. IO-Link-servermodulen (TBEN-S2-4IOL) stödjer Endress+Hausers IO-Link-enheter genom dess SIDI-funktionalitet, och CommDTM-drivrutinen ger åtkomst till Endress+Hauser FieldCare.
Modellen fungerar även perfekt i kombination med Endress+Hausers supportpaket för IO-Link-integrering.
Startkit för IO-Link
IO-Link är synnerligen prisvärd och låter dig hantera enheten på ett enkelt sätt. Du får också extra fördelar när du väljer IO-Link-utrustning från Endress+Hauser. Startkitet för IO-Link består av en temperatursensor från Endress+Hauser, en IO-Link-server, nödvändig anslutning och strömförsörjningskablar.
TM311
IO-Link-server
sStandardkabel
Programfunktionsblock för Siemens TIA-portal