Om yttemperaturgivare
Beröringsfria temperaturgivare används för att mäta medietemperaturer genom att endast vidröra den yttre ytan av ett rör, en reaktor eller ett kärl.De kan användas universellt i alla industrier, men är idealiska för tuffa industriella processer med krävande processförhållanden. Beröringsfria temperatursensorer är rätt val, speciellt för att eftermontera mätning i befintliga system för energi- och säkerhetsövervakning eller tillfälliga mätningar, eftersom de kan placeras flexibelt på olika punkter på röret eller på olika rör i en anläggning.
Applikationer
En temperaturarmatur för ytmätning är perfekt för krävande processförhållanden som höga flödeshastigheter, höga processtryck, mycket trögflytande eller korrosiva medier, abrasion, piggning eller små rördiameter. Det gör dem perfekt lämpade för krävande industrier, t.ex. kemiska och petrokemiska, kraft och energi, gruvdrift, mineraler och metaller.
Fördelar
- Ingen direktkontakt med processmediet
- Ingen risk för läckage
- Omfattande engineering behövs inte (t.ex. frekvensräkning av dykfickans kriterier)
- Processen behöver inte stängas ned
- Enkel att installera, även i efterhand eller för tillfälliga mätningar
- Påverkar inte flödets strömmning
- Ingen nötning på dykfickan på grund av korrosiv eller slipande media
Avancerad beröringsfri temperaturgivare för krävande applikationer
iTHERM SurfaceLine TM611 temperaturgivare med resistanstemperaturdetektor/termoelement med högsta noggrannhet
iTHERM SurfaceLine TM611
för energi- och säkerhetsövervakning, eftermontering eller tillfälliga mätningar
Fundamental yttemperaturgivare för basapplikationer för övervakning
iTHERM SurfaceLine TST602 temperaturgivare med resistanstemperaturdetektor

Avancerad beröringsfri temperaturgivare för krävande applikationer
iTHERM SurfaceLine TM611 temperaturgivare med resistanstemperaturdetektor/termoelement med högsta noggrannhet

iTHERM SurfaceLine TM611
för energi- och säkerhetsövervakning, eftermontering eller tillfälliga mätningar

Fundamental yttemperaturgivare för basapplikationer för övervakning
iTHERM SurfaceLine TST602 temperaturgivare med resistanstemperaturdetektor
Anpassad yttemperaturgivare för ugnar, elddrivna värmare och värmeväxlare
Genom att mäta temperaturen på rörets yttersida, kan dessa punktarmaturer användas för att kontrollera avlagringar på rörets innervägg. De är konstruerade och installerade efter kundens specifikationer och säkerställer optimal termisk kontinuitet även under de tuffaste driftvillkoren, som vibrationer, korrosioner, eller relativa rörelser på grund av differential termisk expansion. För att konfigurera en yttemperaturgivare kontakta din Endress+Hauser-säljrepresentant.
Tekniska specifikationer
- Termoelementsensor med förstärkt spets
- Många olika material av hög kvalitet
- Kompensering för termisk distorsion med optimerade expansionsspolar
- Kompatibilitet med befintliga processanslutningar
- ATEX Ex-d-certifiering för hela enheten
- Böjbar sensormantel
- Olika typer av röranslutningar: kilformade, inskruvade eller inbultade anslutningar, fixerade styrkonsoler eller klämmor, dyna med anpassad form