Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Temperaturgivare

Temperaturgivare för temperaturövervakning

Temperaturgivare för temperaturövervakning

Kostnadseffektivitet, optimal användning av utrymme, tillförlitlig drift och enkel driftsättning utgör modern processmätningsteknik. Temperaturbrytarna uppfyller helt dessa krav inom all industri. Utformad för säker övervakning av processtemperaturer och möjlighet att välja mellan en eller två kontaktutgångar eller en kontaktutgång och en standardiserad analog utgång. Ett stort sortiment av processanslutningar innebär flexibel användning.

2 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Temperaturgivare

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att hitta lämpliga mätenheter, programvaror eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Sortimentsbeskrivning

Vårt sortiment av modulära temperaturgivare erbjuder:

  • Temperaturgivare med transmitter och display
  • Stort sortiment av processanslutningar (klämmor, tätningssystem, insvetsad adapter, APV-inline, Varivent, Ingold, klämringskopplingar, etc)
  • Sensorer med snabbaste svarstider (t90s: 2 s) för optimal processtyrning

RTD – resistanstemperaturdetektorer: mätprincip

RTD-sensorn ändrar det elektriska motståndet beroende på förändringar i temperaturen. De är lämpliga för mätning av temperaturer mellan -200 °C och cirka 600 °C och utmärker sig genom hög mätnoggrannhet och långsiktig stabilitet. Det vanligaste sensorelementet är en Pt100. Som standard uppfyller Endress+Hausers RTD-sensorer noggrannhetsklass A enligt IEC 60751.

I processautomationen har två mätprinciper för temperatur blivit standard:

TC – termoelement: mätprincip

Ett termoelement är en komponent tillverkad av två olika metaller som är anslutna till varandra i ena änden. En elektrisk potential (termoelektrisk effekt) orsakas av Seebeckeffekten om de två kontaktställen där metallerna möts har olika temperatur. Med hjälp av de så kallade termoelementens referenstabeller (se IEC 60584) kan temperaturen vid anslutningen (mätningsstället) fastställas.

Termoelement är lämpliga för temperaturmätningar i spannet mellan 0 °C och +1 800 °C. De utmärker sig genom snabba svarstider och hög vibrationstålighet.

Fördelar

  • Integrerade elektroniska nätverksväxlar för decentraliserad och ekonomisk processövervakning och kontroll
  • Långsiktiga, stabila temperatursensorer
  • Hög noggrannhet genom hela mätområdet för omgivningstemperatur och snabba svarstider
  • Programmeringsbar för PC