Om portabla pH-mätare
Oavsett om du vill registrera och analysera värden för pH, redox, löst syre eller konduktivitet i laboratoriet behöver du tillförlitliga mätinstrument. Endress+Hauser tillämpar kunskap och tekniska lösningar från processautomation på laboratorielösningar. Dra nytta av vårt Memosens-laboratoriesortiment med avancerad Memosens 2.0-teknik som möjliggör enkel användning, högsta noggrannhet och tillförlitliga mätvärden.
Memosens-laboratoriesortimentet innefattar alla komponenter som behövs för att säkerställa spårbara och tillförlitliga mätningar i labbet eller stickprovtagning direkt i fält. Det består av den handhållna Liquiline Mobile CML18, dokumentationsprogramvaranMemobase Pro för perfekt spårbarhet och noggranna laboratoriesensorer för pH, redox, löst syre och konduktivitet. Alla instrument är ansluta och tillhandahåller 100 % konsekventa mätvärden.
Gör det enkelt
Anslut bara sensorn för din mätuppgift till den handhållna multiparameterenheten CML18 och börja registrera värden. För att växla mellan de olika parametrarna pH, redox, löst syre och konduktivitet byter du helt enkelt sensor direkt på plats och börjar mäta utan att någon ytterligare kalibrering krävs. Alla steg i mätningen dokumenteras spårbart i programvaran Memobase Pro för att uppfylla alla krav enligt god laboratoriesed.
Värden du kan lita på
Sensorerna kännetecknas av hög noggrannhet och snabb svarstid, vilket är oumbärligt särskilt för mätning av syrehalt. Memosens-sensorteknik säkerställer också problemfria mätningar och en stabil digital signal utan risk för plötslig signalförlust. Tekniken är unik för laboratoriemätningar och förenklar det dagliga arbetet på alla nivåer. Att använda en och samma teknik för alla mätningar i labbet och processen garanterar fullständig enhetlighet och tillförlitliga mätvärden hela tiden.
Anslutning av alla konceptkomponenter i Memosens-laboratoriesortimentet
Memosens-laboratoriesortimentet består av programvaran Memobase Pro, Liquiline Mobile CML18 och motsvarande laboratoriesensor för pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), syre (COL37E) och konduktivitet (CLL47E)
Tillförlitlig analys av provet i laboratoriet

Anslutning av alla konceptkomponenter i Memosens-laboratoriesortimentet

Memosens-laboratoriesortimentet består av programvaran Memobase Pro, Liquiline Mobile CML18 och motsvarande laboratoriesensor för pH (CPL51E, CPL53E, CPL57E), syre (COL37E) och konduktivitet (CLL47E)

Tillförlitlig analys av provet i laboratoriet
Kontrollera online-mätkretsar i processen
Använd Liquiline Mobile CML18 som portabel pH-mätare, portabel mätare för löst syre och portabel konduktivitetsmätare för att kontrollera dina mätpunkter. Registrera mätvärdena för pH, redox, konduktivitet eller syre parallellt med online-mätningarna.
Mätningar direkt i fält
Kontroll av kritiska parametrar direkt på plats. Driftansvariga behöver till exempel kontrollera koncentrationen av löst syre i luftningsbassänger på reningsverk. Med Liquiline CML18 och COL37E får du enkel användning och exakta mätningar.
Kontrollera dina stickprov i labbet
Analysera prov från processen i laboratoriet. Med programvaran Memobase kan alla mätvärden dokumenteras spårbart enligt god laboratoriesed.
Fördelar
- Tillförlitliga mätvärden: Vi tillämpar vår processkunskap på din laboratoriemätning. Beprövad Memosens-teknik med plug & play för alla användningsområden, från stickprovtagning till kontroll av befintliga mätpunkter.
- Enkel användning tack vare plug & play: Byt bara sensor direkt vid mätpunkten för att registrera andra parametrar. Ingen ytterligare kalibrering behövs.
- Främja god laboratoriesed med fullständig spårbarhet av sensorer och mätningar: Med Memobase Pro Mobile kan du enkelt göra sensorjusteringar och skanna QR-koden på Endress+Hausers buffertlösningar för fullständig spårbarhet ner till buffertflaskans serie.
- Liquiline CML18 portabel mätare för mobila mätningar: Den portabla transmittern har Bluetooth-anslutning och kan utrustas med användbara tillbehör som ett stöttåligt skal eller en halsrem så att du har händerna fria under arbetet.
- Anpassa din portabla pH-mätare: Välj mellan 4 pH-elektroder – Memosens CPL51E & Memosens CPL53E för standardtillämpningar, Memosens CPL57E för rent vatten och Memosens CPL59E för krävande medier – och kombinera dem med den handhållna Liquiline CML18.