Om automatiska vattenprovtagare
Det finns många anledningar till provtagning av vatten eller avloppsvatten. Många gånger beror det på lagstadgade krav, men det är även till för att skydda dagvatten, för att övervaka avloppsvattenreningsprocesser eller för att identifiera utsläpp i avloppssystem. Våra automatiska vattenprovtagare är ett smart och välbeprövat provtagningssätt. De helautomatiserade systemen tar prover för industriella och kommunala avloppsvattenreningsverk, vattenmyndigheter och industriella kunder där tillförlitlig vattenprovtagning är viktig.
Våra automatiska vattenprovtagare passar för många olika applikationer, som:
- Vattenprovtagning
- Regnvattenprovtagning
- Dagvattenprovtagning
- Flodprovtagning
- Brunnprovtagning
- Övervakning av avrinningsområden
- Processvattenövervakning
- Produktprovtagning för kvalitetsverifiering
- Avloppsvattenprovtagning
- Provtagning av förbehandlingsslam
- Övervakning av avloppssystem
State-of-the-art kylsystem
Alla våra stationära provtagare är utrustade med modern kylteknik. Vi undviker fluorkolväten (HFC) för att skydda miljön och minska potentialen för växthusgaser.
Dra fördel av:
- Miljövänlig kylteknik
- Harmonisering av reservdelslager
- Kompatibilitet och modularitet
Automatisk vattenprovtagning i avloppsvattenreningsverk med provtagaren Liquistation CSF48.
Lär känna vår unika driftsättningsguide för Liquistation CSF28
Automatisk flodprovtagning med den portabla provtagaren LiquiportCSP44.
De automatiska vattenprovtagarna Liquistation och Liquiport med ett urval av provflaskekonfigureringar och slangar.

Automatisk vattenprovtagning i avloppsvattenreningsverk med provtagaren Liquistation CSF48.
Lär känna vår unika driftsättningsguide för Liquistation CSF28

Automatisk flodprovtagning med den portabla provtagaren LiquiportCSP44.

De automatiska vattenprovtagarna Liquistation och Liquiport med ett urval av provflaskekonfigureringar och slangar.
Tidsstyrd provtagning av vatten och avloppsvatten
Provtagning av vatten och avloppsvatten med våra automatiska vattenprovtagare är enkelt och tillförlitligt: ange bara önskat tidsintervall och provvolymen i menyn så sköter provtagaren resten. Med full överensstämmelse med globala vattenföreskrifter. Våra vattenprovtagningsstationer kan kyla dina kompositprover och är vandaliseringssäkra. Därför är ni på den säkra sidan om ni någonsin skulle behöva lämna in bevis till myndigheter.
Flödesproportionerlig provtagning av vatten och avloppsvatten
Våra automatiska vattenprovtagare är utrustade med en transmitter som kan ta emot externa signaler från t.ex. en flödesmätare. På det här sättet kan provtagningen anpassas efter flödet: ju större flöde, desto högre provtagningsfrekvens. Anläggningsansvariga har alltid en detaljerad översikt över kommande vattenavgifter.
Händelseutlöst provtagning av vatten och avloppsvatten
Utökade med analyssensorer kan våra automatiska vattenprovtagare upptäcka höga belastningar i vatten eller avloppsvatten och utlösa provtagningen automatiskt. Den händelseutlösta provtagningen ger tillförlitliga indikationer om belastningstoppar i dagvatten som floder och sjöar och i inloppen till avloppsvattenreningsverk. Om de placeras i avloppssystem detekterar våra automatiska vattenprovtagare belastningstoppar i tid, så att belastningen kan styras om till utjämningsmagasin innan det når anläggningens inlopp.
Fördelar
- Flexibla provtagningsprogram i de automatiska vattenprovtagarna gör det möjligt att samla in de tidsstyrda kompositvattenproverna och de händelseutlösta proverna i en enda enhet. Proverna placeras i individuellt tilldelade provflaskor.
- Våra Liquistation-vattenprovtagningsstationer har ett felsäkert kylsystem och ett vandaliseringssäkert hus som garanterar hög säkerhet för din vattenprov eller avloppsvattenprov.
- Den portabla Liquiport-provtagaren passar perfekt för mobil vattenprovtagning, dagvattenprovtagning, flodprovtagning, samt provtagning och övervakning av avloppssystem. Det inbyggda batteripaketet gör att den kan användas fristående även på platser långt bort.
- Våra automatiska vattenprovtagare har en inbyggd transmitter. Anslut pH-, konduktivitets-, syrgas- eller turbiditetssensorer för att få en helautomatisera mätstation för t.ex. övervakning av dagvatten eller avloppsvatten.
- När våra helautomatiserade avloppsvattenprovtagare installeras i både inloppet och utlopppet på ditt avloppsvattenreningsverk kan ni utvärdera och beräkna hur väl föroreningarna har lösts upp och hur mycket energi som har förbrukats.