Leverantörer av dricksvatten och mineralvatten, användare av processvatten eller ansvariga på avloppsvattenreningsverk måste ha koll på exakt vilka ämnen som finns i vattnet för att garantera förbrukarnas hälsa, skydda kapitalintensiva varor, säkerställa säkra processer och optimera miljöskydd. Våra onlineanalysatorer för vattenhårdhet, järn, kromat, aluminium och natrium säkerställer hög vattenkvalitet i alla applikationer. Klicka på knappen nedan för att läsa mer om vårt breda sortiment av metallanalysatorer.
You've viewed 8 of 32 products
Applikation i dricksvatten
Dricksvatten, mineralvatten, källvatten och vatten på flaska måste inte bara vara sterilt och fritt från föroreningar, utan det måste också smaka gott se bra ut. Därför har nationella och globala vattenmyndigheter fastställt strikta gränsvärden för ämnen som är skadliga för hälsan, som krom och aluminium och för ämnen som påverkar vattnets smak, som järn och mangan. Analysinstrument levererar den nödvändiga informationen för att säkerställa en hög vattenkvalitet.
Applikation i processvatten
Processvatten utgör ungefär en fjärdedel av den totala vattenförbrukningen. Processvatten används för galvanisering, metallbearbetning, ånggenerering och mycket mer. Kiseldioxid, hårdhet eller natriumföroreningar kan skada anläggningen eller orsaka avlagringar på viktiga komponenter. Krom VI-sammansättningar är giftiga och får under inga omständigheter förekomma i dagvatten. Därför behövs effektiv övervakning och behandling av vatten för produktion, vatten för värmepannor och kylvatten.
Vårt sortiment av metallanalysatorer
- Järnanalysator
- Hårdhetsanalysator
- Kromatanalysator
- Aluminiumanalysator
- Natriumanalysator
Metallanalys med kolorimetriska analysatorer
Kolorimetrisk analys baseras på det faktum att metaller kan absorbera eller dämpa ljus med en specifik våglängd. Reagenser tillsätts i vattenprovet för att ”färga” metallen som ska analyseras. Färgens intensitet mäts fotometriskt. Detektorer utvärderar skillnaden mellan intensiteten i det utsända ljuset och det mottagna ljuset. Den specifika absorptionen är proportionerlig till koncentrationen av den färgade metallen som fastställs genom att använda fördefinierade kalibreringskurvor.
Fördelar
- Våra produkter för analys av vattenhårdhet, järn, kromat och aluminium använder standardiserade kolorimetriska metoder. Mätningarna direkt jämförbara med laboratorieresultat.
- Vi erbjuder alla nödvändiga kemikalier:
- hårdhetsreagenser och hårdhetsstandarder: komplexometrisk metod
- järnreagenser: ferrozin metod
- kromatreagenser: difenylkarbazid metod
- aluminiumreagenser: pyrokatekolviolett metod - Alla reagenser som behövs för metallanalys levereras redo för beredning och har lång hållbarhet. De levereras dessutom med nödvändiga materialsäkerhetsdatablad (MSDS).
- Våra provförbehandlingssystem säkerställer tillförlitlig provberedning i alla applikationer. De har automatisk returspolning med luft, vatten eller rengöringsmedel.
- Våra Liquiline System CA80-analysatorer är lätta att använda och underhålla. Dessutom går det att ansluta upp till fyra Memosens-sensorer som ger en mer detaljerad processöversikt utan att behöva ytterligare mätinstrument.