Testa att söka på nyckelord, orderkod eller produktkod, eller serienummer t.ex. ”CM442” eller ”teknisk information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Energidatorer och applikationshanterare

Energidatorer och applikationshanterare för övervakning av processvärden

Energidatorer och applikationshanterare för övervakning av processvärden

Uppvärmning och nedkylning är energiintensiva processer. Eftersom kostnaderna hela tiden stiger och eftersom energikostnaderna kan utgöra upp till 40 % av den totala industriella produktionskostnaden, beroende på bransch, är energioptimering ett mycket aktuellt ämne. Grunden för att kunna optimera produktionen är att registrera energiflödena. Det är här vi kan använda energidatorer och applikationshanterare. De använder flöde, temperatur och/eller tryck för att beräkna energiinnehållet i vätskor och ånga.

4 Produkter
Filter

You've viewed 8 of 32 products

Energi- och applikationshanterare

Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.

Sortimentbeskrivning

Vårt sortiment av energidatorer tillhandahåller:

  • Energidator: Ång- och värmedator för industriell energiberäkning av ånga och vatten
  • Flödes- och energidator: Universell flödes- och energidator för gaser, vätskor och ånga
  • EngyCal: BTU-mätare och ångkalkylator för for energiberäkning och -hantering


Vår applikationshanterare tillhandahåller:

  • Applikationshanterare: Memograph M med energipaket beräknar massa och energiflöden i vatten- och ångapplikationer

Mätprincip

Säkra dataregistreringssystem mäter de anslutna insignalerna och extrapolerar informationen som krävs för individuella applikationer. Denna information visas sedan på enhetens skärm och lagras också internt eller på ett utbytbart datalagringsmedium. Denna processinformation kan lagras, långsiktigt, genom överföring till överordnade system (t.ex. datorer) och är därför redo och tillgänglig med ett knapptryck.


Vad alla dessa enheter har gemensamt är att de är praktiskt taget slitagefria (inga papper och pennor) och därför sparar tid och pengar.

Genom att använda olika typer av gränssnitt kan de integreras i moderna och avancerade topologier för registrering av uppmätt data och processautomation. Grafiska displayer gör det möjligt för energidatorer och applikationshanterare att användas för processekvenser på frontdatorer och därmed påskynda reaktionen på plats.


Matematiska och logiska kombinationer möjliggör komplicerade beräkningar samt automatisk analys av den uppmätta signalen.

Fördelar

  • För energihanteringsapplikationer inom alla branscher
  • Hög grad av datasäkerhet
  • Energiberäkning av massa, värmekvantitet, nätkvantitet, värmeskillnad och värmekvalitet i applikationer med gas, vätskor, ånga och vatten
  • Simultanberäkning av upp till sex applikationer per enhet
  • Loggfunktion för felmeddelanden och parameterändringar med datum och tid