Enhetskonfigurerande surfplattor för driftsättning och underhåll av fältenheter
Field Xpert är universella enhetskonfigurerande datorplattor med hög prestanda för riskklassat (Ex-zon 1 och 2) och icke riskklassat område. De ger enkel åtkomst till fältenheter från Endress+Hauser och tredje part. Dessa surfplattor är utformade för användning med alla fältenheter som kommunicerar digitalt, och hjälper till att installera, felsöka och analysera enheter. Anslut dem till våra digitala servicetjänster Netilion-analys och Netilion-biblioteket för att starta digitaliseringen av din anläggning.
Endress+Hauser är engagerade i långsiktig support för alla våra produkter.
Vi åtar oss support och service för våra produkter under en period på tio år efter meddelandet om produktuttag (tills reservdelar inte längre är tillgängliga).
Vi förbehåller oss dock rätten att erbjuda alternativa lösningar, inklusive ersättningsprodukter om det anses mer lämpligt.
Produktstatus
ProduktrotSMT70
namnField Xpert SMT70
Produktstatus
In phase out
Datum för utfasning3/2025
Beställningsstopp4/2025
Tillgänglighet av reservsensor till och mednot applicable
Vår produktsökningsfunktion hjälper er att söka efter passande mätenheter, programvara eller systemkomponenter utifrån produktegenskaper. Applicator guidar er i ert val av produkt utifrån applikationsparametrar.
Field Xpert kan få åtkomst till fältenheter på olika sätt. Upprätta en punkt-till-punkt-anslutning direkt på enheten eller från styrskåpet med hjälp av ett lämpligt USB- eller Bluetooth-gränssnitt. Det är dessutom möjligt att få åtkomst till en specifik gateway för att upprätta en punkt-till-buss-anslutning och på så sätt få ankomst till flera enheter via en ingångspunkt. För att få åtkomst till enheter trådlöst krävs en Wi-Fi-åtkomstpunkt i systemet. Det är också möjligt att få åtkomst till individuella enheter via en trådlös hotspot.
Konfigureringsprogram Field Xpert
Field Xpert är en öppen Windows-surfplatta med programvara som konfigurerar fältenheter med digital kommunikation. Den har ett DTM-bibliotek med över 2 700 enhetshanterare – drivrutiner från Endress+Hauser och tredje part för en upplevelse utöver det vanliga, unik på marknaden. Förutom enhetskonfiguration möjliggör den enhetsdiagnostik enligt NAMUR NE 107-standard. De finns också en kostnadsfri automatisk DTM-uppdatering som sker månadsvis allt eftersom Endress+Hauser släpper nya enhetshanterare.
Anslutning till Netilion-servicetjänsterna
En enkel anslutning till våra digitala servicetjänster Netilion-analys och Netilion-biblioteket möjliggör automatisk digitalisering av systemet och förvaring av enhetens konfigureringsrapporter på en central plats.
Fördelar
Spara tid med den lättanvända, pekskärmsoptimerade, moderna användarupplevelsen
Reducera kostnader genom att använda en enda enhet för HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, Modbus och Endress+Hauser-specifika servicegränssnitt
Snabb anslutning till enheter med endast ett klick, tack vare automatisk maskinvarudetektering
Förbättra regelefterlevnaden: skapa rapporter för konfigurering och Heartbeat-verifiering, visa ekokurvan, och mycket annat
Förbättra effektiviteten genom förinställda bibliotek för enhetsdrivrutiner för alla viktiga branschprotokoll och automatiska uppdateringar för nya Endress+Hauser-drivrutiner
Vi värdesätter din integritet
Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, samla in statistik för att optimera webbplatsens funktionalitet och leverera skräddarsydda annonser eller innehåll.
Välj "Acceptera alla", för att samtycka till vår användning av cookies.
För mer information se vår Cookie Policy .